メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が45型番あります。
  • 内接円径 dr(φ)

    ~mm
  • 基本定格荷重 動定格(N)

    ~mm
  • 全長 L(mm)

    ~mm
  • 外筒材質

    • 鉄
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • ボール材質

  • 防塵シール

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

リニアブッシュ LM-L形

通常単価(税別)
1,076円~8,019円特別価格
税込単価
1,184円~8,821円特別価格
一部SALE 2027.01.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が45型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

リニアブッシュ LM-L形 寸法図

規格表

型番
標準形
ボール
条列
主要寸法
内接円径外径長さL1許容差L2D0
dr許容差D許容差L許容差
LM 3L430
-0.010
70
-0.013
190
-0.3
----
LM 4L44823---
LM 5L451029200
-0.3
1.19.6
LM 6L461235271.111.5
LM 8L481545351.114.3
LM 10L410190
-0.016
55441.318
LM 12L4122157461.320
LM 13L4132361461.322
LM 16L5162870531.627
LM 20L5200
-0.012
320
-0.019
80611.630.5
LM 25L625401120
-0.4
820
-0.4
1.8538
LM 30L63045123891.8543
LM 35L6350
-0.015
520
-0.022
135992.149
LM 40L640601541212.157
LM 50L650801921482.676.5
LM 60L6600
-0.020
900
-0.025
2111703.1586.5
型番
標準形
偏心
(最大)
μm
ラジアル
すきま
許容値
μm
基本定格荷重質量
g
C
N
C0
N
LM 3L10-21392163
LM 4L10-31392544
LM 5L10-326341210
LM 6L15-532452915
LM 8L15-543178426
LM 10L15-55881,10048
LM 12L15-56571,20056
LM 13L15-78141,57075
LM 16L15-71,2302,350147
LM 20L20-91,4002,750163
LM 25L20-91,5603,140397
LM 30L20-92,4905,490434
LM 35L25-132,6506,270696
LM 40L25-133,4308,0401,087
LM 50L25-136,08015,9002,770
LM 60L25-167,65020,0003,340

注)合成樹脂のリテーナが組込まれているため、80℃をこえる場合の使用は避けてください。

リニアブッシュ LM-L形 シール付きの例

商品特長詳細

リニアブッシュ LM-L形 リニアブッシュLM…UU形の構造

リニアブッシュLM…UU形の構造

リニアブッシュは、円筒LMシャフトと組合わせて使用され、直線運動する製品です。
負荷ボールとLMシャフトは点接触のため、最小の摩擦抵抗で直線運動し、軽快な運動が得られます。
外筒は高炭素クロム軸受鋼を使用し、熱処理後、内径・外径を研削加工し仕上げています。
リニアブッシュは、軽荷重で振動・衝撃等の作用しないOA機器、医療機器、包装機器などに使用されています。
ただし、回転方向に負荷がかかる用途では使用することができません。

互換性
リニアブッシュとLMシャフトは互換性がありますので、自由に組合せて使用することができます。

低騒音
標準形はボールの脱落防止のために、樹脂で一体成型したリテーナが組み込まれているので、低騒音でスムーズな動作が可能です。

豊富な種類
標準形、すきま調整形、開放形、ロングタイプ、インローフランジ形、フランジ形LMケースユニットと種類が豊富で、用途に応じた形式の選択ができます。

注意・禁止事項

取扱い

(1)各部を分解しますと、ごみの流入や各部の組み立て精度を悪くする原因になりますので、分解はおこなわないでください。
(2)リニアブッシュを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
(3)製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

使用上の注意

(1)切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(2)切り粉、クーラント、腐食性のある溶剤、水などが製品内部に流入するような環境下で使用される場合は、ジャバラまたはカバー等により製品への流入を避けてください。
(3)80℃を超えての使用は避けてください。この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
(4)切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(5)微小ストロークの場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的に外筒長さ程度のストローク移動を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(6)製品に位置決め部品(ピン、キー等)を無理に打ち込まないでください。転動面に圧痕が生じ機能を損失する原因となります。
(7)シャフトを傾けたまま挿入すると、異物の流入・内部部品の損傷および転動体が落下する可能性があります。
(8)転動体が抜けたままで使用した場合、早期破損の要因となります。
(9)転動体が脱落した場合は、そのまま使用せずTHKにお問い合わせください。
(10)取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

潤滑

(1)防錆油はよく拭き取り、潤滑剤を封入してからお使いください。
(2)異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
(3)常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
(4)製品を潤滑する場合には、転動面に直接潤滑剤を塗布し、内部にグリースが入るよう慣らしストロークを数度おこなってください。
(5)温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってリニアブッシュの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
(6)給脂後はグリースの撹拌抵抗によりリニアブッシュの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転を行い、グリースを十分なじませてから、機械の運転を行ってください。
(7)給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
(8)グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
(9)使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。

保管

リニアブッシュは、THKの梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、室内に保管してください。

廃棄

製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。

型番リスト

表示件数

内接円径 dr

(φ)

基本定格荷重 動定格

(N)

全長 L

(mm)

外筒材質

外径 D

(φ)

ボール材質

防塵シール

RoHS2(10物質)?最小発注数量
3
139
19
[鉄] 鉄
7
鉄
なし
対応
1個
3
139
19
[鉄] 鉄
7
鉄
両端シール付き
非対応
1個
3
139
19
ステンレス
7
ステンレス
なし
非対応
1個
3
139
19
ステンレス
7
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
4
139
23
[鉄] 鉄
8
鉄
なし
対応
1個
4
139
23
[鉄] 鉄
8
鉄
両端シール付き
対応
1個
4
139
23
ステンレス
8
ステンレス
なし
非対応
1個
4
139
23
ステンレス
8
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
5
263
29
[鉄] 鉄
10
鉄
なし
対応
1個
5
263
29
[鉄] 鉄
10
鉄
両端シール付き
対応
1個
5
263
29
ステンレス
10
ステンレス
なし
非対応
1個
5
263
29
ステンレス
10
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
6
324
35
[鉄] 鉄
12
鉄
なし
対応
1個
6
324
35
[鉄] 鉄
12
鉄
両端シール付き
対応
1個
6
324
35
ステンレス
12
ステンレス
なし
非対応
1個
6
324
35
ステンレス
12
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
8
431
45
[鉄] 鉄
15
鉄
なし
対応
1個
8
431
45
[鉄] 鉄
15
鉄
両端シール付き
対応
1個
8
431
45
ステンレス
15
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
10
588
55
[鉄] 鉄
19
鉄
なし
対応
1個
10
588
55
[鉄] 鉄
19
鉄
両端シール付き
対応
1個
10
588
55
ステンレス
19
ステンレス
なし
非対応
1個
12
657
57
[鉄] 鉄
21
鉄
なし
対応
1個
12
657
57
[鉄] 鉄
21
鉄
両端シール付き
対応
1個
12
657
57
ステンレス
21
ステンレス
なし
非対応
1個
12
657
57
ステンレス
21
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
13
814
61
[鉄] 鉄
23
鉄
なし
対応
1個
13
814
61
[鉄] 鉄
23
鉄
両端シール付き
対応
1個
13
814
61
ステンレス
23
ステンレス
なし
非対応
1個
13
814
61
ステンレス
23
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
16
1230
70
[鉄] 鉄
28
鉄
なし
対応
1個
16
1230
70
[鉄] 鉄
28
鉄
両端シール付き
対応
1個
16
1230
70
ステンレス
28
ステンレス
なし
非対応
1個
16
1230
70
ステンレス
28
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
20
1400
80
[鉄] 鉄
32
鉄
なし
対応
1個
20
1400
80
[鉄] 鉄
32
鉄
両端シール付き
対応
1個
20
1400
80
ステンレス
32
ステンレス
なし
非対応
1個
20
1400
80
ステンレス
32
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
25
1560
112
[鉄] 鉄
40
鉄
なし
対応
1個
25
1560
112
[鉄] 鉄
40
鉄
両端シール付き
対応
1個
25
1560
112
ステンレス
40
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
30
2490
123
[鉄] 鉄
45
鉄
なし
対応
1個
30
2490
123
[鉄] 鉄
45
鉄
両端シール付き
対応
1個
30
2490
123
ステンレス
45
ステンレス
両端シール付き
非対応
1個
50
6080
192
[鉄] 鉄
80
鉄
両端シール付き
非対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,858円
( 2,044円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,188円
( 2,407円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,329円1,997円
( 2,197円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,845円
( 4,230円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,362円
( 1,498円 )
8日目
1,638円
( 1,802円 )
8日目
2,903円
( 3,193円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,324円1,994円
( 2,193円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,252円
( 1,377円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,313円
( 1,444円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,415円1,449円
( 1,594円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,862円
( 3,148円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,148円
( 1,263円 )
8日目
1,081円
( 1,189円 )
8日目
2,266円
( 2,493円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,594円
( 2,853円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,076円
( 1,184円 )
8日目
1,148円
( 1,263円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,594円
( 2,853円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,076円
( 1,184円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,140円
( 1,254円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,391円
( 2,630円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,093円
( 1,202円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,192円
( 1,311円 )
8日目
2,386円
( 2,625円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,958円
( 3,254円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,198円718円
( 790円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,084円
( 1,192円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,641円1,584円
( 1,742円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,039円1,823円
( 2,005円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,265円
( 1,392円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,335円
( 1,469円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,773円1,663円
( 1,829円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,594円
( 3,953円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,254円
( 2,479円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,075円
( 2,283円 )
8日目
3,861円2,316円
( 2,548円 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,539円
( 4,993円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,689円
( 2,958円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,322円
( 3,654円 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,039円3,623円
( 3,985円 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,009円
( 4,410円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,378円
( 3,716円 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,489円4,493円
( 4,942円 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,019円4,811円
( 5,292円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

標準形リテーナが2個組込んであり、モーメント負荷の箇所に最適で、組付工数を削減できます。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リニアブッシュ LM-L形のレビュー
3.8平均満足度:3.85件のレビュー
製品に利用
4
満足度:4.0
販売している装置に組み込んで利用しています。特に品質に問題はなく、運動性、耐久性に気になるところはありません。当社では特...もっと読む
0人が参考にしています。
シリンダーの補修に利用
3
満足度:3.0
元々使われていたこの商品を継続利用しています。既製品より短い商品で、環境にもよるとは思いますがもう少し耐久性が欲しいと感...もっと読む
0人が参考にしています。
シャフト2本で動かしている機械の摺動部に使用
4
満足度:4.0
ロングとショートを検討しましたが、動きが軽かったこととサイズでLM-L形を選定しました。まだ、使い始めて時間が経っていま...もっと読む
0人が参考にしています。
自社設備の稼動部に使用
4
満足度:4.0
自社設備の稼動部に使用しています。消耗部品であり、弊社は24時間操業で稼動台数も多く備えとして常にある程度の在庫は保有し...もっと読む
0人が参考にしています。
エレベータ機構駆動部
4
満足度:4.0
エレベータ機構駆動のシャフトが通る箇所に使用しています。 ほとんど問題ないのですが、時々、内部に埃?加工カス?があり、負...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リニアブッシュ LM-L形
リニアブッシュ SH-L形 LMケースユニット(コンパクト)
リニアブッシュ LMF-L形(フランジ形・丸形・ロングタイプ)
リニアブッシュ LMK-L形(フランジ形・角形・ロングタイプ)
リニアブッシュ SH形 LMケースユニット(コンパクト)
リニアブッシュ SC形 LMケースユニット(標準)
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
通常価格1,076円-4,058円 -2,408円 -2,862円 -2,239円 -2,103円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
タイプストレートハウジングトールブロック標準フランジ標準フランジハウジングトールブロックハウジングワイドブロック
直動/回転運動リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)リニアブッシュ(直動のみ)
外筒表面処理なしなしなしなしなしなし
潤滑の種類なしなしなしなしなしなし
金属リテーナー有無なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リニアブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト