17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。
  • 内径(mm)

    ~mm
  • 許容傾斜角度 α(deg)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

#500SP1 SL1 オイレスブッシュ 球面軸受(SPS)

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
10,492248,480
税込単価
11,541273,328

無給油で使用でき、極めて長寿命な軸受。【特長】・外輪に高炭素クロム軸受鋼を用い...

詳細情報を確認する
未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm

この製品の寸法/構造

寸法/構造

製品仕様

使用範囲

潤滑条件無潤滑
使用温度範囲℃-40~+150
許容最高面圧 P N/mm2{kgf/cm239.2{400}
許容最高速度 V m/s{m/min}0.15{9}
許容最高PV値 N/mm2・m/s{kgf/cm2・m/min}0.80{490}
  • ※ 上記数値は固体潤滑剤としてSL1を用いたときのものです。

規格表

単位:mm

型番内径外径φd1BC公差φShθ°
φd公差φD公差
SPS-2035E20+0.021
0
350
-0.011
2416120
-0.24
293.59
SPS-2542E25+0.021
0
420
-0.011
2920160
-0.24
35.55.07
SPS-3047E30+0.021
0
470
-0.011
3422180
-0.24
40.75.06
SPS-3555E35+0.025
0
550
-0.013
4025200
-0.3
476.06
SPS-4062E40+0.025
0
620
-0.013
4528220
-0.3
536.07
SPS-4568E45+0.025
0
680
-0.013
5132250
-0.3
606.07
SPS-5075E50+0.025
0
750
-0.013
5635280
-0.3
666.06
SPS-6090E60+0.030
0
900
-0.015
6744360
-0.4
806.06
SPS-70105E70+0.030
0
1050
-0.015
7849400
-0.4
927.06
SPS-80120E80+0.030
0
1200
-0.015
8955450
-0.4
1057.06
SPS-90130E90+0.035
0
1300
-0.018
9860500
-0.5
1157.05
SPS-100150E100+0.035
0
1500
-0.018
11070550
-0.5
1307.07
SPS-110160E110+0.035
0
1600
-0.018
12170550
-0.5
1408.06
SPS-120180E120+0.035
0
1800
-0.018
13685700
-0.5
1608.06
  • ※ φDの公差は、2分割前の機上値です。

選定サポート情報

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

表示件数

内径

(mm)

基本定格荷重

(kN)

許容傾斜角度 α

(deg)

RoHS?最小発注数量
100
215
7
-
1個
110
237
6
-
1個
120
329
6
10
1個
20
9.4
9
10
1個
25
15.6
7
-
1個
30
21.1
6
-
1個
35
27.4
6
-
1個
45
44.1
7
10
1個
50
54.9
6
-
1個
60
84.7
6
-
1個
70
109
6
-
1個
80
141
6
-
1個
90
176
5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,010
( 122,111 )
8日目
163,859
( 180,245 )
8日目
248,480
( 273,328 )
8日目
10,492
( 11,541 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,698
( 13,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,698
( 13,968 )
8日目
11,073
( 12,180 )
8日目
19,263
( 21,189 )
8日目
23,818
( 26,200 )
8日目
31,555
( 34,711 )
8日目
38,889
( 42,778 )
8日目
60,734
( 66,807 )
8日目
76,827
( 84,510 )
8日目

詳細情報

基本情報

無給油で使用でき、極めて長寿命な軸受。
【特長】
・外輪に高炭素クロム軸受鋼を用い、二硫化モリブデンコーティング処理を施した調芯機構軸受。
・外輪は2分割しており、止め輪により押さえている。
・ISO 規格Eタイプに準じ、寸法の互換性があり高精度。
・摺動は内輪内径で受け、調芯は内輪外径で受ける。
・他の無給油式の球面軸受に比べ大きな荷重に対応。
・円周方向の揺動運動において、大きな揺動角度に対応。
・相手軸:一般用/ e7(推奨ハウジング K7)、高荷重用 / d8(推奨ハウジング N7)。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#500SP1 SL1 オイレスブッシュ 球面軸受(SPS)のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
ロボットハンド
5
満足度:5.0
機能面・耐久面ともに申し分ない製品です。 毎年交換を行っていますが、破損したことは一度もありません。
0人が参考にしています。
外販設備付帯部品として使っています
5
満足度:5.0
当社製品の摺動機構部位に利用しています。初期選定時に各種スペックを比較検討し目的に適う商品と判断し購入しました。結果良好...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#500SP1 SL1 オイレスブッシュ 球面軸受(SPS)
球面軸受 SA1形
給油式球面すべり軸受
球面軸受 SB形
イグボール ピローブロックベアリング 無給油コンパクトタイプ ESTM-SL
給油式球面すべり軸受 シール付き
メーカーオイレス工業THKCCVITHKイグスCCVI
通常価格10,492-1,778 -780 -1,300 -607 -1,354 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目1日目
種類球面軸受球面軸受球面軸受球面軸受-球面軸受
球面軸受 種類標準標準標準標準-標準
本体材質SUJ2焼入れ(モリブデンコーティング)鉄系機械構造用炭素鋼鋼材(S35C)鉄系-機械構造用炭素鋼鋼材(S35C)
潤滑方式無潤滑給油給油給油-給油
使用温度範囲(℃)-40::150-30::80-30::80-30::80--30::80

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト