17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が288型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • ローラピッチ円径(mm)

    ~mm
  • シール有無

    ~mm
  • ラジアル隙間記号(mm)

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 15日以内
    • 16日以内
    • 18日以内
    • 19日以内
    • 31日以内
    • 39日以内
    • 40日以内
    • 60日以内

クロスローラーリング(RB形) 外輪分割形

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
6,0631,263,585特別価格
税込単価
6,6691,389,944特別価格

【特長】・クロスローラーリングは、90゜のV溝形状の転動面に円筒ころがスペーサ...

詳細情報を確認する
  • 分割種類
    外輪分割

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
未確定:候補が288型番あります。
数量:

商品情報

外形図

クロスローラーリング(RB形) 外輪分割形 外形図
クロスローラーリング(RB形) 外輪分割形 給脂穴詳細図

給脂穴詳細

クロスローラーリング(RB形) 外輪分割形 RB形図

RB形

クロスローラーリング(RB形) 外輪分割形 RB-UU形図

RB-UU形

規格表

クロスローラーリング(RB形) 外輪分割形 規格表

注1) シール付き呼び形番はRB…UUです。
注2) 給脂穴詳細の(a)、(b)寸法については参考値とします。 

選定サポート情報

注文例

クロスローラーリング(RB形) 外輪分割形 呼び形番の構成例

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

ローラピッチ円径

(mm)

シール有無

ラジアル隙間記号

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
140
119.3
なし
C0
-
1個
100
140
119.3
なし
C1
-
1個
100
140
119.3
なし
CC0
-
1個
100
140
119.3
あり
C0
-
1個
100
140
119.3
あり
C1
-
1個
100
140
119.3
あり
CC0
-
1個
100
150
123
なし
C0
-
1個
100
150
123
なし
C1
-
1個
100
150
123
なし
CC0
-
1個
100
150
123
あり
C0
-
1個
100
150
123
あり
C1
-
1個
100
150
123
あり
CC0
-
1個
110
135
121.8
なし
C0
-
1個
110
135
121.8
なし
C1
-
1個
110
135
121.8
なし
CC0
-
1個
110
135
121.8
あり
C0
-
1個
110
135
121.8
あり
C1
-
1個
110
135
121.8
あり
CC0
-
1個
110
145
126.5
なし
C0
-
1個
110
145
126.5
なし
C1
-
1個
110
145
126.5
なし
CC0
-
1個
110
145
126.5
あり
C0
-
1個
110
145
126.5
あり
C1
-
1個
110
145
126.5
あり
CC0
-
1個
110
160
133
なし
C0
-
1個
110
160
133
なし
C1
-
1個
110
160
133
なし
CC0
-
1個
110
160
133
あり
C0
-
1個
110
160
133
あり
C1
-
1個
110
160
133
あり
CC0
-
1個
120
150
134.2
なし
C0
-
1個
120
150
134.2
なし
C1
-
1個
120
150
134.2
なし
CC0
-
1個
120
150
134.2
あり
C0
-
1個
120
150
134.2
あり
C1
-
1個
120
150
134.2
あり
CC0
-
1個
120
180
148.7
なし
C0
-
1個
120
180
148.7
なし
C1
-
1個
120
180
148.7
なし
CC0
-
1個
120
180
148.7
あり
C0
-
1個
120
180
148.7
あり
C1
-
1個
120
180
148.7
あり
CC0
-
1個
130
160
144.5
なし
C0
-
1個
130
160
144.5
なし
C1
-
1個
130
160
144.5
なし
CC0
-
1個
130
160
144.5
あり
C0
-
1個
130
160
144.5
あり
C1
-
1個
130
160
144.5
あり
CC0
-
1個
130
190
158
なし
C0
-
1個
130
190
158
なし
C1
-
1個
130
190
158
なし
CC0
-
1個
130
190
158
あり
C0
-
1個
130
190
158
あり
C1
-
1個
140
175
154.8
なし
C0
-
1個
140
175
154.8
なし
C1
-
1個
140
175
154.8
なし
CC0
-
1個
140
175
154.8
あり
C0
-
1個
140
175
154.8
あり
C1
-
1個
140
175
154.8
あり
CC0
-
1個
140
200
168
なし
C0
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,677
( 23,845 )
15日目
21,677
( 23,845 )
15日目
25,739
( 28,313 )
15日目
29,899
( 32,889 )
18日目
24,639
( 27,103 )
15日目
32,926
( 36,219 )
18日目
21,744
( 23,918 )
15日目
21,744
( 23,918 )
15日目
26,603
( 29,263 )
15日目
31,899
( 35,089 )
18日目
26,967
( 29,664 )
15日目
32,756
( 36,032 )
18日目
25,619
( 28,181 )
15日目
25,619
( 28,181 )
15日目
29,606
( 32,567 )
15日目
33,013
( 36,314 )
18日目
29,720
( 32,692 )
15日目
41,676
( 45,844 )
18日目
23,557
( 25,913 )
15日目
23,557
( 25,913 )
15日目
27,711
( 30,482 )
15日目
29,303
( 32,233 )
60日目
29,311
( 32,242 )
15日目
38,360
( 42,196 )
18日目
25,739
( 28,313 )
15日目
25,739
( 28,313 )
15日目
31,462
( 34,608 )
15日目
32,926
( 36,219 )
18日目
29,642
( 32,606 )
15日目
37,555
( 41,311 )
18日目
28,541
( 31,395 )
15日目
28,541
( 31,395 )
15日目
35,374
( 38,911 )
15日目
38,401
( 42,241 )
18日目
34,568
( 38,025 )
15日目
43,806
( 48,187 )
18日目
27,567
( 30,324 )
15日目
27,567
( 30,324 )
15日目
33,501
( 36,851 )
15日目
37,425
( 41,168 )
18日目
37,435
( 41,179 )
15日目
41,587
( 45,746 )
18日目
32,446
( 35,691 )
15日目
32,446
( 35,691 )
15日目
39,411
( 43,352 )
15日目
37,554
( 41,309 )
18日目
37,565
( 41,322 )
15日目
44,441
( 48,885 )
18日目
34,593
( 38,052 )
15日目
34,593
( 38,052 )
15日目
37,678
( 41,446 )
15日目
41,853
( 46,038 )
18日目
37,677
( 41,445 )
15日目
35,497
( 39,047 )
15日目
35,497
( 39,047 )
15日目
42,278
( 46,506 )
15日目
44,069
( 48,476 )
18日目
39,673
( 43,640 )
15日目
49,622
( 54,584 )
18日目
36,581
( 40,239 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロスローラーリングは、90゜のV溝形状の転動面に円筒ころがスペーサリテーナを介して交互に直交配列されているため、1個のベアリングでラジアル荷重、アキシアル荷重およびモーメント荷重などのあらゆる方向の荷重を負荷することができます。
・内外輪の寸法は、最小限にコンパクト化しながらも高い剛性が得られるため、工業用ロボットの関節部や旋回部、マシニングセンタの旋回テーブル、マニピュレータ回転部、精密ロータリーテーブル、医療機器、計測器、IC製造装置などの用途に最適です。
・外輪を2分割し、内輪を一体構造としたクロスローラーリングの基本形式です。
・内輪の回転精度が必要な箇所に使用します。
・用途として、工作機械のインデックステーブル旋回部等に使用します。

ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

商品担当おすすめ

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラーリング(RB形) 外輪分割形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
冶具
5
満足度:5.0
深溝玉軸受に比べて精度、剛性が非常に高いです。 ガタツキも全くといっていいほどありません。 場合によっては深溝玉軸受を使...もっと読む
10人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラーリング(RB形) 外輪分割形
クロスローラベアリング CRBBシリーズ 外輪回転
クロスローラベアリング CRBCシリーズ 内外輪回転 高剛性型
クロスローラベアリング CRBAシリーズ 内輪回転
高剛性取付穴付きクロスローラベアリングV
ボールベアー IRH型
メーカーTHKHIWIN(ハイウィン)HIWIN(ハイウィン)HIWIN(ハイウィン)日本トムソン井口機工製作所
通常価格6,063-26,543 -10,6576,670 -30,43010,273 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目7日目在庫品1日目〜7日目在庫品1日目
分割種類外輪分割-----
よく一緒に購入される商品

クロスローラーリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト