17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 15日以内

#300 丸棒(30M)

  • 形状
    丸棒
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40::100
  • 金属材質
    成長鋳鉄含油
  • 金属系詳細
    鉄系焼結

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

#300 丸棒(30M)の寸法図

製品仕様

使用範囲--
潤滑条件定期潤滑油潤滑
使用温度範囲(℃)-40~+100-40~+150
許容最高面圧(P)(N/mm21010
許容最高速度V(m/s)1.003.35
許容最高PV値(N/mm2・m/s)1.253.25

規格表

 

(単位:mm)

 

型番直径長さ
φD公差L公差
30M-1515+1.0
0
150+3.0
0
30M-2121+1.0
0
200+3.0
0
30M-2323+1.0
0
200+3.0
0
30M-2525+1.0
0
200+3.0
0
30M-2727+1.0
0
200+3.0
0
30M-3131+1.0
0
200+3.0
0
30M-3333+1.0
0
200+3.0
0
30M-3535+1.0
0
200+3.0
0
30M-3737+1.0
0
200+3.0
0
30M-4040+1.0
0
200+3.0
0
30M-4343+1.0
0
200+3.0
0
30M-4545+1.0
0
200+3.0
0
30M-4747+1.0
0
200+3.0
0
30M-5050+1.0
0
200+3.0
0
30M-5555+1.0
0
200+3.0
0
30M-6060+1.0
0
200+3.0
0
30M-6565+1.0
0
200+3.0
0
30M-7070+1.0
0
200+3.0
0
30M-8080+0.5
0
250+1.0
0
30M-9090+0.5
0
250+1.0
0
30M-100100+0.5
0
250+1.0
0
  • ※ 直径/長さは、荒引きされた寸法です。
  • ※ 加工された場合は、必ず含油してからご使用ください。

技術情報・設計アイデア

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

表示件数

外径 D

(φ)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
15
150
-
1個
21
200
-
1個
23
200
10
1個
25
200
-
1個
27
200
-
1個
31
200
10
1個
33
200
-
1個
35
200
-
1個
37
200
10
1個
40
200
10
1個
43
200
-
1個
45
200
-
1個
47
200
10
1個
50
200
-
1個
55
200
-
1個
60
200
-
1個
65
200
-
1個
70
200
-
1個
80
250
-
1個
90
250
-
1個
100
250
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
914
( 1,005 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,905
( 2,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,238
( 2,462 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,186
( 2,405 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,768
( 3,045 )
4日目
3,323
( 3,655 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,962
( 4,358 )
4日目
4,169
( 4,586 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,237
( 4,661 )
4日目
4,661
( 5,127 )
4日目
5,739
( 6,313 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,825
( 6,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,357
( 6,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,099
( 7,809 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,530
( 9,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,537
( 10,491 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,803
( 14,083 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,164
( 13,380 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,954
( 17,549 )
15日目
19,767
( 21,744 )
15日目
23,510
( 25,861 )
15日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鋳鉄の成長現象を積極的に利用して多孔質とし、潤滑油を含浸させた軸受
・銅合金軸受にくらべて、給油回数を大幅に減らすことができます
・油膜の保持性がよく、耐摩耗性と耐焼付性に優れています
・摺動面や運動形態に制限がありません

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B) 画像

    オイレス工業

    オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B)

    薄肉と長寿命を兼ね備えた高荷重用無給油ブッシュです。薄肉でも安心の性能と長寿命の特性を発揮できます。

  • #80 丸棒(80M) 画像

    オイレス工業

    #80 丸棒(80M)

    量産性に優れ幅広い用途で使える、樹脂系無給油軸受です。φ6.5~67(外径6.5~67mm)となります。

  • #600 丸棒(36M) 画像

    オイレス工業

    #600 丸棒(36M)

    #600シリーズの丸棒タイプです。馴染み性に優れ、給油回数を減らせる耐摩耗銅合金軸受です。φ16~61(外径6~61mm)となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#300 丸棒(30M)のレビュー
4平均満足度:4.04件のレビュー
セルモーターの軸受け
5
満足度:5.0
汎用旋盤で切削しました。切削性が良好でした。また、オイルをしみこませる時にワークから気泡が出るので、オイルの浸みこみを確...もっと読む
1人が参考にしています。
機械加工して軸受け部品として
4
満足度:4.0
顧客から材質指定で機械加工を依頼された軸受けの素材として使用しています。初めての材料でしたが、切粉が粉になり、加工上問題...もっと読む
0人が参考にしています。
当社製品に使用
2
満足度:2.0
当社で製作している部品に使用しています。3年前に新規で受注した部品の素材として追加工して仕上げています。取引のある商社で...もっと読む
0人が参考にしています。
カラーの素材として
5
満足度:5.0
客先指定のオイレス工業の材料ですが材料屋では取扱がなく、ミスミで購入出来て助かりました。 旋盤での加工も問題ありません。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#300 丸棒(30M)
#300 ブッシュ素材(30S)
サーメットM 丸棒(54M)
#600 丸棒(36M)
サーメットG 丸棒(55M)
サーメットM ブッシュ素材(54S)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格914-2,435 -468 -5,696 -559 -2,368 -
通常出荷日在庫品1日目〜3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜8日目
形状丸棒パイプ丸棒丸棒丸棒パイプ
使用温度範囲(℃)-40::100-40::100-40::200-40::150-40::250-40::200
金属材質成長鋳鉄含油成長鋳鉄含油固体潤滑剤分散型焼結耐摩耗銅合金固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結
金属系詳細鉄系焼結鉄系焼結銅系焼結銅系焼結銅系焼結-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油素材(丸棒・パイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト