17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

サーメットM ブッシュ素材(54S)

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

54S サーメットM ブッシュ素材の寸法図

製品仕様

製品イメージ
使用範囲
潤滑条件無潤滑定期潤滑
使用温度範囲 ℃-40~+200-40~+150
許容最高面圧 P N/mm2{kgf/cm210{102}
許容最高速度 V m/s{m/min}0.85{51}1.65{99}
許容最高PV値 N/mm2・m/s{kgf/cm2・m/min}1.65{1,010}2.45{1,500}

規格表

単位:mm

型番内径外径長さ
φd公差φD公差L公差
54S-0923339+0.5
-0.3
23+0.6
-0.2
33+3.0
0
54S-14263114+0.5
-0.3
26+0.8
0
31+3.0
0
54S-15313115+0.5
-0.3
31+0.6
-0.2
31+3.0
0
54S-24413324+0.5
-0.3
41+0.8
0
33+3.0
0
54S-29413629+0.5
-0.3
41+0.8
0
36+3.0
0
54S-29493329+0.5
-0.3
49+0.6
-0.2
33+3.0
0

※加工された場合は、含油処理方法を参照の上、必ず含油してからご使用ください。

選定サポート情報

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
9
23
33
-
1個
14
26
31
10
1個
15
31
31
10
1個
29
41
36
10
1個
29
49
33
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,368
( 2,605 )
8日目
2,963
( 3,259 )
8日目
3,672
( 4,039 )
8日目
4,571
( 5,028 )
8日目
7,300
( 8,030 )
8日目

詳細情報

基本情報

潤滑油を併用すると優れた性能を発揮するブッシュ サーメットM 。
【特長】
・二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受。
・無給油で使用できるが、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮。
・往復運転/断続運転/揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮。
・速度特性に優れた小径タイプの焼結軸受。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーメットM ブッシュ素材(54S)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーメットM ブッシュ素材(54S)
サーメットG ブッシュ素材(55S)
#600 ブッシュ素材(36S)
#300 ブッシュ素材(30S)
サーメットM 丸棒(54M)
サーメットG 丸棒(55M)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格2,368-2,025 -12,896 -2,435 -468 -559 -
通常出荷日8日目在庫品1日目〜在庫品1日目3日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
形状パイプパイプパイプパイプ丸棒丸棒
材質金属系-----
使用温度範囲(℃)-40::200-40::250-40::150-40::100-40::200-40::250
形状の種類ブッシュブッシュブッシュブッシュ--
金属材質固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結耐摩耗銅合金成長鋳鉄含油固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油素材(丸棒・パイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト