メカニカル部品技術窓口
耐摩耗性/耐荷重性/耐異物性に優れたスライドシフター シフトテーブルSタイプ(...
詳細情報を確認する
(単位:mm)

(単位:mm)
| 型番 | TH | TW | TL | W1 | W2 | L1 | L2 | L3 | D1 | H1 | H2 | H3 | B1 | B2 | 質量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STF28 | 50 | 90 | 78 | 72 | 31 | 60 | 2.0 | 23 | M10 | 10 | 17.5 | 8 | M6×16 | M10×10 | 0.94 |
| STF38 | 65 | 110 | 100 | 90 | 36 | 80 | 2.6 | 25 | M10 | 15 | 25 | 10 | M8×18 | M12×12 | 2.30 |
| STF48 | 82 | 140 | 120 | 116 | 46 | 95 | 3.9 | 30 | M12 | 20 | 30 | 11 | M8×22 | M12×15 | 4.95 |
耐摩耗性/耐荷重性/耐異物性に優れたスライドシフター シフトテーブルSタイプ(STF)。
【特長】
・フランジタイプ
・ガイドレールはS45Cに硬質クロームメッキを施して、耐食性を向上
・レールを連結して使用できるので、自由な設計が可能
・Sタイプは、ダブルテイル形のすべり案内形式をコンパクト、ソリッドに設計
・シフトテーブルの隙間調整は、ギブをボルトの押し引き操作により容易にできる構造



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スガツネ工業
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
5通常価格(税別):505円

ミスミ
ミニチュアリニアガイド 標準ブロック
4.4
ミスミ
ケーブルキャリア フラップ開閉タイプ 本体+取付金具
4.2通常価格(税別):1,370円~

ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ロングブロック
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ワイドレール 標準ブロック
4.3
ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,020円~

ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.5
ミスミ
ミニチュアリニアガイド ショートブロック
4.7