メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

スライドシフター シフトテーブル SEタイプ (STFE)

型番:

STFE28
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
-閉じる

STFE28の仕様・寸法情報

スライダー形状
ブロックタイプ
販売形態
単品
種類
SEタイプ
形状
ブロック(フランジ)
レール幅
28
-
-

商品情報

外形図

スライドシフター シフトテーブル SEタイプ (STFE) 外形図

製品仕様

使用範囲

■許容荷重

  • 静的許容荷重:静止または静止に近い速度(0.0017m/s{0.1m/min}以内)で荷重を受ける時の許容荷重。
  • 動的許容荷重:1.0m/s{60m/min}以内の速度での許容荷重。
  • 横向・逆吊りは避けてください。
型番許容荷重 N{kgf}
区分取付状態
正立
STFE28静的12,350{1,260}
動的4,110{419}

■許容速度

給油条件許容最高速度備考
無給油0.5m/s{30m/min}-
グリース定期給油1.0m/s{60m/min}すべり距離10km毎に給油

※ストロークが1m以上の場合、または許容摩耗量の小さい場合にはグリース給油を必要とします。

■作動抵抗Fs

  • 62N{6.3kgf}

規格表

型番THTWTLW1W2L1L2L3D1H1H2H3質量kg
STFE285090787231606.023M101117.580.94

型番リスト

表示件数
型番
STFE28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,419
( 20,261 )
8日目

詳細情報

基本情報

フランジタイプです。異物粉じん環境下で優れた性能を発揮します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドシフター シフトテーブル SEタイプ (STFE)の型番STFE28のページです。 型番STFE28に関する仕様情報を記載しております。
スライドシフター シフトテーブル SEタイプ (STFE)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドシフター シフトテーブル SEタイプ (STFE)
スライドシフター シフトテーブル SEタイプ(STE)
スライドシフター シフトテーブル Sタイプ(STC)
スライドシフター Sタイプ(STF)
シフトテーブル(BFタイプ用)
シフトテーブル(BCタイプ用)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格18,41913,565 -12,805 -17,600 -8,053 -7,442 -
通常出荷日8日目8日目8日目8日目8日目3日目〜
スライダー形状ブロックタイプブロックタイプブロックタイプブロックタイプブロックタイプブロックタイプ
販売形態単品単品単品単品単品セット品
種類SEタイプSEタイプSタイプSタイプ--
形状ブロック(フランジ)ブロック(コンパクト)コンパクトブロック(フランジ)--
レール幅28-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ガイドユニットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト