メカニカル部品技術窓口
コンパクトタイプのスライドシフター(SEタイプ)。【特長】・異物粉じん環境下で優れた性能を発揮・耐摩耗...
詳細を確認
STE20

STE28
| 型番 | 名称 | 材質 |
|---|---|---|
| (1) | ガイドレール | S45C(酸化被膜処理) |
| (2) | シフトテーブル | FCD450 |
| (3) | ライナー | オイレスメタル |
| (4) | ギブ | オイレスメタル |
| (5) | グリースニップル | A-M6F |
| (6) | ダストシール | ウレタンゴム |
| (7) | シール止め板 | SPCC(防錆処理) |
| (8) | 止めネジ | - |
| (9) | ライナー固定ネジ | - |
シフトテーブルについて
■許容荷重
| 型番 | 許容荷重 N{kgf} | |
|---|---|---|
| 区分 | 取付状態 | |
| 正立 | ||
| STE20 | 静的 | 7,540{769} |
| 動的 | 2,400{245} | |
| STE28 | 静的 | 12,350{1,260} |
| 動的 | 4,110{419} | |
■許容速度
| 給油条件 | 許容最高速度 | 備考 |
|---|---|---|
| 無給油 | 0.5m/s{30m/min} | - |
| グリース定期給油 | 1.0m/s{60m/min} | すべり距離10km毎に給油 |
■作動抵抗 Fs
| 型番 | STE20 | STE28 |
|---|---|---|
| Fs | 49.8N{5.0kgf} | 62N{6.3kgf} |
※駆動力の設定は、カタログを参照ください。

SEタイプの上変位置図

負荷荷重Wと水平方向変位δ1の関係

負荷荷重Wと鉛直方向変位δ2の関係
コンパクトタイプのスライドシフター(SEタイプ)。
【特長】
・異物粉じん環境下で優れた性能を発揮
・耐摩耗性/耐荷重性/耐異物性に優れた、直線往復動ガイドユニット
・ガイドレールとシフトテーブルの隙間調整が不要
・Sタイプと互換性あり



大同メタル工業
ダイダイン ブシュ DDK05シリーズ
低摩擦特性と、金属材料の強度と寸法安定性を持つ複合軸受(ブッシュタイプ)です。潤滑剤が全くいらない「完全無給油」軸受で鉛を全く使用しない環境にやさしい「Pbフリー軸受」です。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スガツネ工業
ミニガイドキャリッジ MR-20CS
5通常価格(税別):505円

ミスミ
重荷重用リニアガイド
4.4
ミスミ
ミニチュアリニアガイド-標準ブロックタイプ-
0
ミスミ
ケーブルキャリア スリットタイプ
4.1通常価格(税別):1,070円~

ミスミ
中荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
【エコノミーシリーズ】RoHS2(10物質)対応 重荷重用リニアガイド
4.3
ミスミ
ケーブルキャリア フラップ開閉タイプ 本体+取付金具
4.2通常価格(税別):1,440円~

ミスミ
中荷重・重荷重用リニアガイド ステンレス
4.3
ミスミ
リニアロック
4.5通常価格(税別):810円~