17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が15型番あります。
  • 幅W(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • 厚みT(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

#2000 追加工用プレート(CWI)

未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

この製品の寸法/運動方向

製品仕様

ネジ取り合い寸法表

皿小ねじ

皿小ねじ

平小ねじ

平小ねじ

六角穴付ボルト

六角穴付ボルト

種類-プレート厚み T
68101215202530
皿小ねじMM8M10M10-----
A111.5-----
d101212-----
d119.32223-----
K4.655.05.0-----
平小ねじMM5M6M8-----
A0.71.61.8-----
d5.56.69-----
d1101216-----
B22.53-----
六角穴付ボルトM-M5M6(10)M8(10)M10M12M16M20
A-11.5(1.2)1(2.7)1.51.51.51.5
d-5.56.7(11)9(11)11141822
d1-9.511(18)15(18)17.5202632
B-22.5(2.5)3(3)3.56.57.58.5
  • ※ ( )内寸法は、低頭ボルト[LHS-M1020]をご使用の場合です。
  • ※ 沈み寸法(A)は、摺動材料であることを考慮し、JIS規格に準拠しておりません。

規格表

単位:mm

型番長さ厚み
WLT公差
CWI-504806504806±0.02
CWI-504808504808±0.02
CWI-1002001010020010±0.02
CWI-40480104048010±0.02
CWI-1504801015048010±0.02
CWI-1002001210020012±0.02
CWI-1504801215048012±0.02
CWI-1002001510020015±0.02
CWI-1504801515048015±0.02
CWI-1202002012020020±0.02
CWI-1502502015025020±0.02
CWI-1504202015042020±0.02
CWI-1001502510015025±0.02
CWI-1502502515025025±0.02
CWI-1502503015025030±0.02

選定サポート情報

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

表示件数

幅W

(mm)

長さ L

(mm)

厚みT

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
150
25
10
1個
100
200
10
-
1個
100
200
12
-
1個
100
200
15
-
1個
120
200
20
-
1個
150
250
20
-
1個
150
250
25
-
1個
150
250
30
-
1個
150
420
20
-
1個
150
480
10
-
1個
150
480
12
-
1個
150
480
15
10
1個
40
480
10
-
1個
50
480
6
10
1個
50
480
8
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,711
( 20,582 )
8日目
12,592
( 13,851 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,335
( 22,369 )
8日目
19,684
( 21,652 )
8日目
21,555
( 23,711 )
8日目
28,837
( 31,721 )
8日目
39,773
( 43,750 )
8日目
48,841
( 53,725 )
8日目
57,831
( 63,614 )
8日目
50,798
( 55,878 )
8日目
57,871
( 63,658 )
8日目
64,905
( 71,396 )
8日目
24,819
( 27,301 )
8日目
27,867
( 30,654 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,748
( 30,523 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れ、任意の方向で使用できる軸受。
【特長】
・固体潤滑剤が分散されているため、任意の運動方向で使用でき、微小運動にも優れた性能を発揮。
・無給油で使用可能。
・優れた耐荷重性、速度特性、耐摩耗性。
・必要寸法にあわせて切断、穴あけなどの加工を施して使用するオイレスプレート。
・※厚み調節をする場合は、スチールバック(SS400)側の加工をお願いします。
 ※加工された場合は、含油処理方法を参照の上、必ず含油してからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#2000 追加工用プレート(CWI)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#2000 追加工用プレート(CWI)
#2000 ウェアプレート 汎用タイプ(CWP)
#2000 ウェアプレート 薄肉5mmタイプ(CWT)
#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWA)
#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWX)
#500F SL1 ウェアプレート 汎用タイプ(FWP)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格12,592-4,719 -4,427 -2,965 -3,887 -3,150 -
通常出荷日在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類プレートプレートプレートプレートプレートプレート
材質金属系金属系金属系金属系金属系金属系
金属系材質固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結鋳鉄系・固体潤滑剤埋込
潤滑条件無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑
許容最高面圧P(N/mm2)24.524.524.524.524.55

無給油プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト