17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 幅W(mm)

    ~mm
  • 厚みT(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内

ドライメットLFプレート(LFP)

通常単価(税別)
5,14510,597
税込単価
5,66011,657
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

【特長】・無給油で使用でき、薄肉・軽量で、コンパクト化が可能です。・高荷重低速条件下で安定した低摩擦係...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

この製品の寸法/型番見本

(例)内径20mm、長さ42mmの場合:LFG20-42

製品仕様

使用範囲

潤滑条件無潤滑
使用温度範囲(℃)-40~+120
許容最高面圧P(N/mm224.5
許容最高速度V(m/s)1.15
許容最高PV値(N/mm2・m/s)3.25

ワッシャー、プレートの取り付け方法

1:ノックピンによる方法 (スラストワッシャー)

1:ノックピンによる方法 (スラストワッシャー)

※摺動面は樹脂層です。

2:はめこみによる方法(プレート)

2:はめこみによる方法(プレート)

※摺動面は樹脂層です。

3:皿ねじでとめる方法

3:皿ねじでとめる方法

4:接着剤による方法

2のはめこみによる場合に、ノックピンを使用せずに、接着剤を用いることもできる。
※接着剤は特に指定しませんが、エポキシ系の合成樹脂接着剤が適しています。ただし、接着剤だけによる取付けは、はがれる場合がありますので注意してください。

規格表

単位:mm

型番厚み長さ
T公差WL
LFP-10801.0-0.13~-0.0380500
LFP-15901.5-0.13~-0.0390500
LFP-201002.0-0.13~-0.03100500
LFP-251002.5-0.13~-0.03100500

選定サポート情報

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

表示件数

幅W

(mm)

厚みT

(mm)

最小発注数量
80
1
1個
90
1.5
1個
100
2.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,145
( 5,660 )
8日目
6,426
( 7,069 )
8日目
10,597
( 11,657 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・無給油で使用でき、薄肉・軽量で、コンパクト化が可能です。
・高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れています。
・油中で使用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能です。
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れています。
・寸法安定性/機械的強度/熱伝導性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライメットLFプレート(LFP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライメットLFプレート(LFP)
ドライメットSTプレート(70P)
グライトロンF プレート素材(77P)
#80 プレート素材(80P)
#2000 ウェアプレート 汎用タイプ(CWP)
#2000 追加工用プレート(CWI)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格5,145-7,316 -34,196 -13,015 -4,719 -12,592 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
種類プレートプレートプレートプレートプレートプレート
材質複層系複層系樹脂系樹脂系金属系金属系
長さ L(mm)500-2001000--
複層系材質バックメタル付き四ふっ化エチレン樹脂バックメタル付き含油ポリアセタール----
潤滑条件無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑
よく一緒に購入される商品

無給油プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト