メカニカル部品技術窓口
無給油で使用でき、コンパクトな設計が可能なプレートドライメットST(70P)。【特長】・無給油で使用で...
詳細を確認

1:ノックピンによる方法 (スラストワッシャー)

2:はめこみによる方法(プレート)
※摺動面は樹脂層です。

3:皿ねじでとめる方法
4:接着剤による方法
2のはめこみによる場合に、ノックピンを使用せずに、接着剤を用いることも可能。
※接着剤は特に指定しませんが、エポキシ系の合成樹脂接着剤が適しています。ただし、接着剤だけによる取り付けは、はがれる場合がありますので注意してください。
単位:mm
| 型番 | 厚み | 幅 | 長さ | |
|---|---|---|---|---|
| T | 公差 | W | L | |
| 70P-1064 | 1.0 | -0.115~-0.015 | 120 | 470 |
| 70P-1067 | 1.0 | -0.115~-0.015 | 120 | 720 |
| 70P-1564 | 1.5 | -0.115~-0.015 | 120 | 470 |
| 70P-1567 | 1.5 | -0.115~-0.015 | 120 | 720 |
| 70P-2064 | 2.0 | -0.115~-0.015 | 120 | 470 |
| 70P-2067 | 2.0 | -0.115~-0.015 | 120 | 720 |
| 70P-2564 | 2.5 | -0.115~-0.015 | 120 | 470 |
| 70P-2567 | 2.5 | -0.115~-0.015 | 120 | 720 |
無給油で使用でき、コンパクトな設計が可能なプレートドライメットST(70P)。
【特長】
・無給油で使用でき、摩擦係数が低く、耐荷重性に優れている。
・往復運動や揺動運動、頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所でも優れた耐摩耗性を発揮。
・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能。
・優れた寸法安定性/機械的強度/熱伝導性。
・摺動面は樹脂層。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
無給油スライドプレート(STRL/STRLU/STRLUP/STRLT)銅合(上下面研磨品)タイプ
4.5通常価格(税別):1,170円~

ミスミ
無給油スライドプレート 複層タイプ
3.5
オイレス工業
#500SP1-SL1 フラットプレート(SFP)
4通常価格(税別):4,862円~

大同メタル工業
ダイダインDDK05 スライドプレート
4通常価格(税別):6,086円~

ミスミ
無給油プレート 銅合金フリー指定タイプ
0
オイレス工業
ドライメットLFプレート(LFP)
0通常価格(税別):5,145円~

オイレス工業
アラミドM プレート素材
0通常価格(税別):11,658円~

ミスミ
ガイドレール 無給油銅合金タイプ
4.3通常価格(税別):2,420円~

ミスミ
ガイドレール 銅合金タイプ 全長・ボルトピッチ指定タイプ
5