17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が29型番あります。
  • 幅W(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 7日以内
    • 8日以内

#500SP1-SL1 フラットプレート(SFP)

通常単価(税別)
4,86233,467
税込単価
5,34836,814
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

幅広い実績を誇る金属軸受。【特長】・高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

W=18、28、38、48

W=18、28、38、48の寸法図/断面形状の寸法図

W=35、50

W=35、50の寸法図/断面形状の寸法図

W=75

W=75の寸法図/断面形状の寸法図

製品仕様

製品の寸法/型番見本
  • ※ 運動方向は長さ方向です。

使用範囲

潤滑条件無潤滑定期潤滑
使用温度範囲(℃)-40~+300-40~+150
許容最高面圧P(N/mm22929
許容最高速度V(m/s)0.501.00
許容最高PV値(N/mm2・m/s)1.653.25

規格表

W=18、28、38、48

型番長さ厚み取付穴ピッチ取付ボルト
WLT公差ab種類個数
SFP-1875187510+0.04
+0.01
1545M6六角穴付2
SFP-181001810010+0.04
+0.01
2550M6六角穴付2
SFP-181251812510+0.04
+0.01
2575M6六角穴付2
SFP-181501815010+0.04
+0.01
25100M6六角穴付2
SFP-2875287510+0.04
+0.01
1545M6六角穴付2
SFP-281002810010+0.04
+0.01
2550M6六角穴付2
SFP-281252812510+0.04
+0.01
2575M6六角穴付2
SFP-281502815010+0.04
+0.01
25100M6六角穴付2
SFP-3875387510+0.04
+0.01
1545M6六角穴付2
SFP-381003810010+0.04
+0.01
2550M6六角穴付2
SFP-381253812510+0.04
+0.01
2575M6六角穴付2
SFP-381503815010+0.04
+0.01
25100M6六角穴付2
SFP-4875487510+0.04
+0.01
1545M6六角穴付2
SFP-481004810010+0.04
+0.01
2550M6六角穴付2
SFP-481254812510+0.04
+0.01
2575M6六角穴付2
SFP-481504815010+0.04
+0.01
25100M6六角穴付2

W=35、50

型番長さ厚み取付穴ピッチ取付ボルト
WLT公差abcde種類個数
SFP-351003510010±0.0252060---M8平小ねじ2
SFP-351503515010±0.025205555--M8平小ねじ3
SFP-352003520010±0.02520555055-M8平小ねじ4
SFP-352503525010±0.02520707070-M8平小ねじ4
SFP-353003530010±0.0252065656565M8平小ねじ5
SFP-353503535010±0.0252080757580M8平小ねじ5
SFP-501005010010±0.0252060---M8平小ねじ2
SFP-501505015010±0.025205555--M8平小ねじ3
SFP-502005020010±0.02520555055-M8平小ねじ4
SFP-502505025010±0.02520707070-M8平小ねじ4
SFP-503005030010±0.0252065656565M8平小ねじ5
SFP-504005040010±0.0252090909090M8平小ねじ5

W=75

型番長さ厚み取付穴ピッチ取付ボルト
WLT公差abcde種類個数
SFP-751507515010±0.02520110---M8平小ねじ4
SFP-752007520010±0.025208080--M8平小ねじ6
SFP-752507525010±0.02520105105--M8平小ねじ6
SFP-753007530010±0.02520859085-M8平小ねじ8
SFP-754007540010±0.02520120120120-M8平小ねじ8
SFP-755007550010±0.02520115115115115M8平小ねじ10

選定サポート情報

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

オイレス工業 金属系ベアリング 選定目安

■潤滑条件の定義
(1)無潤滑、無給油
グリース、油などを全く使用しない状態。組立時に少量のグリース、油を塗布する状態。
(2)定期潤滑、定期給油
グリース、油を一定の間隔で給油する状態。
(3)油潤滑、強制給油
グリース、油が常に摺動面に供給される状態。

■適用範囲
金属系ベアリングの適用範囲は下記となります。

  • ※ 静的許容面圧~カタログ記載文言
  • ※ 環境項目の表示は右記となります。 ○:使用可、△:条件により使用可、×:使用不可、-:適用外
  • ※ 腐食雰囲気中は全て△:条件により使用可となります。

条件別の詳細に関してはこちらからご確認頂けます。

タイプ#500SP1-SL1#500SP1-SL4#500SP5-SL1#500HP-SL1#500B-SL2#500F-SL1
代表商品
SPB

SPBL

SP5B

HPB

BCB

FGB
用途一般
中・高荷重用
一般
中・高荷重用
高荷重
低・中速用
高荷重
低・中速用
一般
中荷重用
低速
低・中荷重用
ベース金属高力黄銅系鋳物高力黄銅系鋳物特殊高力黄銅系鋳物高硬度特殊銅合金鋳物青銅系鋳物鋳鉄
潤滑条件無潤滑定期潤滑無潤滑無潤滑定期潤滑無潤滑定期潤滑無潤滑定期潤滑無潤滑定期潤滑
使用温度範囲 ℃-40~+300-40~+150-40~+80-40~+150-40~+150-40~+250-40~+150-40~+400-40~+150
許容最高面圧 P
N/mm2{kgf/cm2
29{296}
※150{1,530}
49{500}
※150{1,530}
49{500}
※170{1,735}
73{745}
※180{1,837}
15{153}
※49{500}
5{51}
※73.5
{750}
8{82}
※73.5
{750}
許容最高速度 V
m/s{m/min}
0.50{30}1.00{60}0.25{15}0.25{15}0.50{30}0.10{6}0.25{15}0.40{24}0.85{51}0.15{9}0.25{15}
許容最高 PV値
N/mm2・m/s
{kgf/cm2・m/min}
1.65{1,010}3.25{1,990}1.65{1,010}1.65{1,010}3.25{1,990}1.65{1,010}3.25{1,990}1.00{612}1.65{1,010}0.5{306}0.8{490}
大気中
水中×-×-×---
海水中×-×-×--×-
薬液中×-×-×---
腐食雰囲気中

( )は静的許容面圧:摺動をともなわないか、あるいは0.0017m/s{0.1m/min}以下を目安としたきわめて低い速度で摺動する際の許容面圧を示します。

型番リスト

表示件数

幅W

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
18
100
-
1個
18
125
10
1個
18
150
10
1個
18
75
-
1個
28
100
10
1個
28
125
-
1個
28
150
-
1個
28
75
10
1個
35
150
10
1個
35
250
10
1個
35
350
-
1個
38
125
10
1個
38
150
10
1個
38
75
-
1個
48
100
-
1個
48
125
-
1個
48
150
-
1個
48
75
10
1個
50
100
10
1個
50
150
-
1個
50
200
-
1個
50
250
-
1個
50
300
10
1個
50
400
10
1個
75
150
-
1個
75
200
-
1個
75
300
-
1個
75
400
-
1個
75
500
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,721
( 6,293 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,993
( 7,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,553
( 9,408 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,862
( 5,348 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,993
( 7,692 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,615
( 9,477 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,477
( 9,325 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,827
( 6,410 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,037
( 7,741 )
7日目
14,818
( 16,300 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,463
( 18,109 )
8日目
6,620
( 7,282 )
8日目
7,599
( 8,359 )
8日目
6,251
( 6,876 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,477
( 9,325 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,289
( 8,018 )
8日目
8,610
( 9,471 )
8日目
6,357
( 6,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,279
( 11,307 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,905
( 10,896 )
8日目
10,696
( 11,766 )
8日目
15,969
( 17,566 )
8日目
18,525
( 20,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,684
( 26,052 )
8日目
11,574
( 12,731 )
8日目
17,143
( 18,857 )
8日目
24,037
( 26,441 )
8日目
27,550
( 30,305 )
8日目
33,467
( 36,814 )
8日目

詳細情報

基本情報

幅広い実績を誇る金属軸受。
【特長】
・高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受。
・無給油で使用でき、高荷重/低速運転の個所で高性能を発揮。
・往復運動/揺動運動/頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮。
・優れた耐薬品性、耐食性。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#500SP1-SL1 フラットプレート(SFP)のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
機械部品の摺動面として
4
満足度:4.0
摺動の為のオイルを差せない箇所なので オイルレスプレートが使用出来て助かりました。 取付用のねじ穴もあいているので有難い...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#500SP1-SL1 フラットプレート(SFP)
#500SP1 SL1 ウェアプレート 汎用タイプ(SWP)
#500F SL1 ウェアプレート 汎用タイプ(FWP)
#2000 ウェアプレート 汎用タイプ(CWP)
#2000 ウェアプレート 薄肉5mmタイプ(CWT)
#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWA)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格4,862-6,054 -3,150 -4,719 -4,427 -2,965 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜7日目〜
種類プレートプレートプレートプレートプレートプレート
材質金属系金属系金属系金属系金属系金属系
厚みT(mm)10202020510
金属系材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込高力黄銅系・固体潤滑剤埋込鋳鉄系・固体潤滑剤埋込固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結
潤滑条件無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑

無給油プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト