メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が22型番あります。
  • 幅W(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 15日以内

#2000 ウェアプレート 薄肉5mmタイプ(CWT)

通常単価(税別)
4,732円~10,062円特別価格
税込単価
5,205円~11,068円特別価格
一部SALE 2027.01.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~15日目一部当日出荷可能

耐摩耗性に優れ、任意の方向で使用できる軸受のウェアプレート。【特長】・薄肉5mmタイプ #2000(C...

詳細を確認
未確定:候補が22型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

寸法図1
寸法図2

製品仕様

寸法/運動方向/型番見本

相手側に取り付け用タップ加工を施す場合

取り付け用タップ加工を施す場合の寸法図

※C2以上の面取り加工を行なってください。

規格表

単位:mm

型番幅長さ厚み取付穴ピッチ取付穴個数
W公差L公差T公差l1公差l2
CWT-225022-0.1
-0.3
50-0.1
-0.3
5±0.01520±0.2152
CWT-227522-0.1
-0.3
75-0.1
-0.3
5±0.01545±0.2152
CWT-2210022-0.1
-0.3
100-0.1
-0.3
5±0.01570±0.2152
CWT-2215022-0.1
-0.3
150-0.1
-0.3
5±0.01560±0.2153
CWT-285028-0.1
-0.3
50-0.1
-0.3
5±0.01520±0.2152
CWT-287528-0.1
-0.3
75-0.1
-0.3
5±0.01545±0.2152
CWT-2810028-0.1
-0.3
100-0.1
-0.3
5±0.01570±0.2152
CWT-2815028-0.1
-0.3
150-0.1
-0.3
5±0.01560±0.2153
CWT-385038-0.1
-0.3
50-0.1
-0.3
5±0.01520±0.2152
CWT-387538-0.1
-0.3
75-0.1
-0.3
5±0.01545±0.2152
CWT-3810038-0.1
-0.3
100-0.1
-0.3
5±0.01570±0.2152
CWT-3815038-0.1
-0.3
150-0.1
-0.3
5±0.01560±0.2153
CWT-485048-0.1
-0.3
50-0.1
-0.3
5±0.01520±0.2152
CWT-487548-0.1
-0.3
75-0.1
-0.3
5±0.01545±0.2152
CWT-4810048-0.1
-0.3
100-0.1
-0.3
5±0.01570±0.2152
CWT-4815048-0.1
-0.3
150-0.1
-0.3
5±0.01560±0.2153
型番幅長さ厚み取付穴ピッチ取付穴個数
W公差L公差T公差W1公差W2l1公差l2
CWT-757575-0.1
-0.3
75-0.1
-0.3
5±0.01545±0.21545±0.2154
CWT-7510075-0.1
-0.3
100-0.1
-0.3
5±0.01545±0.21570±0.2154
CWT-7512575-0.1
-0.3
125-0.1
-0.3
5±0.01545±0.21595±0.2154
CWT-7515075-0.1
-0.3
150-0.1
-0.3
5±0.01545±0.21560±0.2156
CWT-100100100-0.1
-0.3
100-0.1
-0.3
5±0.01570±0.21570±0.2154
CWT-100125100-0.1
-0.3
125-0.1
-0.3
5±0.01570±0.21595±0.2154
CWT-100150100-0.1
-0.3
150-0.1
-0.3
5±0.01570±0.21560±0.2156

選定サポート情報

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

表示件数

幅W

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
100
100
非対応
1個
100
125
対応
1個
100
150
対応
1個
22
100
対応
1個
22
150
非対応
1個
22
50
対応
1個
22
75
非対応
1個
28
100
非対応
1個
28
150
非対応
1個
28
50
対応
1個
28
75
対応
1個
38
100
非対応
1個
38
150
非対応
1個
38
50
対応
1個
38
75
非対応
1個
48
100
非対応
1個
48
150
非対応
1個
48
75
非対応
1個
75
100
非対応
1個
75
125
対応
1個
75
150
非対応
1個
75
75
非対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,825円
( 9,708円 )
8日目
9,435円
( 10,379円 )
8日目
10,062円
( 11,068円 )
8日目
5,033円
( 5,536円 )
8日目
6,257円
( 6,883円 )
8日目
4,732円
( 5,205円 )
15日目
5,370円
( 5,907円 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,394円
( 7,033円 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,579円
( 6,137円 )
8日目
4,801円
( 5,281円 )
8日目
5,030円
( 5,533円 )
8日目
6,777円4,066円
( 4,473円 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,497円
( 7,147円 )
8日目
5,370円
( 5,907円 )
8日目
5,507円
( 6,058円 )
8日目
6,861円
( 7,547円 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,273円
( 8,000円 )
8日目
5,997円
( 6,597円 )
8日目
7,614円
( 8,375円 )
8日目
9,698円
( 10,668円 )
8日目
9,468円
( 10,415円 )
8日目
6,786円
( 7,465円 )
8日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れ、任意の方向で使用できる軸受のウェアプレート。
【特長】
・薄肉5mmタイプ #2000(CWT)。
・すべり面を特殊焼結材料とし、バックメタルをスチールで構成した複合複層軸受。
・固体潤滑剤が分散されているため、任意の運動方向で使用でき、微小運動にも優れた性能を発揮。
・無給油で使用可能。
・耐荷重性、速度特性、耐摩耗性に優れる。
・CWT固定用専用六角穴付き皿ボルトが付属。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#2000 ウェアプレート 薄肉5mmタイプ(CWT)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
プレス部品の一部として
5
満足度:5.0
図面にて型番のご指定がありましたので、この商品を購入しました。メンテナンスに伴いこの商品と交換作業を行いました。お客様へ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#2000 ウェアプレート 薄肉5mmタイプ(CWT)
#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWA)
#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWX)
#2000 ウェアプレート 汎用タイプ(CWP)
ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ) (CWPT)
#500F SL1 ウェアプレート 汎用タイプ(FWP)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格4,732円-3,207円 -4,210円 -5,111円 -10,790円 -3,570円 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目〜在庫品1日目〜8日目15日目在庫品1日目〜
種類プレートプレートプレートプレートプレートプレート
材質金属系金属系金属系金属系金属系金属系
厚みT(mm)51010202020
金属系材質固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結鋳鉄系・固体潤滑剤埋込
潤滑条件無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑
よく一緒に購入される商品

無給油プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト