17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が32型番あります。
  • 幅W(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 3日以内
    • 8日以内
    • 10日以内
    • 12日以内
    • 15日以内

#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWX)

  • 種類
    プレート
  • 材質
    金属系
  • 厚みT (mm)
    10
  • 金属系材質
    固体潤滑剤分散型焼結
  • 潤滑条件
    無潤滑
  • 許容最高面圧P (N/mm2)
    24.5
  • 許容最高速度V (m/s)
    0.5
  • 許容最高PV値 (N/mm2・m/s)
    1.63

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が32型番あります。
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWX)シリーズの寸法図

断面形状

#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWX)の断面形状寸法図

面取り形状

面取り形状:タイプAの寸法図

タイプA

面取り形状:タイプBの寸法図

タイプB

面取り形状:タイプCの寸法図

タイプC

 

製品仕様

#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWX)の運動方向/寸法図

規格表

単位:mm
型番長さ厚み取付穴ピッチ取付穴個数面取り形状
W公差L公差T公差l1公差l2
CWX-287528-0.175-0.110±0.0145±0.2152C
-0.3-0.3
CWX-2810028-0.1100-0.110±0.0150±0.2252C
-0.3-0.3
CWX-2812528-0.1125-0.110±0.0175±0.2252C
-0.3-0.3
CWX-2815028-0.1150-0.110±0.01100±0.2252C
-0.3-0.3
CWX-387538-0.175-0.110±0.0145±0.2152B
-0.3-0.3
CWX-3810038-0.1100-0.110±0.0150±0.2252B
-0.3-0.3
CWX-3812538-0.1125-0.110±0.0175±0.2252B
-0.3-0.3
CWX-3815038-0.1150-0.110±0.01100±0.2252B
-0.3-0.3
CWX-487548-0.175-0.110±0.0145±0.2152B
-0.3-0.3
CWX-4810048-0.1100-0.110±0.0150±0.2252B
-0.3-0.3
CWX-4812548-0.1125-0.110±0.0175±0.2252B
-0.3-0.3
CWX-4815048-0.1150-0.110±0.01100±0.2252B
-0.3-0.3
CWX-4820048-0.1200-0.110±0.01100±0.2502B
-0.3-0.3
CWX-4825048-0.1250-0.110±0.01100±0.2253B
-0.3-0.3
CWX-587558-0.175-0.110±0.0145±0.2152B
-0.3-0.3
CWX-5810058-0.1100-0.110±0.0150±0.2252B
-0.3-0.3
CWX-5815058-0.1150-0.110±0.01100±0.2252B
-0.3-0.3
CWX-757575-0.175-0.110±0.0125±0.2252A
-0.3-0.3
CWX-7510075-0.1100-0.110±0.0150±0.2252A
-0.3-0.3
CWX-7512575-0.1125-0.110±0.0175±0.2252A
-0.3-0.3
型番長さ厚み取付穴ピッチ取付穴個数面取り形状
W公差L公差T公差W1公差W2l1公差l2
CWX-7515075-0.1150-0.110±0.01---100±0.2252A
-0.3-0.3
CWX-7520075-0.1200-0.110±0.01---150±0.2252A
-0.3-0.3
CWX-7525075-0.1250-0.110±0.01---100±0.2253A
-0.3-0.3
CWX-7530075-0.1300-0.110±0.01---100±0.2503A
-0.3-0.3
CWX-100100100-0.1100-0.110±0.0150±0.22550±0.2254A
-0.3-0.3
CWX-100125100-0.1125-0.110±0.0150±0.22575±0.2254A
-0.3-0.3
CWX-100150100-0.1150-0.110±0.0150±0.225100±0.2254A
-0.3-0.3
CWX-100200100-0.1200-0.110±0.0150±0.225150±0.2254A
-0.3-0.3
CWX-100250100-0.1250-0.110±0.0150±0.225200±0.2254A
-0.3-0.3
CWX-100300100-0.1300-0.110±0.0150±0.225200±0.2504A
-0.3-0.3
CWX-125125125-0.1125-0.110±0.0175±0.22575±0.2254A
-0.3-0.3
CWX-125150125-0.1150-0.110±0.0150±0.237.5100±0.2254A
-0.3-0.3
CWX-125200125-0.1200-0.110±0.0150±0.237.5150±0.2254A
-0.3-0.3
CWX-125250125-0.1250-0.110±0.0150±0.237.5200±0.2254A
-0.3-0.3
CWX-125300125-0.1300-0.110±0.0150±0.237.5200±0.2504A
-0.3-0.3
CWX-150150150-0.1150-0.110±0.01100±0.225100±0.2254A
-0.3-0.3
CWX-150200150-0.1200-0.110±0.01100±0.225150±0.2254A
-0.3-0.3
CWX-150250150-0.1250-0.110±0.01100±0.225200±0.2254A
-0.3-0.3

※固定は、専用低頭ボルトをご使用ください。

選定サポート情報

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

表示件数

幅W

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS?最小発注数量
100
100
10
1個
100
125
-
1個
100
150
-
1個
100
200
-
1個
100
250
10
1個
125
125
-
1個
125
150
-
1個
125
200
-
1個
125
250
-
1個
125
300
-
1個
150
150
10
1個
150
200
10
1個
150
250
-
1個
28
125
-
1個
28
150
10
1個
28
75
10
1個
38
100
-
1個
38
150
-
1個
38
75
-
1個
48
100
-
1個
48
125
-
1個
48
150
10
1個
48
200
-
1個
48
250
10
1個
48
75
-
1個
58
100
-
1個
58
150
-
1個
58
75
-
1個
75
100
-
1個
75
150
-
1個
75
200
10
1個
75
250
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,147
( 7,862 )
8日目
8,360
( 9,196 )
8日目
13,817
( 15,199 )
3日目
12,278
( 13,506 )
12日目
14,539
( 15,993 )
8日目
10,139
( 11,153 )
15日目
11,584
( 12,742 )
8日目
14,419
( 15,861 )
8日目
18,242
( 20,066 )
8日目
21,624
( 23,786 )
8日目
12,957
( 14,253 )
8日目
17,718
( 19,490 )
8日目
21,480
( 23,628 )
8日目
4,759
( 5,235 )
8日目
5,933
( 6,526 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,919
( 4,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,085
( 5,594 )
8日目
6,994
( 7,693 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,237
( 4,661 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,085
( 5,594 )
8日目
6,039
( 6,643 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,152
( 6,767 )
8日目
8,530
( 9,383 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,374
( 14,711 )
3日目
3,887
( 4,276 )
8日目
4,963
( 5,459 )
8日目
6,132
( 6,745 )
8日目
4,236
( 4,660 )
8日目
6,357
( 6,993 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,429
( 12,572 )
3日目
10,117
( 11,129 )
8日目
15,688
( 17,257 )
10日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れ、任意の方向で使用できる軸受のウェアプレート。
【特長】
・薄肉10mmタイプ#2000(CWX)。
・すべり面を特殊焼結材料とし、バックメタルをスチールで構成した複合複層軸受。
・焼結層は、特殊銅合金に黒鉛を主体とした固体潤滑剤を分散焼結させ、さらに含油処理を実施。
・固体潤滑剤が分散されているため、任意の運動方向で使用でき、微小運動にも優れた性能を発揮。
・無給油で使用。
・耐荷重性、速度特性、耐摩耗性に優れる。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWX)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWX)
#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWA)
ウェアプレート 板厚20mm(2穴タイプ) (CWPT)
#2000 ウェアプレート 薄肉5mmタイプ(CWT)
#2000 ウェアプレート 汎用タイプ(CWP)
#500F SL1 ウェアプレート 汎用タイプ(FWP)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格3,887-2,965 -10,790 -4,427 -4,719 -3,150 -
通常出荷日在庫品1日目〜7日目〜15日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜
種類プレートプレートプレートプレートプレートプレート
材質金属系金属系金属系金属系金属系金属系
厚みT(mm)10102052020
金属系材質固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結鋳鉄系・固体潤滑剤埋込
潤滑条件無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑
よく一緒に購入される商品

無給油プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト