メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が17型番あります。
  • 幅W(mm)

    ~mm
  • 長さ L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 16日以内

#500SP1 SL1 ウェアプレート 汎用タイプ(SWP)

通常単価(税別)
6,620円~29,915円
税込単価
7,282円~32,907円
通常出荷日:在庫品1日目~16日目一部当日出荷可能

幅広い実績を誇る金属軸受。【特長】・高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金がベース。・固体潤滑剤を埋め...

詳細を確認
未確定:候補が17型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

単位:mm
ウェアプレート 汎用タイプ #500SP<sub>1/sub>-SL1の寸法図

断面形状

ウェアプレート 汎用タイプ #500SP<sub>1</sub>-SL1の断面形状寸法図

面取り形状

ウェアプレート 汎用タイプ #500SP<sub>1/sub>-SL1の面取り形状寸法図(左:タイプA、右:タイプB)

左:タイプA、右:タイプB

製品仕様

ウェアプレート 汎用タイプ #500SP<sub>1</sub>-SL1の運動方向/寸法図

運動方向は幅、長さの両方向。

使用範囲

潤滑条件無潤滑定期潤滑
使用温度範囲(℃)-40~+300-40~+150
許容最高面圧 P(N/mm2)2929
許容最高速度 V(m/s)0.501.00
許容最高 PV値(N/mm2・m/s)1.653.25

規格表

単位:mm
型番幅長さ厚み取付穴ピッチ取付ボルト面取り形状
W公差L公差T公差W1公差W2l1公差l2種類個数
SWP-487548-0.1 -0.375-0.1 -0.320±0.025---45±0.215M10六角穴付2B
SWP-4810048-0.1 -0.3100-0.1 -0.320±0.025---50±0.225M10六角穴付2B
SWP-4812548-0.1 -0.3125-0.1 -0.320±0.025---75±0.225M10六角穴付2B
SWP-4815048-0.1 -0.3150-0.1 -0.320±0.025---100±0.225M10六角穴付2B
SWP-7575B75-0.1 -0.375-0.1 -0.320±0.025---25±0.225M10六角穴付2A
SWP-75100B75-0.1 -0.3100-0.1 -0.320±0.025---50±0.225M10六角穴付2A
SWP-7512575-0.1 -0.3125-0.1 -0.320±0.025---75±0.225M10六角穴付2A
SWP-7515075-0.1 -0.3150-0.1 -0.320±0.025---100±0.225M10六角穴付2A
SWP-7520075-0.1 -0.3200-0.1 -0.320±0.025---150±0.225M10六角穴付2A
SWP-100100100-0.1 -0.3100-0.1 -0.320±0.02550±0.22550±0.225M10六角穴付4A
SWP-100125100-0.1 -0.3125-0.1 -0.320±0.02550±0.22575±0.225M10六角穴付4A
SWP-100150100-0.1 -0.3150-0.1 -0.320±0.02550±0.225100±0.225M10六角穴付4A
SWP-100200100-0.1 -0.3200-0.1 -0.320±0.02550±0.225150±0.225M10六角穴付4A
SWP-100250100-0.1 -0.3250-0.1 -0.320±0.02550±0.225200±0.225M10六角穴付4A
SWP-125150125-0.1 -0.3150-0.1 -0.320±0.02550±0.237.5100±0.225M10六角穴付4A
SWP-125200125-0.1 -0.3200-0.1 -0.320±0.02550±0.237.5150±0.225M10六角穴付4A
SWP-125250125-0.1 -0.3250-0.1 -0.320±0.02550±0.237.5200±0.225M10六角穴付4A
SWP-150150150-0.1 -0.3150-0.1 -0.320±0.025100±0.225100±0.225M10六角穴付4A
SWP-150200150-0.1 -0.3200-0.1 -0.320±0.025100±0.225150±0.225M10六角穴付4A
SWP-150250150-0.1 -0.3250-0.1 -0.320±0.025100±0.225200±0.225M10六角穴付4A

選定サポート情報

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

オイレス工業 金属系ベアリング 選定目安

■潤滑条件の定義
(1)無潤滑、無給油
グリース、油などを全く使用しない状態。組立時に少量のグリース、油を塗布する状態。
(2)定期潤滑、定期給油
グリース、油を一定の間隔で給油する状態。
(3)油潤滑、強制給油
グリース、油が常に摺動面に供給される状態。

■適用範囲
金属系ベアリングの適用範囲は下記となります。

  • ※ 静的許容面圧~カタログ記載文言
  • ※ 環境項目の表示は右記となります。 ○:使用可、△:条件により使用可、×:使用不可、-:適用外
  • ※ 腐食雰囲気中は全て△:条件により使用可となります。

条件別の詳細に関してはこちらからご確認頂けます。

タイプ#500SP1-SL1#500SP1-SL4#500SP5-SL1#500HP-SL1#500B-SL2#500F-SL1
代表商品
SPB

SPBL

SP5B

HPB

BCB

FGB
用途一般
中・高荷重用
一般
中・高荷重用
高荷重
低・中速用
高荷重
低・中速用
一般
中荷重用
低速
低・中荷重用
ベース金属高力黄銅系鋳物高力黄銅系鋳物特殊高力黄銅系鋳物高硬度特殊銅合金鋳物青銅系鋳物鋳鉄
潤滑条件無潤滑定期潤滑無潤滑無潤滑定期潤滑無潤滑定期潤滑無潤滑定期潤滑無潤滑定期潤滑
使用温度範囲 ℃-40~+300-40~+150-40~+80-40~+150-40~+150-40~+250-40~+150-40~+400-40~+150
許容最高面圧 P
N/mm2{kgf/cm2}
29{296}
※150{1,530}
49{500}
※150{1,530}
49{500}
※170{1,735}
73{745}
※180{1,837}
15{153}
※49{500}
5{51}
※73.5
{750}
8{82}
※73.5
{750}
許容最高速度 V
m/s{m/min}
0.50{30}1.00{60}0.25{15}0.25{15}0.50{30}0.10{6}0.25{15}0.40{24}0.85{51}0.15{9}0.25{15}
許容最高 PV値
N/mm2・m/s
{kgf/cm2・m/min}
1.65{1,010}3.25{1,990}1.65{1,010}1.65{1,010}3.25{1,990}1.65{1,010}3.25{1,990}1.00{612}1.65{1,010}0.5{306}0.8{490}
大気中○○○○○○○○○○○
水中×-○×-×-△-△-
海水中×-△×-×-△-×-
薬液中×-△×-×-△-△-
腐食雰囲気中△△△△△△△△△△△

( )は静的許容面圧:摺動をともなわないか、あるいは0.0017m/s{0.1m/min}以下を目安としたきわめて低い速度で摺動する際の許容面圧を示します。

型番リスト

表示件数

幅W

(mm)

長さ L

(mm)

RoHS2(10物質)?最小発注数量
100
100
対応
1個
100
125
対応
1個
100
150
非対応
1個
100
200
非対応
1個
100
250
非対応
1個
125
150
対応
1個
125
200
非対応
1個
125
250
対応
1個
150
150
非対応
1個
150
200
非対応
1個
150
250
対応
1個
48
125
対応
1個
48
75
非対応
1個
75
100
非対応
1個
75
150
非対応
1個
75
200
非対応
1個
75
75
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,817円
( 15,199円 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,706円
( 12,877円 )
8日目
13,793円
( 15,172円 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,734円
( 20,607円 )
8日目
22,446円
( 24,691円 )
8日目
17,920円
( 19,712円 )
8日目
21,300円
( 23,430円 )
8日目
26,788円
( 29,467円 )
8日目
21,040円
( 23,144円 )
8日目
24,377円
( 26,815円 )
8日目
29,915円
( 32,907円 )
8日目
6,821円
( 7,503円 )
8日目
6,963円
( 7,659円 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,136円
( 8,950円 )
8日目
14,056円
( 15,462円 )
8日目
14,339円
( 15,773円 )
16日目
6,620円
( 7,282円 )
8日目

詳細情報

基本情報

幅広い実績を誇る金属軸受。
【特長】
・高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金がベース。
・固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受。
・無給油で使用でき、高荷重/低速運転の個所で高性能を発揮。
・往復運動/揺動運動/頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮。
・優れた耐薬品性、耐食性。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#500SP1 SL1 ウェアプレート 汎用タイプ(SWP)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#500SP1 SL1 ウェアプレート 汎用タイプ(SWP)
#500SP1-SL1 フラットプレート(SFP)
#500F SL1 ウェアプレート 汎用タイプ(FWP)
#2000 ウェアプレート 汎用タイプ(CWP)
#2000 ウェアプレート 薄肉5mmタイプ(CWT)
#2000 ウェアプレート 板厚10mmタイプ(CWX)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格6,620円-5,257円 -3,570円 -5,111円 -4,732円 -4,210円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類プレートプレートプレートプレートプレートプレート
材質金属系金属系金属系金属系金属系金属系
厚みT(mm)20102020510
金属系材質高力黄銅系・固体潤滑剤埋込高力黄銅系・固体潤滑剤埋込鋳鉄系・固体潤滑剤埋込固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結固体潤滑剤分散型焼結
潤滑条件無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑無潤滑
よく一緒に購入される商品

無給油プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト