メカニカル部品技術窓口
耐薬品性や耐食性などに優れ、高荷重/低速運転の個所で高性能を発揮する軸受。【特長】・高度な鋳造技術で作...
詳細を確認
SLP-50200A、SLP-50250A、SLP-50300A、SLP-50350A、SLP-50500A

SLP-32100B・SLP-32150B・SLP-32200B・SLP-32250B・SLP-32400B

SLP-26100C、SLP-26150C、SLP-26200C、SLP-26400C

SLP-2050、SLP-20100、SLP-20150、SLP-20200

SLP-1550、SLP-15100、SLP-15150、SLP-15200

※運動方向は長さ方向です。
| 型番 | 幅 | 長さ | 厚み | 取付穴ピッチ | 取付ボルト | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | a | b | c | d | e | f | 種類 | 個数 | |
| SLP-50200A | 50 | 200 | 45 | 55 | 50 | 55 | - | - | - | M10六角穴付 | 4 |
| SLP-50250A | 50 | 250 | 45 | 70 | 70 | 70 | - | - | - | M10六角穴付 | 4 |
| SLP-50300A | 50 | 300 | 45 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | - | M10六角穴付 | 5 |
| SLP-50350A | 50 | 350 | 45 | 80 | 75 | 75 | 80 | - | - | M10六角穴付 | 5 |
| SLP-50500A | 50 | 500 | 45 | 80 | 75 | 75 | 75 | 75 | 80 | M10六角穴付 | 7 |
| 型番 | 幅 | 長さ | 厚み | 取付穴ピッチ | 取付ボルト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | a | b | c | d | e | 種類 | 個数 | |
| SLP-32100B | 32 | 100 | 30 | 60 | - | - | - | - | M10 | 2 |
| SLP-32150B | 32 | 150 | 30 | 55 | 55 | - | - | - | M10 | 3 |
| SLP-32200B | 32 | 200 | 30 | 55 | 50 | 55 | - | - | M10 | 4 |
| SLP-32250B | 32 | 250 | 30 | 70 | 70 | 70 | - | - | M10 | 4 |
| SLP-32400B | 32 | 400 | 30 | 75 | 70 | 70 | 70 | 75 | M10 | 6 |
| 型番 | 幅 | 長さ | 厚み | 取付穴ピッチ | 取付ボルト | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | a | b | c | d | e | 種類 | 個数 | |
| SLP-26100C | 26 | 100 | 20 | 60 | - | - | - | - | M8六角穴付 | 2 |
| SLP-26150C | 26 | 150 | 20 | 55 | 55 | - | - | - | M8六角穴付 | 3 |
| SLP-26200C | 26 | 200 | 20 | 55 | 50 | 55 | - | - | M8六角穴付 | 4 |
| SLP-26400C | 26 | 400 | 20 | 75 | 70 | 75 | 70 | 75 | M8六角穴付 | 6 |
| 型番 | 幅 | 長さ | 厚み | 取付穴ピッチ | 取付ボルト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | a | b | c | d | 種類 | 個数 | |
| SLP-2050 | 20 | 50 | 20 | 10 | 30 | - | - | M8六角穴付 | 2 |
| SLP-20100 | 20 | 100 | 20 | 20 | 60 | - | - | M8六角穴付 | 2 |
| SLP-20150 | 20 | 150 | 20 | 20 | 55 | 55 | - | M8六角穴付 | 3 |
| SLP-20200 | 20 | 200 | 20 | 20 | 55 | 50 | 55 | M8六角穴付 | 4 |
| 型番 | 幅 | 長さ | 厚み | 取付穴ピッチ | 取付ボルト | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W | L | T | a | b | c | d | 種類 | 個数 | |
| SLP-1550 | 15 | 50 | 15 | 10 | 30 | - | - | M6六角穴付 | 2 |
| SLP-15100 | 15 | 100 | 15 | 20 | 60 | - | - | M6六角穴付 | 2 |
| SLP-15150 | 15 | 150 | 15 | 20 | 55 | 55 | - | M6六角穴付 | 3 |
| SLP-15200 | 15 | 200 | 15 | 20 | 55 | 50 | 55 | M6六角穴付 | 4 |

組み合わせ使用例1

組み合わせ使用例2
■潤滑条件の定義
(1)無潤滑、無給油
グリース、油などを全く使用しない状態。組立時に少量のグリース、油を塗布する状態。
(2)定期潤滑、定期給油
グリース、油を一定の間隔で給油する状態。
(3)油潤滑、強制給油
グリース、油が常に摺動面に供給される状態。
■適用範囲
金属系ベアリングの適用範囲は下記となります。
条件別の詳細に関してはこちらからご確認頂けます。
| タイプ | #500SP1-SL1 | #500SP1-SL4 | #500SP5-SL1 | #500HP-SL1 | #500B-SL2 | #500F-SL1 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代表商品 | ![]() SPB | ![]() SPBL | ![]() SP5B | ![]() HPB | ![]() BCB | ![]() FGB | |||||
| 用途 | 一般 中・高荷重用 | 一般 中・高荷重用 | 高荷重 低・中速用 | 高荷重 低・中速用 | 一般 中荷重用 | 低速 低・中荷重用 | |||||
| ベース金属 | 高力黄銅系鋳物 | 高力黄銅系鋳物 | 特殊高力黄銅系鋳物 | 高硬度特殊銅合金鋳物 | 青銅系鋳物 | 鋳鉄 | |||||
| 潤滑条件 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 | 無潤滑 | 定期潤滑 |
| 使用温度範囲 ℃ | -40~+300 | -40~+150 | -40~+80 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+250 | -40~+150 | -40~+400 | -40~+150 | ||
| 許容最高面圧 P N/mm2{kgf/cm2} | 29{296} ※150{1,530} | 49{500} ※150{1,530} | 49{500} ※170{1,735} | 73{745} ※180{1,837} | 15{153} ※49{500} | 5{51} ※73.5 {750} | 8{82} ※73.5 {750} | ||||
| 許容最高速度 V m/s{m/min} | 0.50{30} | 1.00{60} | 0.25{15} | 0.25{15} | 0.50{30} | 0.10{6} | 0.25{15} | 0.40{24} | 0.85{51} | 0.15{9} | 0.25{15} |
| 許容最高 PV値 N/mm2・m/s {kgf/cm2 ・m/min} | 1.65{1,010} | 3.25{1,990} | 1.65{1,010} | 1.65{1,010} | 3.25{1,990} | 1.65{1,010} | 3.25{1,990} | 1.00{612} | 1.65{1,010} | 0.5{306} | 0.8{490} |
| 大気中 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 水中 | × | - | ○ | × | - | × | - | △ | - | △ | - |
| 海水中 | × | - | △ | × | - | × | - | △ | - | × | - |
| 薬液中 | × | - | △ | × | - | × | - | △ | - | △ | - |
| 腐食雰囲気中 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
( )は静的許容面圧:摺動をともなわないか、あるいは0.0017m/s{0.1m/min}以下を目安としたきわめて低い速度で摺動する際の許容面圧を示します。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
12,234円 ( 13,457円 ) | 8日目 |
7,665円 ( 8,432円 ) | 7日目 |
8,640円 ( 9,504円 ) | 8日目 |
10,531円 ( 11,584円 ) | 8日目 |
12,909円 ( 14,200円 ) | 8日目 |
7,502円 ( 8,252円 ) | 39日目 |
8,997円 ( 9,897円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,316円 ( 13,548円 ) | 8日目 |
26,865円 ( 29,552円 ) | 8日目 |
10,266円 ( 11,293円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
11,391円 ( 12,530円 ) | 8日目 |
13,928円 ( 15,321円 ) | 8日目 |
27,175円 ( 29,893円 ) | 3日目 |
25,666円 ( 28,233円 ) | 8日目 |
25,880円 ( 28,468円 ) | 8日目 |
35,664円 ( 39,230円 ) | 8日目 |
54,170円 ( 59,587円 ) | 8日目 |
耐薬品性や耐食性などに優れ、高荷重/低速運転の個所で高性能を発揮する軸受。
【特長】
・高度な鋳造技術で作られた高力黄銅系合金をベースとし、固体潤滑剤を埋め込んだ高荷重用無給油軸受。
・無給油で使用でき、高荷重/低速運転の個所で高性能を発揮。
・往復運動や揺動運動、頻繁な起動停止など油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮。
・優れた耐薬品性、耐食性。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ガイドレール 標準・ノック穴付
4.3
ミスミ
ガイドレール 無給油銅合金タイプ
4.3通常価格(税別):2,540円~

ミスミ
ガイドレール 樹脂タイプ
4.3
ミスミ
ガイドレール 銅合金タイプ 全長・ボルトピッチ指定タイプ
5
ミスミ
ガイドレール 全長・ボルトピッチ指定タイプ
4
ミスミ
ガイドブロック
5
ミスミ
サイドガイドレール
4.5通常価格(税別):2,570円~

ミスミ
ガイドレール スチール油溝付タイプ
4
オイレス工業
#500SP1 SL1 L型プレート(SLP)
0通常価格(税別):7,502円~