メカニカル部品技術窓口
導電性のあるポリアセタール軸受の無給油ブッシュ。【特長】・ポリアセタールに各種潤滑剤、充填剤を添加した...
詳細を確認

取付け方法イメージ
※ φDh、Whは、推奨相手穴寸法です。
| 型番 | 内径 | 外径 | フランジ | 長さ | W1 | 公差 | W2 | 公差 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd | 公差 | φD1 | 公差 | φD2 MAX. | φD3 | 公差 | φD4 | φF | L | 公差 | |||||
| LES-0608 | 6 | +0.05 0 | 10 | -0.01 -0.06 | 9.9 | 11 | +0.1 0 | 10 | 12 | 6 | ±0.2 | 9 | -0.013 -0.049 | 0.8 | +0.2 +0.1 |
| LES-0612 | 6 | +0.05 0 | 10 | -0.01 -0.06 | 9.9 | 11 | +0.1 0 | 10 | 12 | 6 | ±0.2 | 9 | -0.013 -0.049 | 1.2 | +0.2 +0.1 |
| LES-0616 | 6 | +0.05 0 | 10 | -0.01 -0.06 | 9.9 | 11 | +0.1 0 | 10 | 12 | 6 | ±0.2 | 9 | -0.013 -0.049 | 1.6 | +0.2 +0.1 |
| LES-0812 | 8 | +0.05 0 | 12 | -0.01 -0.06 | 11.9 | 13 | +0.1 0 | 12 | 14 | 7 | ±0.2 | 10 | -0.013 -0.049 | 1.2 | +0.2 +0.1 |
| LES-0816 | 8 | +0.05 0 | 12 | -0.01 -0.06 | 11.9 | 13 | +0.1 0 | 12 | 14 | 7 | ±0.2 | 10 | -0.013 -0.049 | 1.6 | +0.2 +0.1 |
| LES-0820 | 8 | +0.05 0 | 12 | -0.01 -0.06 | 11.9 | 13 | +0.1 0 | 12 | 14 | 7 | ±0.2 | 10 | -0.013 -0.049 | 2.0 | +0.2 +0.1 |
※ 推奨クリアランスは各寸法0.025~0.090mmです。
※ 板金相手穴に使用する場合、打ち抜き加工時のバリによりスナップフィット部が削れるため、グラインダー等でバリを除去してご使用いただくことを推奨いたします。
| 潤滑条件 | 無潤滑 |
|---|---|
| 使用温度範囲℃ | -40~+80 |
| 許容最高面圧P N/mm2(kgf/cm2) | 9.81(100) |
| 許容最高速度V m/s(m/min) | 0.83(50) |
| 許容最高PV値 N/mm2・m/s(kgf/cm2・m/min) | 0.327(200) |
| 比重 | ASTM D 792 | - | 1.38 |
|---|---|---|---|
| 引張強さ | ASTM D 638 | N/mm2(kgf/cm2) | 42.9(438) |
| 引張破断伸び | ASTM D 638 | % | 23 |
| 曲げ強さ | ASTM D 790 | N/mm2(kgf/cm2) | 71.9(733) |
| 曲げ弾性率 | ASTM D 790 | N/mm2(kgf/cm2) | 2,595(26,459) |
| 硬さ | ASTM D 785 | HRM | 90 |
| アイゾット衝撃強さ(ノッチ付) | ASTM D 256 | J/m(kgfcm/cm) | 31(3.16) |
| 線膨張係数 | ASTM D 696 | ×10-5 ℃-1 | 8~13 |
| 荷重たわみ温度 1.82MPa | ASTM D 648 | 117 | |
| 体積抵抗率 | ASTM D 257 | Ωm(Ω・cm) | 0.308(3.08×10) |
| 表面抵抗率 | ASTM D 257 | 2.21×102 | |
| UL難燃性 | UL94 | File No.E78113 | HB |
※表の数値は代表値であり、規格値ではありません。



導電性のあるポリアセタール軸受の無給油ブッシュ。
【特長】
・ポリアセタールに各種潤滑剤、充填剤を添加した導電性のある無給油軸受。
・導電性を付与。
・無給油で使用でき、軽負荷や高速条件下で優れた摩擦特性を発揮。
・摩擦係数が低く、優れた耐摩耗性。
・スティックスリップ、キシミ音を防止。
・外径は両面カット済み。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ドライブッシュ ストレート
4.5通常価格(税別):330円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ
4.6通常価格(税別):400円~

ミスミ
ドライブッシュ ツバ付き
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
無給油ブッシュ ポリアセタール樹脂タイプ ツバ付
4.4通常価格(税別):300円~

オイレス工業
ドライメットLF ブッシュ(LFB)
4.6通常価格(税別):115円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付 内径E7外径r6タイプ
4.3通常価格(税別):500円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプ
4.2通常価格(税別):670円~

ミスミ
フランジ一体型無給油ブッシュ 銅合金標準フランジ内径F7タイプ
4.5通常価格(税別):1,050円~

オイレス工業
#500SP1-SL1 ブッシュ(SPB)
4.5通常価格(税別):1,394円~