17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • フランジ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

サーメットMフランジブッシュ(54F)

  • 種類
    フランジ
  • 使用環境
    標準
  • 許容最高PV値範囲 (N/mm2・m/s)
    1.1~2.0
  • 許容最高PV値 (N/mm2・m/s)
    1.65
  • 許容最高面圧 P (N/mm2)
    10
  • 許容最高速度 V (m/s)
    0.85
  • 長さ種類
    シングル
  • 軸はめあい
    h7
  • ハウジングはめあい
    H7
  • 潤滑条件
    無潤滑
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40::200
  • 金属系詳細
    銅系焼結
未確定:候補が14型番あります。
数量:

商品情報

外形図

 

(単位:mm)

 

サーメットMフランジブッシュ(54F)の運動方向/相手軸・フランジブッシュ・ハウジングの寸法図

サーメットMフランジブッシュ(54F)の運動方向/相手軸・フランジブッシュ・ハウジングの寸法図

 

(単位:mm)

 

サーメットMフランジブッシュ(54F)の寸法図1

サーメットMフランジブッシュ(54F)の寸法図1

 

(単位:mm)

 

サーメットMフランジブッシュ(54F)の寸法図2

サーメットMフランジブッシュ(54F)の寸法図2

※面取りについては、寸法図の表記以外に上記形状の場合もあります。

規格表

 

(単位:mm)

 

型番内径外径フランジ長さ圧入後内径公差
(参考値)
φd公差φD公差φF公差t公差L公差l
54F-03033+0.024
+0.014
6+0.027
+0.015
90
-0.2
1.50
-0.2
4.50
-0.4
3+0.017
+0.007
54F-04044+0.032
+0.020
7+0.034
+0.019
100
-0.2
1.50
-0.2
5.50
-0.4
4+0.023
+0.011
54F-05055+0.032
+0.020
8+0.034
+0.019
110
-0.2
1.50
-0.2
6.50
-0.4
5+0.023
+0.011
54F-06066+0.032
+0.020
10+0.034
+0.019
140
-0.2
20
-0.2
80
-0.4
6+0.023
+0.011
54F-08088+0.040
+0.025
12+0.041
+0.023
160
-0.2
20
-0.2
100
-0.4
8+0.029
+0.014
54F-101010+0.040
+0.025
16+0.041
+0.023
200
-0.2
20
-0.2
120
-0.4
10+0.029
+0.014
54F-121212+0.050
+0.032
18+0.041
+0.023
220
-0.2
20
-0.2
140
-0.4
12+0.039
+0.021
54F-141414+0.050
+0.032
20+0.049
+0.028
240
-0.2
30
-0.2
170
-0.4
14+0.036
+0.018
54F-151515+0.050
+0.032
21+0.049
+0.028
270
-0.2
30
-0.2
180
-0.4
15+0.036
+0.018
54F-161616+0.050
+0.032
22+0.049
+0.028
280
-0.2
30
-0.2
190
-0.4
16+0.036
+0.018
54F-181718+0.050
+0.032
24+0.049
+0.028
300
-0.2
30
-0.2
200
-0.4
17+0.036
+0.018
54F-202120+0.061
+0.040
28+0.049
+0.028
340
-0.2
40
-0.2
250
-0.4
21+0.047
+0.026
54F-252125+0.061
+0.040
35+0.059
+0.034
420
-0.2
40
-0.2
250
-0.4
21+0.044
+0.023
54F-302630+0.061
+0.040
40+0.059
+0.034
480
-0.2
40
-0.2
300
-0.4
26+0.044
+0.023
  • ※ 圧入後内径公差は参考値です。

技術情報・設計アイデア

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

L

(mm)

フランジ外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
4.5
9
-
1個
4
7
5.5
10
10
1個
5
8
6.5
11
10
1個
6
10
8
14
10
1個
8
12
10
16
-
1個
10
16
12
20
10
1個
12
18
14
22
-
1個
14
20
17
24
10
1個
15
21
18
27
-
1個
16
22
19
28
-
1個
18
24
20
30
10
1個
20
28
25
34
-
1個
25
35
25
42
10
1個
30
40
30
48
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,058
( 1,164 )
4日目
1,058
( 1,164 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,799
( 1,979 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,011
( 2,212 )
4日目
1,988
( 2,187 )
4日目
2,541
( 2,795 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,177
( 3,495 )
4日目
3,698
( 4,068 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,919
( 4,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,131
( 4,544 )
4日目
4,449
( 4,894 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,767
( 5,244 )
4日目
5,933
( 6,526 )
4日目

詳細情報

基本情報

速度特性に優れた小径タイプの焼結軸受のサーメットMフランジブッシュ (54F)。
【特長】
・二硫化モリブデンを主体とする固体潤滑剤を、焼結合金の組織中へ均一に分散させた自己潤滑性軸受。
・無給油で使用可能、潤滑油を併用すると、さらに優れた性能を発揮。
・往復運転/断続運転/揺動運動のように油膜構成の困難な個所で優れた耐摩耗性を発揮。

商品担当おすすめ

  • オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B) 画像

    オイレス工業

    オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B)

    薄肉と長寿命を兼ね備えた高荷重用無給油ブッシュです。薄肉でも安心の性能と長寿命の特性を発揮できます。

  • サーメットMブッシュ(54B) 画像

    オイレス工業

    サーメットMブッシュ(54B)

    サーメットMシリーズのストレートタイプです。速度特性に優れた小径タイプの焼結軸受です。潤滑油併用でさらに優れた性能を発揮します。

  • #300F フランジブッシュ(30F) 画像

    オイレス工業

    #300F フランジブッシュ(30F)

    銅合金と比べて給油回数を大幅に減らすことが可能な成長鋳鉄含油軸受です。油膜の保持性が良く、耐摩耗性と耐焼付性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サーメットMフランジブッシュ(54F)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーメットMフランジブッシュ(54F)
サーメットMブッシュ(54B)
#300F フランジブッシュ(30F)
#2000 フランジブッシュ(CLF)
#500F-SL1 ガイドブッシュ(FGB)
#500SP1-SL1 フランジブッシュ(SPF)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格1,058-745 -781 -9,447 -3,558 -1,905 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜7日目〜7日目〜在庫品1日目〜
種類フランジストレートタイプフランジフランジストレートタイプフランジ
使用環境標準標準標準標準 / 耐振動標準標準 / 耐熱 / 耐異物
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)1.1~2.01.1~2.01.1~2.01.1~2.00.3~1.01.1~2.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)1.651.651.251.630.51.65
許容最高面圧 P(N/mm2)10101024.5529
よく一緒に購入される商品

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト