17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

グライトロンSE ブッシュ(GEB)

未確定:候補が12型番あります。
数量:

商品情報

外形図

グライトロンSE ブッシュ(GEB) 外形図01
グライトロンSE ブッシュ(GEB) 外形図02

取り付け寸法

グライトロンSE ブッシュ(GEB) 外形図03

規格表

型番内径※外径長さタイプ
φd公差φD公差L公差
GEB-03053+0.070
+0.040
6+0.052
+0.012
50
-0.10
A
GEB-04054+0.070
+0.040
7+0.055
+0.015
50
-0.10
A
GEB-05055+0.070
+0.040
8+0.055
+0.015
50
-0.10
A
GEB-06056+0.070
+0.040
9+0.055
+0.015
50
-0.10
A
GEB-08088+0.075
+0.040
12+0.068
+0.018
80
-0.10
A
GEB-101010+0.095
+0.060
14+0.068
+0.018
100
-0.10
A
GEB-121012+0.100
+0.060
16+0.068
+0.018
100
-0.10
A
GEB-151515+0.100
+0.060
19+0.068
+0.018
150
-0.15
B
GEB-161516+0.100
+0.060
20+0.071
+0.021
150
-0.15
B
GEB-202020+0.110
+0.060
25+0.081
+0.021
200
-0.15
B
GEB-252525+0.110
+0.060
30+0.081
+0.021
250
-0.15
B
GEB-303030+0.130
+0.060
35+0.095
+0.025
300
-0.20
B

※ 内径公差はφD±0.002のリングゲージに圧入後の数値です。
※ 寸法公差は+25℃での測定値です。

選定サポート情報

注文例

・適用する内径、外径、長さから型番を選択。
(例)内径10mm、外径14mm、長さ10mmの場合。

グライトロンSE ブッシュ(GEB) 選定サポート情報01

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

L

(mm)

RoHS?最小発注数量
3
6
5
10
1個
4
7
5
10
1個
5
8
5
10
1個
6
9
5
10
1個
8
12
8
10
1個
10
14
10
-
1個
12
16
10
10
1個
15
19
15
10
1個
16
20
15
10
1個
20
25
20
10
1個
25
30
25
10
1個
30
35
30
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
230
( 253 )
在庫品1日目当日出荷可能
207
( 228 )
在庫品1日目当日出荷可能
235
( 259 )
在庫品1日目当日出荷可能
216
( 238 )
5日目
281
( 309 )
在庫品1日目当日出荷可能
293
( 322 )
4日目
319
( 351 )
在庫品1日目当日出荷可能
319
( 351 )
在庫品1日目当日出荷可能
385
( 424 )
在庫品1日目当日出荷可能
385
( 424 )
在庫品1日目当日出荷可能
445
( 490 )
在庫品1日目当日出荷可能
557
( 613 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

導電性があり、ミニチュアベアリング対応のグライトロンSE ブッシュ(GEB)。
【特長】
・完全無給油で使用可能。
・静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮。
・低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用可能。
・軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用可能。
・寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で、量産性も良好。
・帯電防止レベルの導電性を付与。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

グライトロンSE ブッシュ(GEB)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
グライトロンSE ブッシュ(GEB)
グライトロンSE ブッシュ(GSB)
グライトロンSE フランジブッシュ(GSF)
グライトロンSE フランジブッシュ(GEF)
グライトロンF ブッシュ(77B)
グライトロンF フランジブッシュ(77F)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格207-90 -92 -168 -154 -277 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートタイプストレートタイプフランジフランジストレートタイプフランジ
樹脂系充填材入りホ゜リフェニレンサルファイト゛充填材入りホ゜リフェニレンサルファイト゛充填材入りホ゜リフェニレンサルファイト゛充填材入りホ゜リフェニレンサルファイト゛充填材入りPTFE(四フッ化エチレン)充填材入りPTFE(四フッ化エチレン)
使用環境標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準 / 耐熱 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準 / 耐熱 / 水中 / 海水中 / 薬液中
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)0.3~1.00.3~1.00.3~1.00.3~1.00.3~1.00.3~1.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)0.650.650.650.6511
よく一緒に購入される商品

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト