メカニカル部品技術窓口
充填剤入りポリフェニレンサルファイド軸受。【特長】・導電性があり、ミニチュアベ...
詳細情報を確認する

| 使用範囲 | - |
|---|---|
| 潤滑条件 | 無潤滑 |
| 使用温度範囲 (℃) | -60~+200 |
| 許容最高面圧 P (N/mm2) | 14.5 |
| 許容最高速度 V (m/s) | 2.50 |
| 許容最高 PV値 (N/mm2・m/s) | 0.65 |
| 型番 | 内径※ | 外径 | 長さ | フランジ | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| φd | 公差 | φD | 公差 | L | 公差 | φF | 公差 | t | 公差 | |
| GEF-0304 | 3 | +0.070 +0.040 | 6 | +0.052 +0.012 | 4 | 0 -0.10 | 9 | 0 -0.10 | 1.5 | 0 -0.10 |
| GEF-0404 | 4 | +0.070 +0.040 | 7 | +0.055 +0.015 | 4 | 0 -0.10 | 10 | 0 -0.10 | 1.5 | 0 -0.10 |
| GEF-0505 | 5 | +0.070 +0.040 | 8 | +0.055 +0.015 | 5 | 0 -0.10 | 11 | 0 -0.10 | 1.5 | 0 -0.10 |
| GEF-0605 | 6 | +0.070 +0.040 | 9 | +0.055 +0.015 | 5 | 0 -0.10 | 12 | 0 -0.10 | 1.5 | 0 -0.10 |
| GEF-0806 | 8 | +0.075 +0.040 | 12 | +0.068 +0.018 | 6 | 0 -0.10 | 16 | 0 -0.10 | 2.0 | 0 -0.10 |
| GEF-1008 | 10 | +0.095 +0.060 | 14 | +0.068 +0.018 | 8 | 0 -0.10 | 18 | 0 -0.10 | 2.0 | 0 -0.10 |
| GEF-1208 | 12 | +0.100 +0.060 | 16 | +0.068 +0.018 | 8 | 0 -0.10 | 20 | 0 -0.10 | 2.0 | 0 -0.10 |
| GEF-1510 | 15 | +0.100 +0.060 | 19 | +0.068 +0.018 | 10 | 0 -0.10 | 23 | 0 -0.10 | 2.0 | 0 -0.10 |
| GEF-1610 | 16 | +0.100 +0.060 | 20 | +0.071 +0.021 | 10 | 0 -0.10 | 24 | 0 -0.10 | 2.0 | 0 -0.10 |
| GEF-2012 | 20 | +0.110 +0.060 | 25 | +0.081 +0.021 | 12 | 0 -0.15 | 30 | 0 -0.15 | 2.5 | 0 -0.15 |
| GEF-2515 | 25 | +0.110 +0.060 | 30 | +0.081 +0.021 | 15 | 0 -0.15 | 35 | 0 -0.20 | 2.5 | 0 -0.15 |
| GEF-3020 | 30 | +0.130 +0.060 | 35 | +0.095 +0.025 | 20 | 0 -0.20 | 40 | 0 -0.20 | 2.5 | 0 -0.15 |
※ 内径公差はφD±0.002(直径D±0.002mm)のリングゲージに圧入後の数値です。
※ 寸法公差は+25℃での測定値です。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
221円 ( 243円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
207円 ( 228円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
168円 ( 185円 ) | 5日目 |
235円 ( 259円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
286円 ( 315円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
391円 ( 430円 ) | 5日目 |
419円 ( 461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
419円 ( 461円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
454円 ( 499円 ) | 5日目 |
465円 ( 512円 ) | 5日目 |
充填剤入りポリフェニレンサルファイド軸受。
【特長】
・導電性があり、ミニチュアベアリング対応の標準品。
・オイレスグライトロンSに導電性を付与。
・摺動特性を維持できるよう、特殊添加材を分散配合させた軸受。
・完全無給油で使用可能で、帯電防止レベルの導電性を付与。
・静摩擦係数と動摩擦係数に大きな差がないため、安定した摩擦特性を発揮。
・低温から高温まで、幅広い温度範囲で使用可能。
・軟質金属(アルミ等)を相手軸として使用可能。
・寸法安定性に優れ、高精度設計が可能で、量産性も良好。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ドライブッシュ ストレート
4.5通常価格(税別):330円~

ミスミ
無給油ブッシュ 青銅 ストレート内径F7外径m6/内径E7外径r6タイプ
4.5通常価格(税別):370円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 スタンダード内径F7外径m6タイプ
4.6通常価格(税別):400円~

ミスミ
ドライブッシュ ツバ付き
4.3通常価格(税別):250円~

ミスミ
無給油ブッシュ ポリアセタール樹脂タイプ ツバ付
4.4通常価格(税別):300円~

ミスミ
無給油ブッシュ ポリアセタール樹脂タイプ ストレート
4.4通常価格(税別):300円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 薄肉内径F7外径m6タイプ
4.2通常価格(税別):670円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 ツバ付 内径E7外径r6タイプ
4.3通常価格(税別):500円~

ミスミ
無給油ブッシュ 銅合金 スラストスタンダードタイプ
4.8通常価格(税別):1,130円~