メカニカル部品技術窓口
ポリアミドに潤滑剤および特殊充填剤を添加した無給油軸受のワッシャ。【特長】・無給油で使用でき、耐摩耗性...
詳細を確認
単位:mm
| 型番 | 内径 | 外径 | 厚み | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| φd | 公差 | φD | 公差 | T | 公差 | |
| 83W-08 | 8.5 | ±0.3 | 17 | ±0.3 | 1 | ±0.1 |
| 83W-10 | 10.5 | ±0.3 | 24 | ±0.3 | 1 | ±0.1 |
| 83W-12 | 12.5 | ±0.3 | 28 | ±0.3 | 1 | ±0.1 |
| 83W-15 | 15 | ±0.3 | 28 | ±0.3 | 1 | ±0.1 |
| 83W-17 | 17 | ±0.3 | 30 | ±0.3 | 1 | ±0.1 |
| 83W-21 | 21 | ±0.3 | 37 | ±0.3 | 1 | ±0.1 |
| 83W-23 | 23 | ±0.3 | 39 | ±0.3 | 1 | ±0.1 |
| 83W-25 | 25 | ±0.3 | 44 | ±0.3 | 1 | ±0.1 |
ポリアミドに潤滑剤および特殊充填剤を添加した無給油軸受のワッシャ。
【特長】
・無給油で使用でき、耐摩耗性、耐熱性に優れる。
・無機繊維充填グレードは高強度で耐衝撃性に優れ、低線膨張係数。
・異物の混入や相手材の表面粗さおよび発錆などによるアブレシブ環境下で、優れた耐摩耗性を発揮。
・射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。
・耐熱性に優れたポリエステル軸受。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ドライワッシャ
3.9通常価格(税別):270円~

ミスミ
無給油ワッシャ 皿ボルトタイプ/低頭ボルトタイプ
4.2通常価格(税別):540円~

ミスミ
無給油樹脂ワッシャ
4.6通常価格(税別):310円~

大同メタル工業
ダイダイン スラストワッシャー DDK05シリーズ
5通常価格(税別):293円~

オイレス工業
#70 ドライメットSTワッシャー(70W)
4.6通常価格(税別):160円~

オイレス工業
ドライメットLF ワッシャー(LFW)
4.4通常価格(税別):179円~

オイレス工業
#500SP1-SL1 スラストワッシャー(SPW)
4.7通常価格(税別):2,057円~

オイレス工業
#80 ワッシャー(80W)
4.4通常価格(税別):137円~

イグス
イグリデュールG 無給油ワッシャ
0通常価格(税別):154円~