17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が8型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • 厚さ T(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

#80 ワッシャー(80W)

通常単価(税別)
137218
税込単価
151240
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

耐荷重性や耐摩耗性などに優れている無給油軸受。【特長】・ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ワッシャー #80 80Wの寸法図

規格表

 

(単位:mm)

 

型番内径外径厚み
φd公差φD公差T公差
80W-088.5±0.317±0.31.5±0.1
80W-1010.5±0.324±0.32.0±0.1
80W-1212.5±0.328±0.32.0±0.1
80W-1515±0.328±0.32.0±0.1
80W-1717±0.330±0.32.0±0.1
80W-2121±0.337±0.32.0±0.1
80W-2323±0.339±0.32.0±0.1
80W-2525±0.344±0.32.0±0.1

商品特長詳細

二枚重ねによる樹脂同士の摺動

二枚重ねによる樹脂同士の摺動イメージ図

二枚重ねによる樹脂同士の摺動イメージ図

  • 相手材の表面粗さが粗い場合、摺動面に異物の混入が予測される場合、特に摩擦係数を低くおさえたい場合の相手材は、JIS B1256「みがき丸」の使用も可能だが、このような場合は、80Wと83Wの二枚重ねによる樹脂同士の摺動が有効。
  • 塗布するグリースは、リチウム系の万能グリース「ちょう度NLGI 2~0」がおすすめ。

技術情報・設計アイデア

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

厚さ T

(mm)

RoHS?最小発注数量
8.5
17
1.5
10
1個
10.5
24
2
10
1個
12.5
28
2
10
1個
15
28
2
10
1個
17
30
2
10
1個
21
37
2
10
1個
23
39
2
10
1個
25
44
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
151
( 166 )
在庫品1日目当日出荷可能
151
( 166 )
在庫品1日目当日出荷可能
139
( 153 )
在庫品1日目当日出荷可能
137
( 151 )
在庫品1日目当日出荷可能
139
( 153 )
在庫品1日目当日出荷可能
178
( 196 )
在庫品1日目当日出荷可能
179
( 197 )
在庫品1日目当日出荷可能
218
( 240 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

耐荷重性や耐摩耗性などに優れている無給油軸受。
【特長】
・ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受。
・無給油で使用でき、優れた耐荷重性と耐摩耗性。
・摩擦係数が低く、速度特性に優れている。
・スティックスリップ、キシミ音を防止。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#80 ワッシャー(80W)のレビュー
4.4平均満足度:4.45件のレビュー
ドアヒンジの摺動用に
3
満足度:3.0
オーブンドアのワッシャーがへたってきたので、こちらに交換しようと思いました。 しかしながら、スペースが足りず交換できませ...もっと読む
2人が参考にしています。
回転軸のスラスト方向のワッシャーとして
5
満足度:5.0
回転数が約20rpmと遅いのでこのオイレスのワッシャーを使用しています。スラストベアリング等が不要になりコストダウンに役...もっと読む
1人が参考にしています。
プーリの位置決め
5
満足度:5.0
アイドラプーリーのスラストワッシャとして使用しています。滑りが良く無給油で耐久性がとても高い。価格が安い。
0人が参考にしています。
軸受けに使用
4
満足度:4.0
無給油で使用でき便利。耐荷重性と耐摩耗性にも優れている。 リピートしているのもなので、納期が早くて助かります。
0人が参考にしています。
急ぎでの手配
5
満足度:5.0
急ぎで必要だったので手配しました。 短納期で入るので便利です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#80 ワッシャー(80W)
#83 ワッシャー(83W)
#70 ドライメットSTワッシャー(70W)
ドライメットLF ワッシャー(LFW)
#300 ワッシャー(30W)
イグリデュールW300 無給油ワッシャ
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業イグス
通常価格137-71 -160 -179 -1,482 -291 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜6日目〜9日目
材質樹脂樹脂複層複層金属樹脂
使用環境標準標準標準 / 油中標準 / 油中標準標準
スラストワッシャ皿ねじ穴の有無--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ワッシャカテゴリの売れ筋ランキング