17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が112型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内
    • 5日以内

#80 ブッシュ(80B)

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が112型番あります。
数量:

商品情報

外形図

 

(単位:mm)

 

#80 ブッシュ(80B)の運動方向/相手軸・ブッシュ・ハウジングの寸法図

#80 ブッシュ(80B)の運動方向/相手軸・ブッシュ・ハウジングの寸法図

 

(単位:mm)

 

#80 ブッシュ(80B)の寸法図(一部製品にc面取り)

#80 ブッシュ(80B)の寸法図(一部製品にc面取り)

a:外径面取り

 

(単位:mm)

 

φd~6~35~50
a12

b:内径面取り

 

(単位:mm)

 

φd~10~35~40~50
aC0.3R0.4R0.6R0.8

※φ6(内径6mm)以下の外径面取り

 

(単位:mm)

 

L2~4~10
a0.30.51(注)

(注)80B-0406:0.5mm、80B-0604:1mm

製品仕様

使用範囲
潤滑条件無潤滑
使用温度範囲℃-40~+80
許容最高面圧P N/mm2{kgf/cm217.5{179}
許容最高速度V m/s{m/min}0.85{51}
許容最高PV値 N/mm2・m/s{kgf/cm2・m/min}2.45{1,500}
  • ※ オイレス#80の代表的グレードの値です。

規格表

ハウジング内径外径長さL 公差-0.3~0(◎80B-1510公差-0.5~0)
寸法h7
公差
寸法H7
公差
φd公差φD公差23456810
20
-0.010
4+0.012
0
2+0.065
+0.015
4+0.107
+0.032
020202030204----
30
-0.010
5+0.012
0
3+0.080
+0.030
5+0.107
+0.032
-0303030403050306--
40
-0.012
6+0.012
0
4+0.095
+0.045
6+0.107
+0.032
-0403040404050406--
50
-0.012
7+0.015
0
5+0.095
+0.045
7+0.157
+0.045
-05030504050505060508-
60
-0.012
8+0.015
0
6+0.095
+0.045
8+0.157
+0.045
--06040605060606080610
70
-0.015
9+0.015
0
7+0.095
+0.045
9+0.157
+0.045
---0705070607080710
80
-0.015
10+0.015
0
8+0.120
+0.060
10+0.157
+0.045
---0805080608080810
90
-0.015
11+0.018
0
9+0.120
+0.060
11+0.193
+0.058
---09050906-0910
100
-0.015
12+0.018
0
10+0.120
+0.060
12+0.193
+0.058
---1005100610081010
120
-0.018
14+0.018
0
12+0.120
+0.060
14+0.193
+0.058
----120612081210
140
-0.018
16+0.018
0
14+0.120
+0.060
16+0.193
+0.058
------1410
150
-0.018
17+0.018
0
15+0.120
+0.060
17+0.193
+0.058
------◎1510
160
-0.018
18+0.018
0
16+0.120
+0.060
18+0.193
+0.058
------1610
180
-0.018
20+0.021
0
18+0.120
+0.060
20+0.221
+0.071
------1810
200
-0.021
23+0.021
0
20+0.145
+0.075
23+0.221
+0.071
-------
220
-0.021
25+0.021
0
22+0.145
+0.075
25+0.231
+0.081
-------
240
-0.021
27+0.021
0
24+0.145
+0.075
27+0.231
+0.081
-------
250
-0.021
28+0.021
0
25+0.170
+0.090
28+0.231
+0.081
-------
280
-0.021
32+0.025
0
28+0.170
+0.090
32+0.290
+0.095
-------
300
-0.021
34+0.025
0
30+0.170
+0.090
34+0.290
+0.095
-------
320
-0.025
36+0.025
0
32+0.215
+0.115
36+0.290
+0.095
-------
350
-0.025
39+0.025
0
35+0.215
+0.115
39+0.290
+0.095
-------
380
-0.025
42+0.025
0
38+0.215
+0.115
42+0.340
+0.115
-------
400
-0.025
44+0.025
0
40+0.215
+0.115
44+0.340
+0.115
-------
450
-0.025
50+0.025
0
45+0.235
+0.135
50+0.340
+0.115
-------
500
-0.025
55+0.030
0
50+0.235
+0.135
55+0.430
+0.130
-------

 

ハウジング長さL 公差-0.5~0
寸法h7
公差
寸法H7
公差
12152025304050
20
-0.010
4+0.012
0
-------
30
-0.010
5+0.012
0
-------
40
-0.012
6+0.012
0
-------
50
-0.012
7+0.015
0
-------
60
-0.012
8+0.015
0
-------
70
-0.015
9+0.015
0
-------
80
-0.015
10+0.015
0
08120815-----
90
-0.015
11+0.018
0
09120915-----
100
-0.015
12+0.018
0
101210151020----
120
-0.018
14+0.018
0
121212151220----
140
-0.018
16+0.018
0
141214151420----
150
-0.018
17+0.018
0
15121515152015251530--
160
-0.018
18+0.018
0
16121615162016251630--
180
-0.018
20+0.021
0
18121815182018251830--
200
-0.021
23+0.021
0
-2015202020252030--
220
-0.021
25+0.021
0
--2220-2230--
240
-0.021
27+0.021
0
-241524202425---
250
-0.021
28+0.021
0
-2515252025252530--
280
-0.021
32+0.025
0
--282028252830--
300
-0.021
34+0.025
0
--3020302530303040-
320
-0.025
36+0.025
0
--3220-32303240-
350
-0.025
39+0.025
0
--3520352535303540-
380
-0.025
42+0.025
0
--3820-38303840-
400
-0.025
44+0.025
0
--40204025403040404050
450
-0.025
50+0.025
0
--4520-453045404550
500
-0.025
55+0.030
0
--5020-503050405050
  • ※ 内径公差はφD±0.002(直径D±0.002mm)のリングゲージに圧入後の公差です。
  • ※ オイレス#80ブッシュは、射出成形品です。
  • ※ 0℃以下で使用すると熱収縮によりブッシュが抜けますので、抜け止めが必要です。

技術情報・設計アイデア

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

L

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
4
2
-
1個
2
4
3
10
1個
2
4
4
10
1個
3
5
3
10
1個
3
5
4
10
1個
3
5
5
10
1個
3
5
6
10
1個
4
6
3
10
1個
4
6
4
10
1個
4
6
5
10
1個
4
6
6
10
1個
5
7
3
10
1個
5
7
4
-
1個
5
7
5
10
1個
5
7
6
10
1個
5
7
8
10
1個
6
8
4
10
1個
6
8
5
10
1個
6
8
6
10
1個
6
8
8
10
1個
6
8
10
10
1個
7
9
5
10
1個
7
9
6
10
1個
7
9
8
-
1個
7
9
10
10
1個
8
10
5
10
1個
8
10
6
10
1個
8
10
8
10
1個
8
10
10
10
1個
8
10
12
10
1個
8
10
15
10
1個
9
11
5
10
1個
9
11
6
-
1個
9
11
10
10
1個
9
11
12
10
1個
9
11
15
-
1個
10
12
5
10
1個
10
12
6
10
1個
10
12
8
10
1個
10
12
10
10
1個
10
12
12
10
1個
10
12
15
10
1個
10
12
20
10
1個
12
14
6
10
1個
12
14
8
10
1個
12
14
10
10
1個
12
14
12
10
1個
12
14
15
10
1個
12
14
20
10
1個
14
16
10
10
1個
14
16
12
10
1個
14
16
15
-
1個
14
16
20
10
1個
15
17
10
10
1個
15
17
12
-
1個
15
17
15
10
1個
15
17
20
10
1個
15
17
25
10
1個
15
17
30
10
1個
16
18
10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
81
( 89 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
106
( 117 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
101
( 111 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
5日目
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
4日目
86
( 95 )
4日目
100
( 110 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
80
( 88 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
90
( 99 )
在庫品1日目当日出荷可能
108
( 119 )
在庫品1日目当日出荷可能
113
( 124 )
在庫品1日目当日出荷可能
113
( 124 )
在庫品1日目当日出荷可能
118
( 130 )
在庫品1日目当日出荷可能
99
( 109 )
在庫品1日目当日出荷可能
99
( 109 )
在庫品1日目当日出荷可能
114
( 125 )
在庫品1日目当日出荷可能
114
( 125 )
在庫品1日目当日出荷可能
139
( 153 )
在庫品1日目当日出荷可能
134
( 147 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

幅広い用途で使える、量産性に優れた樹脂軸受。
【特長】
・ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受。
・無給油で使用可能。
・優れた耐荷重性/耐摩耗性。
・摩擦係数が低く、優れた速度特性。
・スティックスリップ、キシミ音を防止。
・射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B) 画像

    オイレス工業

    オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B)

    薄肉と長寿命を兼ね備えた高荷重用無給油ブッシュです。高強度で耐摩耗性に優れる独自金属材料を使用しているため、薄肉でも安心の性能と長寿命の特性を発揮できます。

  • ドライメットLF ブッシュ(LFB) 画像

    オイレス工業

    ドライメットLF ブッシュ(LFB)

    ドライメットLFシリーズのストレートタイプです。高荷重条件下で優れた摩擦特性を発揮する複層系無給油軸受です。使用温度範囲は-200~+280℃となります。

  • #80 フランジブッシュ(80F) 画像

    オイレス工業

    #80 フランジブッシュ(80F)

    #80シリーズのフランジタイプです。量産性に優れ幅広い用途で使える、樹脂系無給油軸受です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#80 ブッシュ(80B)のレビュー
4.3平均満足度:4.320件のレビュー
サポートローラーのカラーに!!
5
満足度:5.0
他で購入するより安価で良いです!また、リピートします。・・・・・・・・・・・・・・・
1人が参考にしています。
シャフトの軸受
5
満足度:5.0
昔からよく使っている樹脂ブッシュです。 ベアリングを使うよりも安価で小径に設計でき、ベアリングとは違い、錆の心配がないの...もっと読む
0人が参考にしています。
ロボット製作
5
満足度:5.0
ロボットの軸受として利用しました。安価であり、問題なく使用できているので満足しています。
0人が参考にしています。
スライドガイド
5
満足度:5.0
φ3 軸を長孔スライドする部分に使用 本来の回転の使用ではなく、スライドの滑り受けとして用いた。 コンパクトに仕上げる...もっと読む
0人が参考にしています。
生産設備の代替部品
5
満足度:5.0
海外製の生産設備でも問題無く使用出来ております。 純正品を購入すると高額なのでこの価格なら満足です。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#80 ブッシュ(80B)
#80 フランジブッシュ(80F)
ピロー80 ひし形フランジユニット(80FL)
ピロー80 ピロー形ユニット(80UP)
#300ブッシュ(30B)
グライトロンF ブッシュ(77B)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格80-59 -385 -444 -710 -154 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ストレートタイプフランジストレートタイプストレートタイプストレートタイプストレートタイプ
使用環境標準標準標準標準標準標準 / 耐熱 / 水中 / 海水中 / 薬液中
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)2.1~5.02.1~5.00.3~1.00.3~1.01.1~2.00.3~1.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)2.452.450.50.51.251
許容最高面圧 P(N/mm2)17.517.52.02.0107
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト