17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が123型番あります。
  • 内径 d(φ)

    ~mm
  • 外径 D(φ)

    ~mm
  • L(mm)

    ~mm
  • フランジ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 4日以内

#80 フランジブッシュ(80F)

  • 種類
    フランジ
  • 使用環境
    標準
  • 許容最高PV値範囲 (N/mm2・m/s)
    2.1~5.0
  • 許容最高PV値 (N/mm2・m/s)
    2.45
  • 許容最高面圧 P (N/mm2)
    17.5
  • 許容最高速度 V (m/s)
    0.85
  • 長さ種類
    シングル
  • 軸はめあい
    h7
  • ハウジングはめあい
    H7
  • 潤滑条件
    無潤滑
  • 使用温度範囲 (℃)
    -40::80

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が123型番あります。
数量:

商品情報

外形図

 

(単位:mm)

 

#80 フランジブッシュ(80F)の運動方向/相手軸・フランジブッシュ・ハウジングの寸法図

#80 フランジブッシュ(80F)の運動方向/相手軸・フランジブッシュ・ハウジングの寸法図

#80 フランジブッシュ(80F)の寸法図(一部製品にc面取り)

#80 フランジブッシュ(80F)の寸法図(一部製品にc面取り)

ab:外径面取り

 

(単位:mm)

 

φd2~35~50
a0.30.30.5
b12

c:内径面取り

 

(単位:mm)

 

φd~10~35~40~50
cC0.3R0.4R0.6R0.8
  • ※ #80フランジブッシュは、射出成形品です。
  • ※ 内径公差は、φD±0.002のリングゲージに圧入後の数値です。
  • ※ 0℃以下で使用すると熱収縮によりブッシュが抜けますので、抜け止めが必要です。

規格表

 

(単位:mm)

 

内径外径フランジ長さl 公差(-0.3~0)
φd公差φD公差φFt公差234567810
2+0.065
+0.015
4+0.107
+0.032
610
-0.10
020202030204-----
3+0.080
+0.030
5+0.107
+0.032
810
-0.10
-0303030403050306---
4+0.095
+0.045
6+0.107
+0.032
910
-0.10
-0403040404050406---
5+0.095
+0.045
7+0.157
+0.045
1010
-0.10
-05030504050505060507--
6+0.095
+0.045
8+0.157
+0.045
1210
-0.10
-0603-06050606-06080610
7+0.095
+0.045
9+0.157
+0.045
1310
-0.10
-0703-0705-0707-0710
8+0.120
+0.060
10+0.157
+0.045
1510
-0.10
-0803-08050806-08080810
9+0.120
+0.060
11+0.193
+0.058
1610
-0.10
-0903-09050906--0910
10+0.120
+0.060
12+0.193
+0.058
1810
-0.10
-1003-10051006-10081010
12+0.120
+0.060
14+0.193
+0.058
2010
-0.10
----1206-12081210
14+0.120
+0.060
16+0.193
+0.058
2210
-0.10
-------1410
15+0.120
+0.060
17+0.193
+0.058
2310
-0.10
-------1510
16+0.120
+0.060
18+0.193
+0.058
2410
-0.10
-------1610
18+0.120
+0.060
20+0.221
+0.071
2610
-0.10
-------1810
20+0.145
+0.075
23+0.221
+0.071
311.50
-0.15
-------2010
22+0.145
+0.075
25+0.231
+0.081
331.50
-0.15
-------2210
25+0.170
+0.090
28+0.231
+0.081
361.50
-0.15
-------2510
30+0.170
+0.090
34+0.290
+0.095
4220
-0.15
-------3010
32+0.215
+0.115
36+0.290
+0.095
4620
-0.15
--------
35+0.215
+0.115
39+0.290
+0.095
4920
-0.15
-------3510
38+0.215
+0.115
42+0.340
+0.115
5220
-0.15
--------
40+0.215
+0.115
44+0.340
+0.115
5420
-0.15
--------
45+0.235
+0.135
50+0.340
+0.115
602.50
-0.15
--------
50+0.235
+0.135
55+0.430
+0.130
652.50
-0.15
--------

 

内径外径フランジ長さl 公差(-0.5~0)
φd公差φD公差φFt公差12152025304050
2+0.065
+0.015
4+0.107
+0.032
610
-0.10
-------
3+0.080
+0.030
5+0.107
+0.032
810
-0.10
-------
4+0.095
+0.045
6+0.107
+0.032
910
-0.10
-------
5+0.095
+0.045
7+0.157
+0.045
1010
-0.10
-------
6+0.095
+0.045
8+0.157
+0.045
1210
-0.10
-------
7+0.095
+0.045
9+0.157
+0.045
1310
-0.10
-------
8+0.120
+0.060
10+0.157
+0.045
1510
-0.10
08120815-----
9+0.120
+0.060
11+0.193
+0.058
1610
-0.10
09120915-----
10+0.120
+0.060
12+0.193
+0.058
1810
-0.10
101210151020----
12+0.120
+0.060
14+0.193
+0.058
2010
-0.10
121212151220----
14+0.120
+0.060
16+0.193
+0.058
2210
-0.10
141214151420----
15+0.120
+0.060
17+0.193
+0.058
2310
-0.10
15121515152015251530--
16+0.120
+0.060
18+0.193
+0.058
2410
-0.10
16121615162016251630--
18+0.120
+0.060
20+0.221
+0.071
2610
-0.10
18121815182018251830--
20+0.145
+0.075
23+0.221
+0.071
311.50
-0.15
20122015202020252030--
22+0.145
+0.075
25+0.231
+0.081
331.50
-0.15
-2215222022252230--
25+0.170
+0.090
28+0.231
+0.081
361.50
-0.15
25122515252025252530--
30+0.170
+0.090
34+0.290
+0.095
4220
-0.15
3012-3020302530303040-
32+0.215
+0.115
36+0.290
+0.095
4620
-0.15
--3220322532303240-
35+0.215
+0.115
39+0.290
+0.095
4920
-0.15
3512-3520352535303540-
38+0.215
+0.115
42+0.340
+0.115
5220
-0.15
--3820-38303840-
40+0.215
+0.115
44+0.340
+0.115
5420
-0.15
4012-40204025403040404050
45+0.235
+0.135
50+0.340
+0.115
602.50
-0.15
--45204525453045404550
50+0.235
+0.135
55+0.430
+0.130
652.50
-0.15
--5020-503050405050

技術情報・設計アイデア

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

L

(mm)

フランジ外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
2
4
2
6
10
1個
2
4
3
6
10
1個
2
4
4
6
10
1個
3
5
3
8
10
1個
3
5
4
8
10
1個
3
5
5
8
10
1個
3
5
6
8
10
1個
4
6
3
9
10
1個
4
6
4
9
10
1個
4
6
5
9
10
1個
4
6
6
9
10
1個
5
7
3
10
10
1個
5
7
4
10
10
1個
5
7
5
10
10
1個
5
7
6
10
10
1個
5
7
7
10
10
1個
6
8
3
12
10
1個
6
8
5
12
10
1個
6
8
6
12
10
1個
6
8
8
12
10
1個
6
8
10
12
10
1個
7
9
3
13
10
1個
7
9
5
13
-
1個
7
9
7
13
10
1個
7
9
10
13
10
1個
8
10
3
15
10
1個
8
10
5
15
10
1個
8
10
6
15
10
1個
8
10
8
15
10
1個
8
10
10
15
10
1個
8
10
12
15
10
1個
8
10
15
15
10
1個
9
11
3
16
10
1個
9
11
5
16
-
1個
9
11
6
16
10
1個
9
11
10
16
10
1個
9
11
12
16
-
1個
9
11
15
16
10
1個
10
12
3
18
10
1個
10
12
5
18
10
1個
10
12
6
18
10
1個
10
12
8
18
10
1個
10
12
10
18
10
1個
10
12
12
18
10
1個
10
12
15
18
10
1個
10
12
20
18
10
1個
12
14
6
20
10
1個
12
14
8
20
10
1個
12
14
10
20
10
1個
12
14
12
20
10
1個
12
14
15
20
10
1個
12
14
20
20
10
1個
14
16
10
22
10
1個
14
16
12
22
10
1個
14
16
15
22
-
1個
14
16
20
22
-
1個
15
17
10
23
10
1個
15
17
12
23
10
1個
15
17
15
23
10
1個
15
17
20
23
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
59
( 65 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能
60
( 66 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
64
( 70 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
76
( 84 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
8265
( 72 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
76
( 84 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
67
( 74 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
77
( 85 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
7657
( 63 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
8241
( 45 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
82
( 90 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
95
( 105 )
在庫品1日目当日出荷可能
77
( 85 )
在庫品1日目当日出荷可能
7246
( 51 )
在庫品1日目当日出荷可能
68
( 75 )
在庫品1日目当日出荷可能
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
87
( 96 )
在庫品1日目当日出荷可能
70
( 77 )
在庫品1日目当日出荷可能
74
( 81 )
在庫品1日目当日出荷可能
89
( 98 )
在庫品1日目当日出荷可能
88
( 97 )
在庫品1日目当日出荷可能
94
( 103 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

優れた耐荷重性と耐摩耗性の#80フランジブッシュ(80F)。
【特長】
・ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受。
・無給油で使用でき、優れた耐荷重性と耐摩耗性。
・摩擦係数が低く、優れた速度特性。
・スティックスリップ、キシミ音を防止。
・射出成形により複雑な形状の製作が可能で、量産性も良好。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B) 画像

    オイレス工業

    オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B)

    薄肉と長寿命を兼ね備えた高荷重用無給油ブッシュです。高強度で耐摩耗性に優れる独自金属材料を使用しているため、薄肉でも安心の性能と長寿命の特性を発揮できます。

  • #80 ブッシュ(80B) 画像

    オイレス工業

    #80 ブッシュ(80B)

    #80シリーズのストレートタイプです。量産性に優れ幅広い用途で使える、樹脂系無給油軸受です。

  • イグリデュールG フランジ型軸受(無給油ブッシュ) 画像

    イグス

    イグリデュールG フランジ型軸受(無給油ブッシュ)

    樹脂系無給油軸受です。中程度の荷重・速度・温度に最適です。取り扱いサイズを多数ご用意しました。食品衛生法準拠となります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

#80 フランジブッシュ(80F)のレビュー
4.8平均満足度:4.828件のレビュー
ハンドルの回転軸受け
5
満足度:5.0
フランジが付いているタイプを使用してみて、スラスト方向も1個で賄えるので良かった。 更にこのタイプは安価なのでありがたい...もっと読む
3人が参考にしています。
回転軸の摩擦軽減
4
満足度:4.0
滑りがとてもなめらかで機体通りだった。 φdの大きいほうのバリエーションがほしい
2人が参考にしています。
軸受
5
満足度:5.0
ベアリングを使うまでもない箇所で使用。 取り付けが簡単かつ滑らかに回るのでよく使用している。
1人が参考にしています。
シャフトの軸受け
5
満足度:5.0
シャフトの軸受けに使用しています。精度を求めることは難しいですが、滑らかで引っかかりが無く安定した動きが可能です。長く使...もっと読む
1人が参考にしています。
ロボット製作
5
満足度:5.0
軸受として利用しました。安価であり、問題なく使用できているので満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
#80 フランジブッシュ(80F)
#80 ブッシュ(80B)
ピロー80 ひし形フランジユニット(80FL)
ピロー80 ピロー形ユニット(80UP)
グライトロンF フランジブッシュ(77F)
#300F フランジブッシュ(30F)
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業
通常価格59-80 -385 -444 -277 -781 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類フランジストレートタイプストレートタイプストレートタイプフランジフランジ
使用環境標準標準標準標準標準 / 耐熱 / 水中 / 海水中 / 薬液中標準
許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s)2.1~5.02.1~5.00.3~1.00.3~1.00.3~1.01.1~2.0
許容最高PV値(N/mm2・m/s)2.452.450.50.511.25
許容最高面圧 P(N/mm2)17.517.52.02.0710

無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト