17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

ドライメットLF ワッシャー(LFW)

未確定:候補が16型番あります。
数量:

商品情報

外形図

この製品の寸法/型番見本

規格表

(単位:mm)

型番内径外径厚みノックピン穴ノックピン位置
φd公差φD公差T公差H公差P.C.D公差
LFW-08158+0.25
0
160
-0.25
1.5-0.03
-0.08
1+0.30
+0.10
12±0.12
LFW-101510+0.25
0
180
-0.25
1.5-0.03
-0.08
1+0.30
+0.10
14±0.12
LFW-121512+0.25
0
240
-0.25
1.5-0.03
-0.08
1.5+0.375
+0.125
18±0.12
LFW-141514+0.25
0
260
-0.25
1.5-0.03
-0.08
2+0.375
+0.125
20±0.12
LFW-161516+0.25
0
300
-0.25
1.5-0.03
-0.08
2+0.375
+0.125
23±0.12
LFW-181518+0.25
0
320
-0.25
1.5-0.03
-0.08
2+0.375
+0.125
25±0.12
LFW-201520+0.25
0
360
-0.25
1.5-0.03
-0.08
3+0.375
+0.125
28±0.12
LFW-221522+0.25
0
380
-0.25
1.5-0.03
-0.08
3+0.375
+0.125
30±0.12
LFW-241524+0.25
0
420
-0.25
1.5-0.03
-0.08
3+0.375
+0.125
33±0.12
LFW-261526+0.25
0
440
-0.25
1.5-0.03
-0.08
3+0.375
+0.125
35±0.12
LFW-281528+0.25
0
480
-0.25
1.5-0.03
-0.08
4+0.375
+0.125
38±0.12
LFW-321532+0.25
0
540
-0.25
1.5-0.03
-0.08
4+0.375
+0.125
43±0.12
LFW-381538+0.25
0
620
-0.25
1.5-0.03
-0.08
4+0.375
+0.125
50±0.12
LFW-421542+0.25
0
660
-0.25
1.5-0.03
-0.08
4+0.375
+0.125
54±0.12
LFW-482048+0.25
0
740
-0.25
2.0-0.03
-0.08
4+0.375
+0.125
61±0.12
LFW-522052+0.25
0
780
-0.25
2.0-0.03
-0.08
4+0.375
+0.125
65±0.12

選定サポート情報

(例)内径20mm、厚み1.5mmの場合:LFW-2015

技術情報・設計アイデア

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

外径 D

(φ)

厚さ T

(mm)

トラスココード

RoHS?最小発注数量
8
16
1.5
220-3464
10
1個
10
18
1.5
220-3472
10
1個
12
24
1.5
220-3499
10
1個
14
26
1.5
220-3511
10
1個
16
30
1.5
220-3537
10
1個
18
32
1.5
220-3553
10
1個
20
36
1.5
220-3596
10
1個
22
38
1.5
220-3618
10
1個
24
42
1.5
220-3634
10
1個
26
44
1.5
220-3651
10
1個
28
48
1.5
220-3677
10
1個
32
54
1.5
220-3693
10
1個
38
62
1.5
220-3715
10
1個
42
66
1.5
220-3731
10
1個
48
74
2
220-3758
-
1個
52
78
2
220-3774
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
179
( 197 )
5日目
207
( 228 )
5日目
255
( 281 )
5日目
258
( 284 )
5日目
307
( 338 )
5日目
326
( 359 )
5日目
391
( 430 )
5日目
412
( 453 )
在庫品1日目当日出荷可能
330
( 363 )
在庫品1日目当日出荷可能
512
( 563 )
在庫品1日目当日出荷可能
480
( 528 )
在庫品1日目当日出荷可能
538
( 592 )
5日目
605
( 666 )
5日目
655
( 721 )
5日目
893
( 982 )
在庫品1日目当日出荷可能
984
( 1,082 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

高荷重条件下で優れた摩擦特性を発揮するオイレス LF ワッシャ(LFW)。
【特長】
・充填剤入り四ふっ化エチレン樹脂層、青銅焼結層、そしてバックメタルの三層から構成される無給油軸受。
・無給油で使用でき、薄肉/軽量で、コンパクト化が可能。
・高荷重低速条件下で安定した低摩擦係数を示し、耐摩耗性に優れる。
・潤滑油が併用される場合は、中高速領域においても高いPV値で使用可能。
・低温から高温まで幅広い温度範囲で使用でき、耐薬品性にも優れる。
・寸法安定性/機械的強度/熱伝導性に優れる。
・省スペース対応品として肉厚0.5mmの標準品LFCFを用意。
・摺動面は樹脂層。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライメットLF ワッシャー(LFW)のレビュー
4.3平均満足度:4.38件のレビュー
プラスチック金型に使用
4
満足度:4.0
プラスチック金型のちょっとした摺動部に使用しています。 品質もコスパも良く満足しています。
0人が参考にしています。
機械装置の摩耗の置き換えに購入
5
満足度:5.0
装置メーカーがこちらの部品を搭載していました。摩耗により交換時期が訪れました。装置メーカーに問い合わせると本体代と運賃で...もっと読む
0人が参考にしています。
使いやすい
5
満足度:5.0
短納期で手配できて、取り付けも簡単です。 値段も安いしいろいろなメリットがあります。
0人が参考にしています。
外販装置付帯部品として使用
4
満足度:4.0
外販装置摺動部位に対する軸受として利用しています。初期設計時に当社担当が、型番:LFW-1615の仕様、特長を閲覧し各種...もっと読む
0人が参考にしています。
スラスト荷重受け
5
満足度:5.0
スラストベアリングを使うまでの部分ではなかったので、こちらで代用してみました。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライメットLF ワッシャー(LFW)
#70 ドライメットSTワッシャー(70W)
#83 ワッシャー(83W)
#80 ワッシャー(80W)
#300 ワッシャー(30W)
イグリデュールX 無給油ワッシャ
メーカーオイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業オイレス工業イグス
通常価格179-160 -71 -137 -1,482 -447 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目6日目〜9日目〜
材質複層複層樹脂樹脂金属樹脂
使用環境標準 / 油中標準 / 油中標準標準標準標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 薬液中
スラストワッシャ皿ねじ穴の有無--
よく一緒に購入される商品

無給油ワッシャカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト