17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N)

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 18日以内

スライドレール 中荷重 FBL51H形

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
数量:

商品情報

外形図

スライドレール 中荷重 FBL51H形 外形図

製品仕様

レール長さ
L
(±0.8)
ストローク
S
(±3)
取付穴寸法取付穴個数許容荷重
N/組
質量
kg/組
ABCDEFGインナレールアウタレール
30533076.2177.8254.076.2190.5241.3266.7468501.46
356381101.6203.2304.888.9215.9292.1317.5468201.72
406432127.0228.6355.6127.0241.3342.9368.3467701.89
457483127.0279.4406.4127.0292.1393.7419.1467302.26
508533152.4304.8457.2152.4317.5444.5469.9467102.52
559584177.8330.2508.0177.8342.9495.3520.7466902.72
610635177.8381.0558.8177.8393.7546.1571.5466603.00
660686203.2406.4609.6203.2419.1596.9622.3466303.25
711737228.6431.8660.4228.6444.5647.7673.1466103.54
762787228.6457.2711.2228.6469.9698.5723.9465803.86

注)許容荷重・質量は製品2本を1組としたときの値になります。

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重[2本使用時](範囲)

(N)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
801~1,000
330
305
850
10
1個
351~550
351~550
801~1,000
381
356
820
10
1個
351~550
351~550
601~800
432
406
770
10
1個
351~550
351~550
601~800
483
457
730
10
1個
351~550
351~550
601~800
533
508
710
10
1個
551~750
551~750
601~800
584
559
690
10
1個
551~750
551~750
601~800
635
610
660
10
1個
551~750
551~750
601~800
686
660
630
10
1個
751~950
551~750
601~800
737
711
610
10
1個
751~950
751~950
401~600
787
762
580
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,597
( 2,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,997
( 3,297 )
8日目
3,317
( 3,649 )
8日目
3,533
( 3,886 )
8日目
3,850
( 4,235 )
18日目
4,397
( 4,837 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,603
( 5,063 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,997
( 5,497 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,9974,512
( 4,963 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,597
( 6,157 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

厚みが薄く、ロングストロークが可能なダブルスライド。(中荷重用)
【特長】
・薄形コンパクトで、取付けが簡単なので様々な用途の直線案内に適用。
・ストローク長さがレール全長よりオーバーストロークできるダブルスライド。
・ロングストローク可能な3レールのダブルスライドタイプは、最も厚みが薄く、作用荷重が大きい箇所でも省スペースで使用可能。

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • スライドパック FBW50110XR形 画像

    THK

    スライドパック FBW50110XR形

    スライドパックはプレス成形スライダとロールフォーミング成形されたレールで構成された低価格な直線案内です。 <br>軽量でコンパクトそして軽快な直線運動が得られます。FBW50110XR形は重荷重タイプ(ステンレス鋼製)です。

  • スライドパック FBW2560XR形 画像

    THK

    スライドパック FBW2560XR形

    スライドパックはプレス成形スライダとロールフォーミング成形されたレールで構成された低価格な直線案内です。 <br>軽量でコンパクトそして軽快な直線運動が得られます。FBW2560XR形はコンパクトタイプ(ステンレス鋼製)です。

  • スライドパック FBW3590XR形 画像

    THK

    スライドパック FBW3590XR形

    スライドパックはプレス成形スライダとロールフォーミング成形されたレールで構成された低価格な直線案内です。 <br>軽量でコンパクトそして軽快な直線運動が得られます。FBW3590XR形は標準タイプ(ステンレス鋼製)です。

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 中荷重 FBL51H形のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QFBL形の最大ストローク時のレール先端の最大荷重はどれくらいですか?
A
許容荷重の1/2程度を目安としてください。
Qスライドレールの取付けにはどのようなねじを使用すれば良いですか?
A
FBW50110Hは六角穴付きボルトで、その他は取付けスペースがせまいためトラスねじかバインドねじを推奨しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール 中荷重 FBL51H形
スライドレール 重荷重 FBL56H形
スライドレール 中荷重 FBL35D形
スライドレール 軽荷重 FBL35S形
スライドレール 軽荷重 FBL27D形
スライドレール FBL27S形
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
通常価格2,597-3,397 -4,597 -2,397 -2,297 -1,039 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
レール段数ダブルスライドダブルスライドダブルスライドシングルスライドダブルスライドシングルスライド
レール材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
幅(mm)51.55635.335.32727
高さ(mm)12.71619.19.519.19.5
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト