17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • ストローク(範囲)(mm)

    ~mm
  • レール長さ(範囲)(mm)

    ~mm
  • 定格荷重[2本使用時](範囲)(N)

  • ストローク(mm)

    ~mm
  • レール長さ(mm)

    ~mm
  • 定格荷重(2本使用時)(N)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 60日以内

スライドレール 軽荷重 FBL27S-P14形

通常単価(税別)
1,6972,576特別価格
税込単価
1,8672,834特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~60日目一部当日出荷可能

インナレール引き抜きタイプのスライドレール。【特長】・薄形コンパクトで、取付けが簡単なので様々な用途の...

詳細を確認
  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

スライドレール 軽荷重 FBL27S-P14形 外形図01

製品仕様

レール長さ
L(±0.8)
ストローク
S(±3)
取付穴寸法取付穴個数許容荷重
N/組
質量
kg/組
ABCDEインナレールアウタレール
20011665.0-170.0140.0160.0452600.32
250152100.0-210.0190.0210.0452400.40
300202100.0-260.0240.0260.0452400.48
350251100.0-310.0290.0310.0452300.56
400297100.0-360.0340.0310.0452100.64
450332100.0390.0410.0390.0410.0552100.72
500371100.0440.0460.0440.0460.0552000.80
550407100.0490.0510.0490.0510.0551800.80

注)許容荷重・質量は製品2本を1組としたときの値になります。

型番リスト

表示件数

ストローク(範囲)

(mm)

レール長さ(範囲)

(mm)

定格荷重[2本使用時](範囲)

(N)

ストローク

(mm)

レール長さ

(mm)

定格荷重(2本使用時)

(N)

RoHS?最小発注数量
151~350
151~350
201~400
152
250
240
10
1個
151~350
151~350
201~400
202
300
240
10
1個
151~350
151~350
201~400
251
350
230
10
1個
151~350
351~550
201~400
297
400
210
10
1個
151~350
351~550
201~400
332
450
210
10
1個
351~550
351~550
~200
371
500
200
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,6971,241
( 1,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,797
( 1,977 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,997
( 2,197 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,856
( 2,042 )
60日目
2,146
( 2,361 )
8日目
2,5761,749
( 1,924 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

インナレール引き抜きタイプのスライドレール。
【特長】
・薄形コンパクトで、取付けが簡単なので様々な用途の直線案内に適用。
・ストローク長さがレール全長の約70%に設計された基本ユニットタイプ。
・FBL 27S形のインナレール引き抜きタイプ。
・インナレールに取付けられているオートフリーディスコネクトスプリングの解除操作によりインナレールを引き抜くことが可能。
・収納時は収納方向に一定圧以上の力によりロック状態を自動で解除することが可能。
【用途】
・複写機、計測機、通信機、医療機器、自動販売機、各種事務機器等のスライド部に幅広く利用可能。

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • スライドパック FBW2560XR形 画像

    THK

    スライドパック FBW2560XR形

    スライドパックはプレス成形スライダとロールフォーミング成形されたレールで構成された低価格な直線案内です。 <br>軽量でコンパクトそして軽快な直線運動が得られます。FBW2560XR形はコンパクトタイプ(ステンレス鋼製)です。

  • スライドパック FBW3590XR形 画像

    THK

    スライドパック FBW3590XR形

    スライドパックはプレス成形スライダとロールフォーミング成形されたレールで構成された低価格な直線案内です。 <br>軽量でコンパクトそして軽快な直線運動が得られます。FBW3590XR形は標準タイプ(ステンレス鋼製)です。

  • スライドパック FBW50110XR形 画像

    THK

    スライドパック FBW50110XR形

    スライドパックはプレス成形スライダとロールフォーミング成形されたレールで構成された低価格な直線案内です。 <br>軽量でコンパクトそして軽快な直線運動が得られます。FBW50110XR形は重荷重タイプ(ステンレス鋼製)です。

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 軽荷重 FBL27S-P14形のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QFBL形の最大ストローク時のレール先端の最大荷重はどれくらいですか?
A
許容荷重の1/2程度を目安としてください。
Qスライドレールの取付けにはどのようなねじを使用すれば良いですか?
A
FBW50110Hは六角穴付きボルトで、その他は取付けスペースがせまいためトラスねじかバインドねじを推奨しています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スライドレール 軽荷重 FBL27S-P14形
スライドレール FBL27S形
スライドレール FBL35G-P14形
スライドレール 軽荷重 FBL27D形
スライドレール 軽荷重 FBL35S形
スライドレール 中荷重 FBL35D形
メーカーTHKTHKTHKTHKTHKTHK
通常価格1,697-1,039 -5,264 -2,297 -2,397 -4,597 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
用途直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用直線引き出し用
レール段数シングルスライドシングルスライドダブルスライドダブルスライドシングルスライドダブルスライド
レール材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
幅(mm)272735.32735.335.3
高さ(mm)9.59.519.119.19.519.1

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト