メカニカル部品技術窓口
【特長】・標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能・小形ながら、安定した調圧と大流量・プッシュロ...
詳細を確認
R150、R151、R152の寸法図
レギュレータをパネルなどに取り付ける場合の取付穴はφ30.5(直径30.5mm)

R300、R301、R302の寸法図
レギュレータをパネルなどに取り付ける場合の取付穴はφ30.5(直径30.5mm)

R600、R601、R602の寸法図
レギュレータをパネルなどに取り付ける場合の取付穴はφ45

外観

内部構造
プラグ、調圧バルブアセンブリ、Oリング、本体、ダイヤフラム、リングナット(パネルマウント用)、ボンネット、調圧スプリング、ハンドル(ロック機構付)、チェック機構内蔵形の場合、リリーフ穴、150シリーズの場合
| 項目 | 形式 | |||
|---|---|---|---|---|
| 標準 | R150 | R300 | R600 | |
| 低圧用 | R151 | R301 | R601 | |
| チェック機構内蔵 | R152 | R302 | R602 | |
| 使用流体 | 空気 | |||
| 配管接続口径 | 1/8、1/4 | 1/4、3/8 | 1/4、3/8、1/2 | |
| 圧力設定範囲 MPa | 標準 チェック機構内蔵 | 0.05~0.83 | ||
| 低圧用 | 0.05~0.25 | |||
| 最高使用圧力 MPa | 0.93 | |||
| 保証耐圧力 MPa | 1.47 | |||
| 使用温度範囲(雰囲気および使用流体) ℃ | +5~+60 | |||
| 給油 | 不要 | |||
| 質量(圧力計付) ㎏ | 0.20 | 0.23 | 0.32 | |
| 材質 | アルミダイカスト | 亜鉛ダイカスト | アルミダイカスト | |
| 標準装備品 | 標準 チェック機構内蔵 | ブラケット、圧力計G1-40(φ40×1MPa) | ||
| 低圧用 | ブラケット、圧力計G3-40(φ40×0.3MPa) | |||
モジュラータイプで最も合理的な調質システムを実現

チェック機構内蔵レギュレータによるシステムアップ
チェック機構内蔵レギュレータは1次圧がなくなったときに、内蔵されたチェック弁が開いて圧力のバランスが崩れ主弁を瞬時に開き2次圧を1次側に逃す。
押側、引側の推力変換:エアシリンダの押側、引側の推力が容易に変えられる。推力を必要としない側を低圧で作動させることにより、空気消費も削減。
チェック機構内蔵レギュレータの2次側圧力がシリンダ背圧により設定圧力以上に上昇しないようにする。チェック機構が正常に作動しないことがある。(目安として、押側と引側の差圧が0.3MPa以下で使用)
例)押側を強く、引側を弱くする場合:押側空気圧0.5MPa、引側空気圧0.3MPa
お客様のニーズに応えるべく、創業以来培ってきた設計ノウハウや生産技術を組み合わせ、厳しい検査を経て商品開発した製品です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,094円 ( 7,803円 ) | 3日目 |
5,646円 ( 6,211円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,673円 ( 6,240円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,646円 ( 6,211円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,518円 ( 6,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,324円 ( 5,856円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,518円 ( 6,070円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,285円 ( 6,914円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,325円 ( 5,858円 ) | 3日目 |
5,857円 ( 6,443円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,965円 ( 6,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,803円 ( 6,383円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,965円 ( 6,562円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,911円 ( 7,602円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
6,619円 ( 7,281円 ) | 3日目 |
6,417円 ( 7,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,651円 ( 6,216円 ) | 3日目 |
7,918円 ( 8,710円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,843円 ( 8,627円 ) | 17日目 |
7,577円 ( 8,335円 ) | 3日目 |
9,359円 ( 10,295円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・標準圧仕様・チェック機構内蔵・低圧仕様選択可能
・小形ながら、安定した調圧と大流量
・プッシュロック式のレギュレータハンドル。調圧も軽くスムーズ
・プリセットマーカ付圧力計が標準装備
・低圧用やチェック機構内蔵形もシリーズ化
【用途】
・あらゆる業界の空気圧機器や生産ラインに対応



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SMC
レギュレータ AR20-D~AR60-D 逆流機能付 AR20K-D~AR60K-D
0通常価格(税別):2,972円~

SMC
精密レギュレータ IR1000-A/2000-A/3000-Aシリーズ
4.8通常価格(税別):6,866円~

日本ピスコ
レギュレータ プッシュロックタイプ
0通常価格(税別):2,078円~

AirTAC(エアタック)
SDRシリーズレギュレータ
5通常価格(税別):1,040円~

SMC
直動精密レギュレータ ARP20~ARP40 逆流機能付 ARP20K~ARP40K
4.4通常価格(税別):5,893円~

CKD
【在庫品】レギュレータ (モジュラータイプ 標準) R※000シリーズ
4.5通常価格(税別):3,091円~

ミスミ
エア用フィルター付減圧弁
4通常価格(税別):1,290円~

日本ピスコ
固定圧レギュレータ
0通常価格(税別):3,150円~

SMC
レギュレータ 単体仕様 ARM10シリーズ
5通常価格(税別):3,026円~