メカニカル部品技術窓口
【特長】・球面軸受SB形、高炭素クロム軸受鋼を焼入研削した内輪と外輪に、防錆、耐摩耗性に優れたりん酸塩...
詳細を確認

| 使 用 条 件 | 軸 | ハウジング | |
|---|---|---|---|
| 内輪回転荷重 | 普通荷重 | k6 | H7 |
| 方向不定荷重 | m6 | ||
| 外輪回転荷重 | 普通荷重 | g6 | M7 |
| 方向不定荷重 | h6 | N7 | |
注1) 内輪回転で組付けたうえ、軸とのはめあいをすきまばめにする場合は軸の表面を硬化してください。
注2) N7は軽合金のハウジングの場合に推奨します。

許容傾斜角
| 呼び形番 | 許容傾斜角 | ||
|---|---|---|---|
| α1 | α2 | α3 | |
| SB 12 | 5 | 7 | 18 |
| SB 15 | 4 | 6 | 18 |
| SB 20 | 3 | 4 | 14 |
| SB 22 | 4 | 6 | 16 |
| SB 25 | 4 | 5 | 16 |
| SB 30 | 4 | 6 | 17 |
| SB 35 | 4 | 5 | 14 |
| SB 40 | 4 | 6 | 12 |
| SB 45 | 4 | 5 | 13 |
| SB 50 | 4 | 5 | 16 |
| SB 55 | 4 | 6 | 16 |
| SB 60 | 4 | 6 | 18 |
| SB 65 | 4 | 5 | 16 |
| SB 70 | 4 | 5 | 15 |
| SB 75 | 4 | 5 | 18 |
| SB 80 | 4 | 5 | 18 |
| SB 85 | 4 | 6 | 16 |
| SB 90 | 4 | 5 | 16 |
| SB 95 | 4 | 5 | 17 |
| SB 100 | 4 | 5 | 18 |
| SB 110 | 4 | 5 | 16 |
| SB 115 | 4 | 5 | 14 |
| SB 120 | 4 | 6 | 15 |
| SB 130 | 4 | 5 | 14 |
| SB 150 | 4 | 5 | 12 |
注)( )の数値はシール付きの場合を示します。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
1,300円 ( 1,430円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,478円 ( 1,626円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,639円 ( 1,803円 ) | 9日目 |
1,731円 ( 1,904円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,057円 ( 2,263円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,412円 ( 2,653円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,571円 ( 2,828円 ) | 18日目 |
2,829円 ( 3,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
4,882円 ( 5,370円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
5,232円 ( 5,755円 ) | 18日目 |
8,543円 ( 9,397円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,783円 ( 8,561円 ) | 18日目 |
8,303円 ( 9,133円 ) | 18日目 |
23,556円 ( 25,912円 ) | 18日目 |
24,671円 ( 27,138円 ) | 40日目 |
29,569円 ( 32,526円 ) | 18日目 |
36,502円 ( 40,152円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
65,393円 ( 71,932円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・球面軸受SB形、高炭素クロム軸受鋼を焼入研削した内輪と外輪に、防錆、耐摩耗性に優れたりん酸塩皮膜を施し、さらに二硫化モリブデン(MoS2)を焼付処理した重荷重用の自動調心すべり軸受です。
・この軸受は、大きなラジアル荷重と両方向のスラスト荷重が負荷できます。
・しかも衝撃荷重に強いので、各種建設機械、土木機械のシリンダクレビスやヒンジ部、トラックサスペンションなどの低速重荷重揺動部に最適です。
・日本で最も普及しているシリーズ。球面接触部の幅が広く、重荷重用として使用されています。
外輪は2箇所で分割され、内輪が組み込まれています。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロッドエンドベアリング 標準タイプ・L寸ショートタイプ
4.2通常価格(税別):910円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ L型
4.3通常価格(税別):610円~

THK
リンクボール ホルダ部めねじ BL、BL-A形
4.7通常価格(税別):562円~

THK
ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形
4.8通常価格(税別):1,294円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ I型
4.8通常価格(税別):790円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング おねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):400円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング めねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):410円~

THK
ロッドエンド めねじ付きタイプ (無給油) NHS-T形
4.7通常価格(税別):996円~

THK
ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形
4.6通常価格(税別):1,062円~