17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が23型番あります。

ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形

未確定:候補が23型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形 外形図1
ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形 外形図2

製品仕様

材質ホルダS35C(クロメート処理)
球面内輪SUJ2 58HRC以上
(硬質クロムめっき処理/ただし内輪内径は処理なし)
ブッシュ鋼合金
潤滑潤滑剤を給脂してからお使いください。ホルダには給脂穴と油溝があり、適宜グリースニップルにより給脂することができます。
左ねじの識別めねじが左ねじの場合は「L」をつけて表します。
現品にはホルダ部に「L」がマーキングされています。
すきま ラジアル方向すきま0.035mm以下
アキシアル方向すきま0.1mm以下

軸とのはめあい

使用条件軸の寸法許容差
普通荷重h7
方向不定荷重p6

許容傾斜角

ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形 許容傾斜角

規格表

ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形 規格表

選定サポート情報

呼び型番の構成例

ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形 呼び型番の構成例

型番リスト

表示件数

接続ねじ 種類

接続ねじ M

許容傾斜角度 α

(deg)

ねじピッチ

RoHS2(10物質)?最小発注数量
めねじ・右ねじ
M5
8
0.8
対応
1個
めねじ・左ねじ
M5
8
0.8
対応
1個
めねじ・右ねじ
M6
8
1
対応
1個
めねじ・左ねじ
M6
8
1
対応
1個
めねじ・右ねじ
M8
8
1.25
対応
1個
めねじ・左ねじ
M8
8
1.25
対応
1個
めねじ・右ねじ
M10
8
1.5
対応
1個
めねじ・左ねじ
M10
8
1.5
対応
1個
めねじ・右ねじ
M12
8
1.75
対応
1個
めねじ・左ねじ
M12
8
1.75
対応
1個
めねじ・右ねじ
M14
10
2
対応
1個
めねじ・左ねじ
M14
10
2
対応
1個
めねじ・右ねじ
M16
9
2
対応
1個
めねじ・左ねじ
M16
9
2
対応
1個
めねじ・右ねじ
M18
9
1.5
対応
1個
めねじ・右ねじ
M20
9
1.5
対応
1個
めねじ・左ねじ
M20
9
1.5
対応
1個
めねじ・右ねじ
M22
10
1.5
対応
1個
めねじ・左ねじ
M22
10
1.5
対応
1個
めねじ・右ねじ
M24
9
2
対応
1個
めねじ・左ねじ
M24
9
2
対応
1個
めねじ・右ねじ
M30
10
2
対応
1個
めねじ・左ねじ
M30
10
2
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,412円
( 1,553円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,412円
( 1,553円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,412円
( 1,553円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,412円
( 1,553円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,618円
( 1,780円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,294円
( 1,423円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,728円
( 1,901円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,728円
( 1,901円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,077円
( 2,285円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,988円
( 2,187円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,262円
( 2,488円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,262円
( 2,488円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,845円
( 3,130円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,104円
( 3,414円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,730円
( 4,103円 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,404円
( 3,744円 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,274円
( 4,701円 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,664円
( 5,130円 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,888円
( 5,377円 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,003円
( 8,803円 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,857円
( 9,743円 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,683円
( 13,951円 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,275円
( 11,303円 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

剛性が高く、耐摩耗性、耐食性に優れています。
ホルダにつけられたグリースニップルから適宜、すべり面に給脂できます。
【特長】
・潤滑:潤滑剤を給脂してからお使いください。ホルダには給脂穴と油溝があり、適宜グリースニップルにより給脂することができます。
・左ねじの識別:めねじが左ねじの場合は「L」をつけて表します。現品にはホルダ部に「L」がマーキングされています。
・ロッドエンドは、軸受用鋼球と同等の精度と硬さを与えた自動調心すべり軸受です。
・すべり面が鏡面仕上げされた球面内輪と合理的なホルダとの組合わせで、あそびのない極めてなめらかな回転、揺動運動が得られます。
・クロメート処理された鋼製ホルダと、球面外周部のみ硬質クロムメッキ処理された球面内輪との間に、なじみ性の良い特殊銅合金をインサートした構造のため、剛性が高く、耐摩耗性、耐食性に優れています。
・ホルダにつけられたグリースニップルから適宜、すべり面に給脂できます。

商品担当おすすめ

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形のレビュー
4.8平均満足度:4.820件のレビュー
予備部品として
4
満足度:4.0
予備部品として在庫しています。手配が楽なので種類が多くても調達しやすいです。
0人が参考にしています。
包装機の部品
5
満足度:5.0
包装機だとリンク機構が多用されているので、よく使っています。信頼性が高く満足しています。
0人が参考にしています。
装置の補修に
4
満足度:4.0
装置の補修の際に必要になったので購入。普段在庫している部品ではないのですぐに入手できてよかった。
0人が参考にしています。
リンク機構の修理
5
満足度:5.0
リンク機構に使用しているピロボールが破損したため購入。即納で入手できるので応急修理の際に助かっています。
0人が参考にしています。
搬送設備に
4
満足度:4.0
搬送設備に使用しました。 寸法精度も良く、耐久性も高いと思います。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形
ロッドエンド めねじタイプ PHSシリーズ
ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形
ロッドエンド おねじタイプ POSシリーズ
ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)
TRUSCO ロッドエンド 給油式 オネジ
メーカーTHKオザック精工THKオザック精工SMCトラスコ中山
通常価格1,294円-1,803円 -1,062円 -1,337円 -600円 -798円 -
通常出荷日在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目
種類ロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリング
ロッドエンドベアリング 種類標準標準標準標準標準標準
本体材質S35C(クロメート処理)構造用炭素鋼S35C(クロメート処理)構造用炭素鋼スチールスチール
潤滑方式給油給油給油給油無給油給油
使用温度範囲(℃)-20::80--20::80-−20℃::70℃-50::230
よく一緒に購入される商品

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト