17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。

ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形

通常単価(税別)
1,06212,143特別価格
税込単価
1,16813,357特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~8日目一部当日出荷可能

めねじ付きPHS形のホルダ端部のめねじを、おねじに変えた高剛性ロッドエンドです。※代表型番の商品写真を...

詳細を確認
  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形 外形図

外形図

ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形 許容傾斜角図

許容傾斜角

製品仕様

材質

ホルダS35C(クロメート処理)
球面内輪SUJ2 58HRC以上
硬質クロムめっき処理
ただし内輪内径は処理なし
ブッシュ銅合金

規格表

ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形 規格表

選定サポート情報

注文例

ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形 呼び形番の構成例

技術情報・設計アイデア

軸とのはめあい

すきま

使用条件軸の寸法許容差
普通荷重h7
方向不定荷重p6
ラジアル方向すきま0.035以下
アキシアル方向すきま0.1以下

型番リスト

表示件数

接続ねじ 種類

接続ねじ M

許容傾斜角度 α

(deg)

ねじピッチ

RoHS?最小発注数量
おねじ・右ねじ
M5
8
0.8
10
1個
おねじ・左ねじ
M5
8
0.8
10
1個
おねじ・右ねじ
M6
8
1
10
1個
おねじ・左ねじ
M6
8
1
10
1個
おねじ・右ねじ
M8
8
1.25
10
1個
おねじ・左ねじ
M8
8
1.25
10
1個
おねじ・右ねじ
M10
8
1.5
10
1個
おねじ・左ねじ
M10
8
1.5
10
1個
おねじ・右ねじ
M12
8
1.75
10
1個
おねじ・左ねじ
M12
8
1.75
10
1個
おねじ・右ねじ
M14
10
2
10
1個
おねじ・左ねじ
M14
10
2
10
1個
おねじ・右ねじ
M16
9
2
10
1個
おねじ・左ねじ
M16
9
2
10
1個
おねじ・右ねじ
M18
9
1.5
10
1個
おねじ・左ねじ
M18
9
1.5
10
1個
おねじ・右ねじ
M20
9
1.5
10
1個
おねじ・左ねじ
M20
9
1.5
10
1個
おねじ・右ねじ
M22
10
1.5
10
1個
おねじ・左ねじ
M22
10
1.5
10
1個
おねじ・右ねじ
M24
9
2
10
1個
おねじ・左ねじ
M24
9
2
10
1個
おねじ・右ねじ
M30
10
2
10
1個
おねじ・左ねじ
M30
10
2
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,062
( 1,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,062
( 1,168 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,162
( 1,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,162
( 1,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,397
( 1,537 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,557
( 1,713 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,418
( 1,560 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,828
( 2,011 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,8401,472
( 1,619 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,9901,492
( 1,641 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,9291,596
( 1,756 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,453
( 2,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,453
( 2,698 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,102
( 3,412 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,072
( 3,379 )
8日目
3,509
( 3,860 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,980
( 4,378 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,3753,608
( 3,969 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,709
( 5,180 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,770
( 8,547 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,602
( 9,462 )
8日目
12,1439,541
( 10,495 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,1419,541
( 10,495 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

めねじ付きPHS形のホルダ端部のめねじを、おねじに変えた高剛性ロッドエンドです。
※代表型番の商品写真を掲載しています。
ねじサイズM5およびM6の場合、ニップルは付いてません。直接給油ください。

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形のレビュー
4.6平均満足度:4.614件のレビュー
変速機リンケージ
5
満足度:5.0
もともとついていた部品がくたびれてしまい、交換しました。違和感なく使えています。
1人が参考にしています。
機械の駆動部品
5
満足度:5.0
駆動部の連結で使用してます。 THKですので安心して使えます。破損しにくく予備を持っていないので、 壊れた時にもすぐ届く...もっと読む
1人が参考にしています。
機械の修理
5
満足度:5.0
メーカー設備に使用されている部品がmisumiにありましたので購入。 即納で購入できたので非常に助かりました。 品質も問...もっと読む
1人が参考にしています。
連結部品として使用
5
満足度:5.0
連結部品として使用しました。作りもしっかりしたもので、現在のところ、問題なく使用できています。
1人が参考にしています。
機器メンテナンス
4
満足度:4.0
商社に問い合わせする時間と返答の待ち時間短縮で 品番がわかっていたので短納期が助かります。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形
ロッドエンド おねじタイプ POSシリーズ
ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形
ロッドエンド めねじタイプ PHSシリーズ
リンクボール ホルダ部おねじ RBI形
ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)
メーカーTHKオザック精工THKオザック精工THKSMC
通常価格1,062-1,214 -1,294 -1,560 -1,061 -600 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリング
ロッドエンドベアリング 種類標準標準標準標準リンクボールストレート標準
本体材質S35C(クロメート処理)構造用炭素鋼S35C(クロメート処理)構造用炭素鋼高強度亜鉛合金スチール
潤滑方式給油給油給油給油給油無給油
使用温度範囲(℃)-20::80--20::80--20::80−20℃::70℃
よく一緒に購入される商品

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト