17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が24型番あります。
  • 接続ねじ M

    ~mm
  • 本体材質

    • スチール
  • 許容傾斜角度 α(deg)

    ~mm
  • ねじピッチ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 8日以内
    • 60日以内

ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が24型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形 外形図

外形図

ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形 許容傾斜角図

許容傾斜角

製品仕様

材質

ホルダS35C(クロメート処理)
NOS3T、NOS4TについてはS20C
球面内輪SUJ2 58HRC以上
硬質クロムめっき処理
ただし内輪内径は処理なし
ブッシュ自己潤滑性合成樹脂

規格表

ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形 規格表

選定サポート情報

注文例

ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形 呼び形番の構成例

技術情報・設計アイデア

軸とのはめあい表

すきま表

使用条件軸の寸法許容差
普通荷重h7
方向不定荷重p6
ラジアル方向すきま0.035以下
アキシアル方向すきま0.1以下

型番リスト

表示件数

接続ねじ 種類

接続ねじ M

本体材質

許容傾斜角度 α

(deg)

ねじピッチ

RoHS?最小発注数量
おねじ・右ねじ
M3
[スチール] S20C(クロメート処理)
8
0.5
10
1個
おねじ・左ねじ
M3
[スチール] S20C(クロメート処理)
8
0.5
10
1個
おねじ・右ねじ
M4
[スチール] S20C(クロメート処理)
9
0.7
10
1個
おねじ・左ねじ
M4
[スチール] S20C(クロメート処理)
9
0.7
10
1個
おねじ・右ねじ
M5
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
0.8
10
1個
おねじ・左ねじ
M5
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
0.8
10
1個
おねじ・右ねじ
M6
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
1
10
1個
おねじ・左ねじ
M6
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
1
10
1個
おねじ・右ねじ
M8
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
1.25
10
1個
おねじ・左ねじ
M8
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
1.25
10
1個
おねじ・右ねじ
M10
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
1.5
10
1個
おねじ・左ねじ
M10
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
1.5
10
1個
おねじ・右ねじ
M12
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
1.75
10
1個
おねじ・左ねじ
M12
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
1.75
10
1個
おねじ・右ねじ
M14
[スチール] S35C(クロメート処理)
10
2
10
1個
おねじ・左ねじ
M14
[スチール] S35C(クロメート処理)
10
2
10
1個
おねじ・右ねじ
M16
[スチール] S35C(クロメート処理)
9
2
10
1個
おねじ・左ねじ
M16
[スチール] S35C(クロメート処理)
9
2
10
1個
おねじ・右ねじ
M18
[スチール] S35C(クロメート処理)
9
1.5
10
1個
おねじ・左ねじ
M18
[スチール] S35C(クロメート処理)
9
1.5
10
1個
おねじ・右ねじ
M20
[スチール] S35C(クロメート処理)
9
1.5
10
1個
おねじ・左ねじ
M20
[スチール] S35C(クロメート処理)
9
1.5
10
1個
おねじ・右ねじ
M22
[スチール] S35C(クロメート処理)
10
1.5
10
1個
おねじ・左ねじ
M22
[スチール] S35C(クロメート処理)
10
1.5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,023767
( 844 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,116
( 1,228 )
8日目
1,159874
( 961 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,051
( 1,156 )
60日目
1,045
( 1,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,162
( 1,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,045
( 1,150 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,162
( 1,278 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,416
( 1,558 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,118838
( 922 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350
( 1,485 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,471
( 1,618 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,809
( 1,990 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,736
( 1,910 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,993
( 2,192 )
8日目
2,1941,800
( 1,980 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,284
( 2,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,032
( 3,335 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,3072,152
( 2,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,597
( 3,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,597
( 3,957 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,236
( 4,660 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,5163,036
( 3,340 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

ロッドエンドは、軸受用鋼球と同等の精度と硬さを与えた自動調心すべり軸受です。
【特長】
・すべり面が鏡面仕上げされた球面内輪と合理的なホルダとの組合わせで、あそびのない極めてなめらかな回転、揺動運動が得られます。
・めねじ付きNHS-T形のホルダ端部のめねじを、おねじに変えた無給油タイプのロッドエンドです。

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形のレビュー
4.4平均満足度:4.411件のレビュー
生産設備駆動部に利用
5
満足度:5.0
食品包装機器、脱気機構駆動部の軸受けとして使用しています。もともと純正部品で使われていたものです。滑らかな運動性能等に満...もっと読む
1人が参考にしています。
リンク部に使用
4
満足度:4.0
おねじ付きの無給油タイプで、メンテナスフリーとして、使用をしております。
0人が参考にしています。
リンク部分に使用
4
満足度:4.0
一流メーカーの取り扱いであり、とても助かっております。納期も早く、価格もスタンダードです。
0人が参考にしています。
機械にて使用
4
満足度:4.0
包装機にて使用。耐久性もよく、無給油タイプなので、アフターケアも楽です。
0人が参考にしています。
シフトロッドの調整用
4
満足度:4.0
日本メーカーものなので、商品は良いと思います。 もう少しがっしり感があれば高級感もあるのだが。。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形
ロッドエンド めねじ付きタイプ (無給油) NHS-T形
ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形
ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形
ロッドエンド おねじタイプ POSシリーズ
ロッドエンド めねじタイプ PHSシリーズ
メーカーTHKTHKTHKTHKオザック精工オザック精工
通常価格1,023-996 -1,062 -1,294 -1,214 -1,560 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリング
ロッドエンドベアリング 種類標準標準標準標準標準標準
潤滑方式無給油無給油給油給油給油給油
使用温度範囲(℃)-20::80-20::80-20::80-20::80--
ボール 材質SUJ2SUJ2SUJ2SUJ2--

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト