メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

リンクボール ホルダ部おねじ RBI形

通常単価(税別)
1,061円~2,184円
税込単価
1,167円~2,402円
通常出荷日:在庫品1日目~60日目一部当日出荷可能

【特長】・ホルダに高強度亜鉛合金を使用したリンクボールで、取付ボルトとホルダが同一軸線上に配置されてお...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

リンクボール ホルダ部おねじ RBI形 外形図

製品仕様

材質

ホルダ高強度亜鉛合金
ボール付きシャンク球面部硬度 650HV以上
シャンク部 S35C
クロメート処理
ブーツNBR系特殊合成ゴム

規格表

リンクボール ホルダ部おねじ RBI形 ?格表

使用例

RBI 取付例

リンクボール ホルダ部おねじ RBI形 シリンダ先端金具用ジョイント取付例

シリンダ先端金具用ジョイント取付例

リンクボール ホルダ部おねじ RBI形 ロッドの軸方向連結取付例

ロッドの軸方向連結取付例



リンクボール ホルダ部おねじ RBI形 回転支持取付例

回転支持取付例

リンクボール ホルダ部おねじ RBI形 軽量物の吊り下げ取付例

軽量物の吊り下げ取付例

選定サポート情報

注文例

リンクボール ホルダ部おねじ RBI形 呼び形番の構成

技術情報・設計アイデア

球面すきま

ボール付シャンクの相手

ラジアル方向0.03mm以下
アキシアル方向0.1mm以下
H10を推奨します。

降伏点強度

リンクボール ホルダ部おねじ RBI形 降伏点強度図

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

接続ねじ 種類

接続ねじ M

許容傾斜角度 α

(deg)

ねじピッチ

RoHS2(10物質)?最小発注数量
おねじ・右ねじ
M5
25
0.8
非対応
1個
おねじ・左ねじ
M5
25
0.8
対応
1個
おねじ・右ねじ
M6
25
1
対応
1個
おねじ・左ねじ
M6
25
1
非対応
1個
おねじ・右ねじ
M8
25
1.25
対応
1個
おねじ・左ねじ
M8
25
1.25
対応
1個
おねじ・右ねじ
M10
25
1.5
非対応
1個
おねじ・右ねじ
M10
25
1.25
非対応
1個
おねじ・左ねじ
M10
25
1.25
非対応
1個
おねじ・右ねじ
M12
25
1.75
非対応
1個
おねじ・左ねじ
M12
25
1.75
非対応
1個
おねじ・右ねじ
M12
25
1.25
非対応
1個
おねじ・左ねじ
M14
17
2
非対応
1個
おねじ・右ねじ
M16
17
2
対応
1個
おねじ・左ねじ
M16
17
2
非対応
1個
おねじ・右ねじ
M16
17
1.5
対応
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,081円
( 1,189円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,061円
( 1,167円 )
8日目
1,081円
( 1,189円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,081円
( 1,189円 )
8日目
1,279円
( 1,407円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,125円
( 1,238円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,447円
( 1,592円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,447円
( 1,592円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,350円
( 1,485円 )
60日目
1,665円
( 1,832円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,591円
( 1,750円 )
8日目
1,665円
( 1,832円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,016円
( 2,218円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,152円
( 2,367円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,184円
( 2,402円 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,152円
( 2,367円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ホルダに高強度亜鉛合金を使用したリンクボールで、取付ボルトとホルダが同一軸線上に配置されており、アキシアル方向荷重が負荷できます。
・ブーツ内にグリースが封入され、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています。

商品担当おすすめ

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リンクボール ホルダ部おねじ RBI形のレビュー
4.7平均満足度:4.77件のレビュー
食品加工機械、スライドドアの吊り下げに使用。
5
満足度:5.0
短納期、安価、耐久性、どれをとっても良いと感じています。 この商品を十数年採用し続けておりますが、この価格でこれ以上の物...もっと読む
1人が参考にしています。
プッシュプルゲージに付加
5
満足度:5.0
引っ張り試験に使うプッシュプルゲージと治具の連結に使用。 許容傾斜角度が広く使い勝手が良いです。
1人が参考にしています。
電動アクチュエータのロッド先端
5
満足度:5.0
電動アクチュエータのロッド先端と負荷部材の間に装着しています。負荷からのとねじりモーメントを回避できて、電動アクチュエー...もっと読む
0人が参考にしています。
シリンダーとの連結
5
満足度:5.0
シリンダーとレバーを連結するために使用しています。 シリンダーはストレートの動き、レバーは回転の動きのため、軸がぶれたり...もっと読む
0人が参考にしています。
ボルトとの連結部に使用
4
満足度:4.0
今までも同じような構造の時にはTHKのこの商品を使っていたので、今回も購入しました。グリースが入っているので潤滑性がよく...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リンクボール ホルダ部おねじ RBI形
ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形
ロッドエンド おねじタイプ POSシリーズ
ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形
ロッドエンドベアリング 右おねじ ふっ素樹脂タイプ 3ピース HRT-E
ロッドエンド めねじタイプ PHSシリーズ
メーカーTHKTHKオザック精工THKミネベアミツミオザック精工
通常価格1,061円-1,062円 -1,337円 -1,294円 -3,702円 -1,803円 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜
種類ロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリングロッドエンドベアリング
ロッドエンドベアリング 種類リンクボールストレート標準標準標準標準標準
本体材質高強度亜鉛合金S35C(クロメート処理)構造用炭素鋼S35C(クロメート処理)クロムモリブデン鋼構造用炭素鋼
潤滑方式給油給油給油給油無給油給油
使用温度範囲(℃)-20::80-20::80--20::80--

ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト