メカニカル部品技術窓口
【特長】・ボール付きジャンク部に対し直角にホルダを形成させています・球面部上下にグリースポケットを配置...
詳細を確認



注)BL-A形はBL4形,BL5形のみとなります。

上図の方向の強度を示します。
| 材質 | ホルダ | A-1合金(BL4~5) 高強度亜鉛合金(BL6~16) |
|---|---|---|
| ボール付きシャンク | 軽浸炭炭素鋼球硬度Hv650以上 シャンク部 S35C(20~28HRC) クロメート処理 | |
| ブーツ | NBR系特殊合成ゴム | |
| 球面すきま | ラジアル方向 | 0.02~0.06mm |
| アキシアル方向 | 0.3mm以下 | |
| ボール付きシャンクの相手穴公差 | H10を推奨します。 | |
| 潤滑 | ブーツ内およびキャップ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されています。 | |
| ねじ | 識別 |
|---|---|
| キャップの刻印 | |
| 右ねじ | - |
| 左ねじ | "L" 刻印 |


THK BL 形

従来形のロッドエンドPHS形


注)ブーツなしの対応はしておりません。
| ねじ記号 | 記号なし | L |
|---|---|---|
| ホルダ部めねじ | 右ねじ | 左ねじ |
| ボール付きシャンク部 | 右ねじ | |
寸法表に記載されている降伏点強度は、軸受の機械的強度を示します。BL形は、ボール付きシャンク部にラジアル方向の荷重を加えたときの強度を示します。RBI形は、ホルダに対してボール付きシャンク部にアキシアル方向の荷重を加えたときの強度を示します。(荷重方向については、デジタルカタログA22-7をご参照ください。)
表1 安全係数(fs)
| 荷重の種類 | fsの下限 |
|---|---|
| 一方向で一定荷重 | 2~3 |
| 一方向で変動荷重 | 3~5 |
| 方向変動荷重 | 5~8 |
荷重の種類により、機械強度上から次式を満足する軸受を選定してください。

P :許容荷重(N)
Pk :降伏点強度(N)
fs :安全係数(表1参照)
動負荷容量(Cd)とは、リンクボールが回転または揺動運動するときに、球面部が焼付けを起こさずに負荷できる限界の荷重を示します。動負荷容量は寸法表に記載された静負荷容量(Cs)(注)からつぎの近似式により求められます。

Cd :動負荷容量(N)
Cs :静負荷容量(N)
n :毎分回転数(min-1)
注)静負荷容量(Cs)とは、球面部の投影面積に許容面圧をかけて求めた数値を示し、動負荷容量を求めるときに使用します。
使用温度
リンクボールシリーズの使用温度は基本的には-20℃~80℃となっています。この温度範囲をこえるような場合はTHKにご相談ください。(デジタルカタログB22-8~B22-9ベージに上記使用温度範囲外での試験例も記載されていますのでご参照ください。)
取扱い
(1) 各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
(2) リンクボールを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
(3) 製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。
使用上の注意
(1) 破損の原因となりますので許容傾斜角をこえるような使用方法は避けてください。
(2) 切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(3) BL形はラジアル方向荷重に対応し、RBI形はアキシアル方向荷重に対応しますのでこの点を考慮の上、形番を選定してください。
(4) 取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、
固定用ボルトの強度について十分検討ください。
潤滑
(1) すべてブーツ内にリチウム石けん基グリース2号が封入されていますのでそのまま使用できます。
(2) 異なる潤滑剤を混合しての使用は避けてください。
増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。
(3) 常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
保管
リンクボールはTHK社の梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け室内に保管してください。
廃棄
製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
876円 ( 964円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
876円 ( 964円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
769円 ( 846円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
803円 ( 883円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
562円 ( 618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
562円 ( 618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
562円 ( 618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
562円 ( 618円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
765円 ( 842円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
841円 ( 925円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
809円 ( 890円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
688円 ( 757円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,000円 ( 1,100円 ) | 19日目 |
916円 ( 1,008円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,011円 ( 1,112円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,010円 ( 1,111円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,022円 ( 1,124円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,172円 ( 1,289円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,613円 ( 1,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,613円 ( 1,774円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,509円 ( 1,660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,509円 ( 1,660円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・ボール付きジャンク部に対し直角にホルダを形成させています
・球面部上下にグリースポケットを配置することにより、潤滑性がよく、耐摩耗性に優れています



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ロッドエンドベアリング 標準タイプ・L寸ショートタイプ
4.2通常価格(税別):830円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ L型
4.3通常価格(税別):550円~

THK
ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形
4.5通常価格(税別):1,023円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング めねじ 給油タイプ
5通常価格(税別):400円~

THK
リンクボール ホルダ部めねじ BL、BL-A形
4.7通常価格(税別):562円~

ミスミ
ロッドエンドベアリング リンクボ-ルタイプ I型
4.8通常価格(税別):720円~

THK
ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形
4.6通常価格(税別):1,062円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 ロッドエンドベアリング めねじ 無給油タイプ
0通常価格(税別):410円~

日本トムソン
球面滑り軸受
5通常価格(税別):1,297円~