メカニカル部品技術窓口
ナットと軸は別売りとなります。THKのナットと軸(DCMA、DCMB、CT)をセットでお使い下さい。軸...
詳細を確認
| チェンジナット 型番注1) | 外形寸法 | チェンジナット寸法 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 | 長さ L | フランジ径 D1 | H | B | PCD | r | F | d | ||
| D | 許容差 h9 | |||||||||
| DCMB 8T注2) | 15 | 0 -0.1 | 16 | 28 | 4 | 3.4 | 21 | 0.8 | - | - |
| DCMB 12T注2) | 20 | 25 | 36 | 5 | 4.5 | 27 | 1 | - | - | |
| DCMA 15T DCMB 15T | 22 | 0 -0.052 | 15 | 44 | 6 | 5.4 | 31 | 1.5 | 4.5 | 1.5 |
| 30 | ||||||||||
| DCMA 17T DCMB 17T | 28 | 15 | 51 | 7 | 6.6 | 38 | 1.5 | 4.5 | 1.5 | |
| 35 | ||||||||||
| DCMA 20T DCMB 20T | 32 | 0 -0.062 | 20 | 56 | 7 | 6.6 | 42 | 1.5 | 6.5 | 2 |
| 40 | ||||||||||
| DCMA 25T DCMB 25T | 36 | 25 | 61 | 8 | 6.6 | 47 | 2 | 8.5 | 2 | |
| 50 | ||||||||||
| DCMA 30T DCMB 30T | 44 | 28 | 76 | 10 | 9 | 58 | 2 | 9 | 2 | |
| 56 | ||||||||||
| DCMA 35T DCMB 35T | 52 | 0 -0.074 | 30 | 84 | 10 | 9 | 66 | 2.5 | 10 | 3 |
| 60 | ||||||||||
| チェンジナット 型番注1) | スクリュー軸 型番注1) | 多条スクリュー軸詳細 | 標準軸長 | 最大軸長 | 動的許容 トルク T注3) N・m | 動的許容 推力 F 注3) N | フランジの 静的許容荷重 P注4) N | 質 量 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 外径 Dk | 有効径 D0 | 谷径 Dr | リード R | リード角 α° | 条数 Z | チェンジ ナット g | スクリュ 軸 kg/m | |||||||
| DCMB 8T注2) | CT 8T | 9 | 7.6 | 6.2 | 24 | (45) | 6 | 500 | 1,000 | 3.24 | 863 | 1,800 | 5 | 0.36 |
| DCMB 12T注2) | CT 12T | 13.3 | 11.5 | 9.7 | 36 | (45) | 7 | 500, 1,000 | 1,500 | 12.7 | 1,370 | 2,800 | 10 | 0.82 |
| DCMA 15T DCMB 15T | CT 15T | 15.8 | 13.7 | 11.6 | 44.4 | (45) | 8 | 500, 1,000 | 1,500 | 16.7 | 2,300 | 13,800 | 60 | 1.2 |
| 32.4 | 4,610 | 85 | ||||||||||||
| DCMA 17T DCMB 17T | CT 17T | 17.8 | 15.7 | 13.6 | 50 | (45) | 9 | 500, 1,000 | 1,500 | 20.6 | 2,600 | 28,100 | 95 | 1.5 |
| 48 | 6,080 | 140 | ||||||||||||
| DCMA 20T DCMB 20T | CT 20T | 21.2 | 18.7 | 16.2 | 60 | (45) | 9 | 500, 1,000, 1,500 | 3,000 | 40.2 | 4,170 | 34,600 | 135 | 2.6 |
| 79.4 | 8,330 | 210 | ||||||||||||
| DCMA 25T DCMB 25T | CT 25T | 25.6 | 23.1 | 20.6 | 73.3 | (45) | 11 | 500, 1,000, 1,500 | 3,000 | 74.5 | 6,370 | 38,500 | 175 | 3.3 |
| 148 | 12,700 | 280 | ||||||||||||
| DCMA 30T DCMB 30T | CT 30T | 31.9 | 29.4 | 26.9 | 93.3 | (45) | 14 | 500, 1,000, 2,000 | 4,000 | 130 | 8,090 | 55,400 | 290 | 5.3 |
| 269 | 16,200 | 465 | ||||||||||||
| DCMA 35T DCMB 35T | CT 35T | 34.1 | 31.1 | 28.1 | 97.7 | (45) | 11 | 500, 1,000, 2,000 | 4,000 | 144 | 9,260 | 84,500 | 425 | 5.8 |
| 287 | 18,500 | 670 | ||||||||||||
注1)チェンジナット(DCMB8T形、DCMB12T形は除く)とスクリュー軸の呼び形番に付くT記号は転造を表します。
それぞれ単体でのご購入が可能で、その場合はデジタルカタログの呼び形番の構成例をご参照ください。なお、チェンジナットとスクリュー軸をセットでご発注になる場合は、形番構成の末尾にのみT記号をご指示ください(→下記の呼び形番の構成例を参照)。
注2)ミニチュアチェンジナットDCMB8T形、DCMB12T形の材料は含油プラスチックを使用しています。(外径の寸法許容差は特殊となります。)
注3)動的許容トルク(T)、動的許容推力(F)は、スクリューの歯面の接触面が9.8N/mm2となるときの数値を示します。
最大軸方向荷重(停止時、動作時にかかわらず)は動的許容推力以下とし、デジタルカタログ表1の安全係数を考慮して選定する必要があります。
注4)フランジの静的許容荷重(P)とは、下図のような負荷に対するフランジの強度を示します。

チェンジナットには、長さが規格化された専用の転造軸が用意されています。
耐摩耗性の向上
冷間転造により軸の歯形を成形しているため、歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているので耐摩耗性に優れています。チェンジナットの組合わせによる動きも極めてスムーズです。
機械的特性の向上
転造された軸の歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて密となり疲れ強さが増加しています。
軸端支持部の追加工
転造された軸のため、軸端の支持軸受部などの追加工は、旋削・フライス加工で容易に行うことができます。

チェンジナットに用いられる高強度亜鉛合金は、耐焼付性、耐摩耗性および耐荷重性に優れた材料です。その機械的性質、物理的性質、耐摩耗性は、下記の通りです。
※下記値は目安値であり、保証値ではありません。
機械的性質
| 引張強さ | 275~314N/mm2 |
|---|---|
| 引張耐力(0.2%) | 216~245N/mm2 |
| 圧縮強さ | 539~686N/mm2 |
| 圧縮耐力(0.2%) | 294~343N/mm2 |
| 疲れ強さ | 132 N/mm2×107(シェンク式曲げ試験) |
| シャルピー衝撃値 | 0.098~0.49N・m/mm2 |
| 伸び | 1~5% |
| 硬さ | 120~145HV |
物理的性質
| 比重 | 6.8 |
|---|---|
| 比熱 | 460J/(kg・K) |
| 溶融点 | 390℃ |
| 熱膨張係数 | 24×10-6 |
耐摩耗性

| 試験片回転数 | 185min-1 |
|---|---|
| 荷重 | 392N |
| 潤滑剤 | ダイナモ油 |
| 型番 |
|---|
| 注文停止中 |
| 注文停止中 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
8,441円 ( 9,285円 ) | 9日目 |
5,310円 ( 5,841円 ) | 30日目 |
10,635円 ( 11,699円 ) | 30日目 |
14,475円 ( 15,923円 ) | 20日目 |
7,164円 ( 7,880円 ) | 9日目 |
16,389円 ( 18,028円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
18,383円 ( 20,221円 ) | 20日目 |
9,448円 ( 10,393円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
19,831円 ( 21,814円 ) | 20日目 |
18,523円 ( 20,375円 ) | 30日目 |
47,765円 ( 52,542円 ) | 19日目 |
30,244円 ( 33,268円 ) | 8日目 |
50,082円 ( 55,090円 ) | 19日目 |
22,445円 ( 24,690円 ) | 8日目 |
2,547円 ( 2,802円 ) | 8日目 |
2,528円 ( 2,781円 ) | 9日目 |
2,890円 ( 3,179円 ) | 9日目 |
3,416円 ( 3,758円 ) | 30日目 |
1,102円 ( 1,212円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
1,111円 ( 1,222円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,748円 ( 3,023円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,781円 ( 3,059円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,180円 ( 3,498円 ) | 9日目 |
3,571円 ( 3,928円 ) | 9日目 |
4,645円 ( 5,110円 ) | 19日目 |
6,242円 ( 6,866円 ) | 19日目 |
ナットと軸は別売りとなります。THKのナットと軸(DCMA、DCMB、CT)をセットでお使い下さい。軸端は切れっぱなしです。
【特長】
・チェンジナットDCMA形/DCMB形は、機械加工で容易に得られないリード角45°のチェンジナットです。
・直線運動を回転運動に、回転運動を直線運動に効率70%で容易に転換することができ、リードが大きいため低速回転で早送り機構をつくるのに最適です。
・チェンジナットに組合わせる多条スクリュー軸は冷間転造によって成形されています。
・歯形の表面硬度は250HV以上に加工硬化し、しかも鏡面仕上げとなっているので、チェンジナットとの組合わせによる動きが極めてスムーズで耐摩耗性に優れています。
・なおDCMA40形、DCMB40形以上は切削スクリュー軸に組合わされます。
・ミニチュアチェンジナットは含油プラスチックにより成形したもので、耐摩耗性があり、特に無給油での潤滑性能が優れています。
・しかも、その性能を長時間保持できるためメンテナンスフリー化が可能です。
・耐摩耗性の向上:冷間転造により軸の歯形を成形しているため、歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているので耐摩耗性に優れています。チェンジナットの組合わせによる動きも極めてスムーズです。
・機械的特性の向上:転造された軸の歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて密となり疲れ強さが増加しています。
・軸端支持部の追加工:転造された軸のため、軸端の支持軸受部などの追加工は、旋削・フライス加工で容易に行うことができます。



THK
【短納期対応品】アクチュエータ SKR33
LMガイド、ボールねじ、サポートユニットを一体化したコンパクト・高剛性構造で、高精度位置決めに最適なアクチュエータ。標準仕様に加えご要望の高い5つのカスタムをセミオーダー化、ご注文後スピーディーに調達、出荷いたします。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ミニチュアすべりねじ 両端段付タイプ
4.6
ミスミ
ミニチュアすべりねじ 高強度樹脂シリーズ 両端段付タイプ
0
ミスミ
ミニチュアすべりねじ ストレートタイプ/ナット
3通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
ミニチュアすべりねじ 片端段付タイプ
4
ミスミ
ミニチュアすべりねじ 高強度樹脂シリーズ ストレートタイプ/ナット
0通常価格(税別):2,940円~

ミスミ
ミニチュアすべりねじ 高強度樹脂シリーズ 片端段付タイプ
0
八幡ねじ
ステンレス すべりねじ ストレートタイプ(ナット付き)
0通常価格(税別):2,964円~

ミスミ
30度台形ねじ用ナット フランジ付 / コンパクト・フランジ付 タイプ
4.6通常価格(税別):1,140円~

ミスミ
30度台形ねじ 両端段付タイプ
4.6