17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が33型番あります。
  • ねじ外径 Dk(φ)

    ~mm
  • 軸長(mm)

    ~mm
  • リード R(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内
    • 19日以内
    • 20日以内
    • 70日以内
    • 81日以内

スクリューナットスクリュー軸 CS形

通常単価(税別)
3,026118,783
税込単価
3,329130,661
通常出荷日:8日目~81日目

ナットと軸は別売りとなります。THKのナット軸(DCM,DC,CS)をセットでお使い下さい。軸端は切れ...

詳細を確認
未確定:候補が33型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

商品特長詳細

専用転造軸の特長

スクリューナットには、長さが規格化された専用の転造軸が用意されています。

耐摩耗性の向上
冷間転造により軸の歯形を成形しているため、歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているので耐摩耗性に優れています。スクリューナットの組合わせによる動きも極めてスムーズです。

機械的特性の向上
転造された軸の歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて密となり疲れ強さが増加しています。

軸端支持部の追加工
転造された軸のため、軸端の支持軸受部などの追加工は、旋削・フライス加工で容易に行うことができます。

性能・試験情報

高強度亜鉛合金

スクリューナットに用いられる高強度亜鉛合金は、耐焼付性、耐摩耗性および耐荷重性に優れた材料です。その機械的性質、物理的性質、耐摩耗性は、下記の通りです。
※下記値は目安値であり、保証値ではありません。

機械的性質

引張強さ275~314N/mm2
引張耐力(0.2%)216~245N/mm2
圧縮強さ539~686N/mm2
圧縮耐力(0.2%)294~343N/mm2
疲れ強さ132 N/mm2×107(シェンク式曲げ試験)
シャルピー衝撃値0.098~0.49N・m/mm2
伸び1~5%
硬さ120~145HV

物理的性質

比重6.8
比熱460 J/(kg・K)
溶融点390℃
熱膨張係数24×10-6

耐摩耗性

スクリューナットスクリュー軸 CS形 高強度亜鉛合金の耐摩耗性
試験片回転数185 min-1
荷重392 N
潤滑剤ダイナモ油

型番リスト

表示件数

ねじ外径 Dk

(φ)

軸長

(mm)

リード R

(mm)

RoHS?最小発注数量
12
1000
2
10
1個
12
1500
2
10
1個
12
500
2
10
1個
14
1000
3
10
1個
14
1500
3
10
1個
16
1000
3
10
1個
16
500
3
10
1個
18
1000
4
10
1個
18
1500
4
10
1個
18
2000
4
10
1個
20
1500
4
10
1個
20
2000
4
10
1個
20
500
4
10
1個
22
1000
5
10
1個
22
2500
5
10
1個
25
1000
5
10
1個
25
1500
5
10
1個
25
2000
5
10
1個
25
3000
5
10
1個
25
500
5
10
1個
28
2000
5
10
1個
28
3000
5
10
1個
28
500
5
10
1個
32
1000
6
10
1個
32
4000
6
10
1個
32
500
6
10
1個
36
1000
6
10
1個
36
1500
6
10
1個
36
4000
6
10
1個
40
4000
6
10
1個
45
5000
8
10
1個
50
2000
8
10
1個
50
5000
8
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,333
( 5,866 )
8日目
6,899
( 7,589 )
20日目
3,026
( 3,329 )
8日目
5,610
( 6,171 )
8日目
6,905
( 7,596 )
70日目
6,251
( 6,876 )
8日目
3,577
( 3,935 )
8日目
6,864
( 7,550 )
8日目
9,870
( 10,857 )
8日目
11,499
( 12,649 )
70日目
10,125
( 11,138 )
8日目
17,880
( 19,668 )
8日目
5,523
( 6,075 )
8日目
7,450
( 8,195 )
8日目
14,901
( 16,391 )
70日目
8,113
( 8,924 )
8日目
11,714
( 12,885 )
8日目
14,475
( 15,923 )
8日目
20,178
( 22,196 )
70日目
6,586
( 7,245 )
8日目
14,224
( 15,646 )
8日目
24,089
( 26,498 )
70日目
5,245
( 5,770 )
8日目
10,040
( 11,044 )
8日目
35,753
( 39,328 )
70日目
5,746
( 6,321 )
81日目
15,470
( 17,017 )
8日目
18,834
( 20,717 )
8日目
47,634
( 52,397 )
70日目
53,541
( 58,895 )
70日目
96,125
( 105,738 )
70日目
55,219
( 60,741 )
19日目
118,783
( 130,661 )
70日目

詳細情報

基本情報

ナットと軸は別売りとなります。THKのナット軸(DCM,DC,CS)をセットでお使い下さい。軸端は切れっぱなしです。
【特長】
・スクリューナットDCM形/DC形は、30度台形ねじの規格に準じて製作されています。
・ナットは特殊合金を使用し、精密なおねじを中子としてダイカスト成形されています。
・そのため機械加工品と異なり、精度のばらつきが少なく、高精度で耐摩耗性に優れた軸受です。
・組合わせるスクリュー軸は転造成形により標準化されています。
・耐摩耗性の向上:冷間転造により軸の歯形を成形しているため、歯面の表面は250HV以上に加工硬化し、しかもなめらかな鏡面仕上げとなっているので耐摩耗性に優れています。スクリューナットの組合わせによる動きも極めてスムーズです。
・機械的特性の向上:転造された軸の歯面の内部組織は、ファイバーフローが歯形の輪郭に沿って生じ、歯元部の組織が極めて密となり疲れ強さが増加しています。
・軸端支持部の追加工:転造された軸のため、軸端の支持軸受部などの追加工は、旋削・フライス加工で容易に行うことができます。

商品担当おすすめ

  • 転造ボールねじ 無予圧タイプ(軸単体) TS 画像

    THK

    転造ボールねじ 無予圧タイプ(軸単体) TS

    ねじ軸は、移動量誤差をC10級以外にC7級とC8級のものも標準化していますので幅広い用途に使用できます。

  • 転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BTK 画像

    THK

    転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BTK

    リターンパイプをボールねじナットに埋込んだコンパクトな外径丸形タイプで、フランジは2箇所平取りしてあるので芯高さを低くおさえることができます。

  • 【短納期対応品】アクチュエータ SKR33 画像

    THK

    【短納期対応品】アクチュエータ SKR33

    LMガイド、ボールねじ、サポートユニットを一体化したコンパクト・高剛性構造で、高精度位置決めに最適なアクチュエータ。標準仕様に加えご要望の高い5つのカスタムをセミオーダー化、ご注文後スピーディーに調達、出荷いたします。

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スクリューナットスクリュー軸 CS形のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
かくはん機の部品として
5
満足度:5.0
かくはん機の送りねじとして使用しています。 一から作る事を考えれば、様々なサイズから選定でき、納期も早い上 安価なので、...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スクリューナットスクリュー軸 CS形
【クリーン洗浄品】30度台形ねじ 片端段付タイプ
【クリーン洗浄品】30度台形ねじ 片端2段タイプ
【クリーン洗浄品】30度台形ねじ 両端2段タイプ
【クリーン洗浄品】30度台形ねじ 左右ねじ / 精密左右ねじ(中央部h7) 両端段付タイプ
【クリーン洗浄品】30度台形ねじ サポートユニット適応タイプ
メーカーTHKミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,026------
通常出荷日8日目〜6日目〜6日目〜11日目11日目6日目〜
軸端形状ストレートタイプ片端段付タイプ片端2段タイプ両端2段タイプ両端段付タイプ片端1段・片端2段タイプ
種類スクリューナット台形ねじ軸台形ねじ軸台形ねじ軸台形ねじ軸台形ねじ軸
ねじ方向右ねじ-----
軸材質鉄系--S45CS45C-
軸表面処理なし--低温黒色クロムメッキ低温黒色クロムメッキ-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

30度台形ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト