17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 最大ストローク(mm)

    ~mm
  • スライダ高さM(mm)

    ~mm
  • スライダ幅W(mm)

    ~mm
  • スライダ長さL(mm)

    ~mm
  • 静的許容モーメントMA,MB(N・m)

    ~mm
  • 静的許容モーメントMC(N・m)

    ~mm
  • 基本定格荷重C(N)

    ~mm
  • 基本定格荷重Co(N)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 18日以内

ラック付きリニアボールスライド LSP形

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が9型番あります。
数量:

商品情報

外形図

ラック付きリニアボールスライド LSP形 外形図
ラック付きリニアボールスライド LSP形 軸方向許容モーメント図

製品仕様

構造

ラック付きリニアボールスライド LSP形 ボールスライドLSP形の構造

規格表

ラック付きリニアボールスライド LSP形 規格表

注) MA 、MB 、MC は上図に示すようにスライダ1個の場合の許容モーメント値です。

型番リスト

表示件数

最大ストローク

(mm)

スライダ高さM

(mm)

スライダ幅W

(mm)

スライダ長さL

(mm)

静的許容モーメントMA,MB

(N・m)

静的許容モーメントMC

(N・m)

基本定格荷重C

(N)

基本定格荷重Co

(N)

RoHS?最小発注数量
15
13
25
42
0.88
0.49
68.6
118
10
1個
25
13
25
67
1.76
0.98
118
206
10
1個
50
13
25
92
3.04
1.27
157
275
10
1個
75
20
44
103
5
5.69
392
706
10
1個
25
20
44
53
1.37
2.25
157
284
10
1個
50
20
44
83
3.53
4.51
304
559
10
1個
50
25
66
103.8
9.22
14.5
588
1069
10
1個
75
25
66
128.8
12.9
18.1
735
1333
10
1個
100
25
66
153.8
17.5
21.9
882
1598
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,899
( 15,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,899
( 16,389 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,899
( 18,589 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,899
( 19,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,899
( 15,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,899
( 17,489 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,899
( 24,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,899
( 24,089 )
18日目
26,899
( 29,589 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼入研削された4本のステンレス鋼製ニードルローラーレース上をステンレスボールが転がり運動するので、摩擦係数が極めて小さく、耐食性に優れたスライドユニットです。
・また、LSP形はケージの中央にピニオンギアを取付けスライダおよびベースにラックを取付けているのでケージのずれがありません。
・部品類は、すべて耐食性に優れた材質を採用しています。
・さらに慣性は小さいため高速応答性に優れます。
・相手取付面にボルトで固定するだけで簡単に直線案内機構が得られるので、各種光学測定機、自動記録装置、小型電子部品組立機、OA機器およびその周辺機器などの高精度を必要とする箇所に最適です。
・LSP形は、ケージがピニオンとラックの組合わせ機構のためケージのずれがありません。
・また、立使用においてもケージのずれがないため使用用途がさらに広がります。

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラック付きリニアボールスライド LSP形のレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
シリンダー摺動部位にしよう
5
満足度:5.0
THKのリニアレールはとても精度が良く、動きもスムーズです。 シリンダーに取り付けて摺動させているのですが、シリンダーが...もっと読む
0人が参考にしています。
機器、摺動部位に使用
5
満足度:5.0
都度、設計にかなう寸法や特長を鑑みTHKの商品を選定しています。(名の知れぬメーカーで安価なものよりも実績における信頼性...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラック付きリニアボールスライド LSP形
シリンダ付きリニアボールスライド LSC形
リニアボールスライド LS形
ボールスライドガイド ボルト穴タイプ/タップタイプ
クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベース取付穴タイプ) VRT-A形
【クリーン洗浄品】薄板ばね
メーカーTHKTHKTHKミスミTHKミスミ
通常価格13,899-32,133 -6,997 -4,610 -23,290 --
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目〜6日目〜
よく一緒に購入される商品

リニアボールスライドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト