17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 最大ストローク(mm)

    ~mm
  • スライダ高さM(mm)

    ~mm
  • スライダ幅W(mm)

    ~mm
  • スライダ長さL(mm)

    ~mm
  • 静的許容モーメントMA,MB(N・m)

    ~mm
  • 静的許容モーメントMC(N・m)

    ~mm
  • 基本定格荷重C(N)

    ~mm
  • 基本定格荷重Co(N)

    ~mm
  • リミットスイッチ種類

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 18日以内
    • 40日以内

シリンダ付きリニアボールスライド LSC形

未確定:候補が6型番あります。
数量:

商品情報

外形図

シリンダ付きリニアボールスライド LSC形 外形図
シリンダ付きリニアボールスライド LSC形 軸方向許容モーメント図

規格表

スライダ寸法表

シリンダ付きリニアボールスライド LSC形 規格表

ベース寸法表

シリンダ付きリニアボールスライド LSC形 ベース寸法表

注) MA 、MB 、MC は上図に示すようにスライダ1個の場合の許容モーメント値です。

選定サポート情報

注文例

シリンダ付きリニアボールスライド LSC形 呼び形番の構成例

型番リスト

表示件数

最大ストローク

(mm)

スライダ高さM

(mm)

スライダ幅W

(mm)

スライダ長さL

(mm)

静的許容モーメントMA,MB

(N・m)

静的許容モーメントMC

(N・m)

基本定格荷重C

(N)

基本定格荷重Co

(N)

リミットスイッチ種類

RoHS?最小発注数量
15
25
50
80
4.9
7.45
392
676
-
10
1個
15
30
70
80
4.9
11.1
392
676
-
10
1個
15
30
70
80
4.9
11.1
392
676
普通負荷
10
1個
30
30
70
110
8.43
15.4
549
951
-
10
1個
30
30
70
110
8.43
15.4
549
951
普通負荷
10
1個
50
30
70
150
15.4
22.1
794
1350
普通負荷
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,13328,919
( 31,811 )
18日目
39,870
( 43,857 )
在庫品1日目当日出荷可能
64,26557,838
( 63,622 )
18日目
48,27843,450
( 47,795 )
18日目
62,589
( 68,848 )
40日目
68,159
( 74,975 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・焼入研削された4本のステンレス鋼製ニードルローラーレース上をステンレスボールが転がり運動するので、摩擦係数が極めて小さく、耐食性に優れたスライドユニットです。
・LSC形は、ベース内部に駆動用シリンダを内蔵させてコンパクト化し、省スペースと重量軽減を実現しました。
・部品類は、すべて耐食性に優れた材質を採用しています。
・さらに慣性は小さいため高速応答性に優れます。
・相手取付面にボルトで固定するだけで簡単に直線案内機構が得られるので、各種光学測定機、自動記録装置、小型電子部品組立機、OA機器およびその周辺機器などの高精度を必要とする箇所に最適です。
・LSC形は、ベース内部に駆動用エアシリンダが内蔵されています。
・ベース端面に設けられた2箇所のポートからエアを供給することにより往復運動が得られます。
・シリンダは複動タイプのため、左右の移動速度をスピードコントローラで調整でき、シリンダおよびピストンは耐食性に優れたアルミニウム合金を使用、表面には耐摩耗性に優れた特殊処理を施し耐久性を向上させています。
・またケージがピニオンとラックの組合わせ機構のため、ケージがずれることなく使用できます。
・配管用のエアポートが片端面に配置されているため、狭いスペースや複雑な取付場所でも操作性が良く組付けが簡単です。

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダ付きリニアボールスライド LSC形のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンダ付きリニアボールスライド LSC形
ラック付きリニアボールスライド LSP形
リニアボールスライド LS形
ボールスライドガイド ボルト穴タイプ/タップタイプ
LGCシリーズクロスローラガイド
ミニチュアスライド SYBS形
メーカーTHKTHKTHKミスミAirTAC(エアタック)日本ベアリング
通常価格32,133-13,899 -6,997 -4,610 -5,744 -8,758 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目12日目在庫品1日目

リニアボールスライドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト