17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が39型番あります。
  • 最大ストローク(mm)

    ~mm
  • テーブル幅W(mm)

    ~mm
  • テーブル高さM(mm)

    ~mm
  • テーブル長さL(mm)

    ~mm
  • 基本定格荷重C(kN)

    ~mm
  • 基本定格荷重Co(kN)

    ~mm
  • 静的許容モーメントMA(N・m)

    ~mm
  • 静的許容モーメントMB(N・m)

    ~mm
  • 静的許容モーメントMC(N・m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 18日以内
    • 40日以内
    • 50日以内
    • 80日以内

クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベースタップタイプ) VRT形

  • ベース取付穴
    タップタイプ

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が39型番あります。
数量:

商品情報

外形図

クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベースタップタイプ) VRT形 外形図

外形図

 
クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベースタップタイプ) VRT形 軸方向許容モーメント図

軸方向許容モーメント図

う2pvf
クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベースタップタイプ) VRT形 精度説明図

精度説明図

クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベースタップタイプ) VRT形 最大ストローク説明図

最大ストローク説明図

製品仕様

構造

クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベースタップタイプ) VRT形 構造図

規格表

クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベースタップタイプ) VRT形 規格表

型番リスト

表示件数

最大ストローク

(mm)

テーブル幅W

(mm)

テーブル高さM

(mm)

テーブル長さL

(mm)

基本定格荷重C

(kN)

基本定格荷重Co

(kN)

静的許容モーメントMA

(N・m)

静的許容モーメントMB

(N・m)

静的許容モーメントMC

(N・m)

材質

RoHS?最小発注数量
12
20
8
25
0.46
0.61
1.52
1.25
2.29
炭素鋼
10
1個
12
20
8
25
0.46
0.61
1.52
1.25
2.29
ステンレス鋼
10
1個
18
20
8
35
0.63
0.92
2.62
2.32
3.44
炭素鋼
10
1個
18
20
8
35
0.63
0.92
2.62
2.32
3.44
ステンレス鋼
10
1個
25
20
8
45
0.95
1.53
4.14
4.53
5.73
炭素鋼
10
1個
25
20
8
45
0.95
1.53
4.14
4.53
5.73
ステンレス鋼
10
1個
32
20
8
55
1.09
1.83
5.92
6.41
6.87
炭素鋼
10
1個
32
20
8
55
1.09
1.83
5.92
6.41
6.87
ステンレス鋼
10
1個
40
20
8
65
1.23
2.14
8.08
8.62
8.02
炭素鋼
10
1個
40
20
8
65
1.23
2.14
8.08
8.62
8.02
ステンレス鋼
10
1個
45
20
8
75
1.50
2.75
13.3
14.0
10.3
炭素鋼
10
1個
45
20
8
75
1.50
2.75
13.3
14.0
10.3
ステンレス鋼
10
1個
50
20
8
85
1.63
3.05
16.4
17.2
11.5
炭素鋼
10
1個
50
20
8
85
1.63
3.05
16.4
17.2
11.5
ステンレス鋼
10
1個
18
30
12
35
0.84
1.09
4.32
3.55
7.06
炭素鋼
10
1個
18
30
12
35
0.84
1.09
4.32
3.55
7.06
ステンレス鋼
10
1個
30
30
12
50
1.16
1.63
7.45
6.59
10.6
炭素鋼
10
1個
30
30
12
50
1.16
1.63
7.45
6.59
10.6
ステンレス鋼
10
1個
40
30
12
65
1.46
2.17
11.8
10.5
14.1
炭素鋼
10
1個
40
30
12
65
1.46
2.17
11.8
10.5
14.1
ステンレス鋼
10
1個
50
30
12
80
2.01
3.26
16.8
18.2
21.2
炭素鋼
10
1個
50
30
12
80
2.01
3.26
16.8
18.2
21.2
ステンレス鋼
10
1個
60
30
12
95
2.26
3.80
23
24.5
24.7
炭素鋼
10
1個
70
30
12
110
2.51
4.34
37.9
35.7
28.2
炭素鋼
10
1個
70
30
12
110
2.51
4.34
37.9
35.7
28.2
ステンレス鋼
10
1個
80
30
12
125
2.76
4.89
46.7
44.3
31.8
炭素鋼
10
1個
80
30
12
125
2.76
4.89
46.7
44.3
31.8
ステンレス鋼
10
1個
30
40
16
55
2.71
3.67
12.2
13.9
31.9
炭素鋼
10
1個
30
40
16
55
2.71
3.67
12.2
13.9
31.9
ステンレス鋼
10
1個
45
40
16
80
4.06
6.11
33.1
36.2
53.1
炭素鋼
10
1個
45
40
16
80
4.06
6.11
33.1
36.2
53.1
ステンレス鋼
10
1個
60
40
16
105
4.68
7.33
64.6
59.8
63.8
炭素鋼
10
1個
60
40
16
105
4.68
7.33
64.6
59.8
63.8
ステンレス鋼
10
1個
75
40
16
130
5.87
9.77
107
100
85
炭素鋼
10
1個
90
40
16
155
6.98
12.2
131
138
106
炭素鋼
10
1個
90
40
16
155
6.98
12.2
131
138
106
ステンレス鋼
10
1個
105
40
16
180
8.05
14.7
189
196
128
炭素鋼
10
1個
105
40
16
180
8.05
14.7
189
196
128
ステンレス鋼
10
1個
130
40
16
205
8.57
15.9
222
230
138
炭素鋼
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
28,899
( 31,789 )
在庫品1日目当日出荷可能
33,68530,316
( 33,348 )
80日目
29,899
( 32,889 )
18日目
37,369
( 41,106 )
18日目
31,789
( 34,968 )
在庫品1日目当日出荷可能
47,764
( 52,540 )
50日目
36,580
( 40,238 )
40日目
49,212
( 54,133 )
50日目
41,689
( 45,858 )
40日目
56,316
( 61,948 )
18日目
46,186
( 50,805 )
80日目
60,389
( 66,428 )
18日目
49,737
( 54,711 )
40日目
65,889
( 72,478 )
18日目
23,899
( 26,289 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,899
( 35,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
27,899
( 30,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,579
( 40,237 )
50日目
31,899
( 35,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
41,689
( 45,858 )
80日目
37,899
( 41,689 )
在庫品1日目当日出荷可能
47,765
( 52,542 )
80日目
40,265
( 44,292 )
在庫品1日目当日出荷可能
46,713
( 51,384 )
80日目
62,589
( 68,848 )
18日目
55,538
( 61,092 )
在庫品1日目当日出荷可能
69,08162,172
( 68,389 )
18日目
29,899
( 32,889 )
在庫品1日目当日出荷可能
36,579
( 40,237 )
80日目
32,501
( 35,751 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,277
( 53,105 )
在庫品1日目当日出荷可能
37,106
( 40,817 )
40日目
50,264
( 55,290 )
80日目
43,158
( 47,474 )
50日目
53,899
( 59,289 )
50日目
65,889
( 72,478 )
18日目
59,213
( 65,134 )
在庫品1日目当日出荷可能
76,889
( 84,578 )
18日目
72,478
( 79,726 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クロスローラーテーブルは、高精度に加工されたテーブルとベースの間に、クロスローラーガイドを組込んだ高精度でコンパクトな、剛性の高い有限直線案内ユニットです。
・VRU形とミニチュアタイプのVRT形があり、OA機器および周辺機器、各種測定器、プリント基板穴あけ機などのスライド部で広範囲に使用されています。
・簡単な取付け:高精度に加工されたテーブルとベースの間にクロスローラーガイドが組込まれているため、ボルトで取付けるだけで高精度の直線案内機構が得られます。
・大きな許容荷重:定格荷重の大きいローラーが細かいピッチで組込まれているため、重荷重に耐えられる剛性の高い直線案内機構を構成し、長寿命が得られます。
・多種多様な使用方法:ローラーを交互に直交させて配列してあるので、テーブルに作用する4方向の荷重が均等に負荷できます。

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベースタップタイプ) VRT形のレビュー
4平均満足度:4.05件のレビュー
高荷重の摺動部
5
満足度:5.0
クロスローラー単体ではテーブルを設計しなければいけませんが、この製品ですとそのまま使用できます。部品として収まりもよくコ...もっと読む
0人が参考にしています。
治具の摺動部
5
満足度:5.0
メーカに在庫がなかったときに ミスミには在庫があったため助かった。
0人が参考にしています。
機械に取り付けて使用
4
満足度:4.0
メーカー品で最初から機械に取り付けてあったものの交換品で購入しています。消耗が激しい部品なので常に4個在庫していて2個ず...もっと読む
0人が参考にしています。
自社設備ユニットとの接続部位等に使用
2
満足度:2.0
自社設備ユニットとの接続部位等に使用しています。設備稼働部のサイズにより六角付きカムフォロアとの使い分けをしています。設...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に添えず申し訳ございませんでした。社内体制等も今一度見直し、ご希望納期にて手配できるよう改善検討させて頂きます引き続き忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

0人が参考にしています。
測定冶具の前後稼動部品
4
満足度:4.0
使用箇所によるが、 クロスローラーガイドと違って汚れがローラー部に入りづらいため 故障頻度、取替え頻度が少なくて助かる。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベースタップタイプ) VRT形
クロスローラーテーブル ミニチュアタイプ (ベース取付穴タイプ) VRT-A形
クロスローラーテーブル 標準タイプ VRU形
クロスローラーテーブル ザグリ穴タイプ/タップ穴タイプ
クロスローラシステム SCVRT(タップ取付タイプ)シリーズ
ミニチュアスライド SYBS形
メーカーTHKTHKTHKミスミSBC(エス・ビー・シー)日本ベアリング
通常価格23,899-23,290 -26,899 -16,490 -13,960 -8,758 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目15日目在庫品1日目
ベース取付穴タップタイプ取付穴タイプ取付穴タイプ---
よく一緒に購入される商品

クロスローラーテーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト