メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 精度等級

  • 材質

  • 最大ストローク(mm)

    ~mm
  • 組合わせ寸法Lo(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 80日以内

クロスローラーガイド VR形 (VR9)

通常単価(税別)
148,135
税込単価
162,949

【特長】・VR形は、精密ローラーを交互に直交させて組込んだローラーケージを、専...

詳細情報を確認する
  • 組合わせ寸法M (mm)
    40
  • 組合わせ寸法A (mm)
    20
  • 許容予圧量 (μm)
    -10
  • 基本定格荷重Cz (kN)
    9.53
  • 基本定格荷重Coz (kN)
    9.48

型番:

VR9-900PX45Z
解除
数量:

VR9-900PX45Zの仕様・寸法情報

精度等級
精密級(P)
材質
鉄系
最大ストローク(mm)
538
組合わせ寸法M(mm)
40
組合わせ寸法A(mm)
20
組合わせ寸法Lo(mm)
900
許容予圧量(μm)
-10
基本定格荷重Cz(kN)
9.53
基本定格荷重Coz(kN)
9.48
RoHS?
10

商品情報

外形図

クロスローラーガイド VR形 (VR9) 外形図1
クロスローラーガイド VR形 (VR9) 外形図2

規格表

クロスローラーガイド VR形 (VR9) 規格表1
クロスローラーガイド VR形 (VR9) 規格表2

注)表中の( )内寸法はボールガイドの寸法を示します。
規格表中の質量はレール1本の1mあたりの値を示します。

選定サポート情報

呼び型番の構成例

クロスローラーガイド VR形 (VR9) 呼び型番の構成例

注)なお、上記呼び型番での1setとは、レール4本とケージ2本とを組合わせた状態をいいます。

型番リスト

表示件数
型番
VR9-900PX45Z

精度等級

材質

最大ストローク

(mm)

組合わせ寸法Lo

(mm)

RoHS?最小発注数量
精密級(P)
鉄系
538
900
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
148,135
( 162,949 )
80日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VR形は、精密ローラーを交互に直交させて組込んだローラーケージを、専用レールに設けられた90°V溝転動面に組合わせて使用します。
・2列のクロスローラーガイドを平行に組付けることにより、4方向の荷重を負荷することができます。
・また、予圧が与えられるので、すきまがなく剛性の高い、しかも動きの軽いスライド機構が得られます。
・OA機器および周辺機器、各種測定器、プリント基板穴明機などの精密機器や、光学測定器、光学ステージ、ハンドリング機構、レントゲン装置などのスライド部に使用されています。
・精密ローラーを交互に直交させて組込んだケージが、レールに設けられたV溝をストロークの1/2だけ移動するコンパクトで剛性の高い直動システムです。

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラーガイド VR形 (VR9)の型番VR9-900PX45Zのページです。 型番VR9-900PX45Zに関する仕様情報を記載しております。
クロスローラーガイド VR形 (VR9)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラーガイド VR形 (VR9)
クロスローラーガイド
クロスローラーガイド(WRG形)
クロスローラーガイド(WRGO形)
【エコノミーシリーズ】 クロスローラガイド 1000・2000・3000・4000シリーズ
スライドウェイ SV形
メーカーTHKミスミWONSTWONSTミスミ日本ベアリング
通常価格148,1357,890 -5,057 -10,901 -4,320 -10,372 -
通常出荷日80日目在庫品1日目5日目〜15日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
組合わせ寸法M(mm)40-----
組合わせ寸法A(mm)20-----
許容予圧量(μm)-10-----
基本定格荷重Cz(kN)9.53-----
基本定格荷重Coz(kN)9.48-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クロスローラーガイドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト