17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が29型番あります。
  • 精度等級

  • 最大ストローク(mm)

    ~mm
  • 組合わせ寸法Lo(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 18日以内
    • 39日以内
    • 50日以内
    • 80日以内

クロスローラーガイド VR形 (VR4)

  • 一部SALE 2026/03/31まで
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
16,695110,004特別価格
税込単価
18,365121,004特別価格

【特長】・VR形は、精密ローラーを交互に直交させて組込んだローラーケージを、専...

詳細情報を確認する
  • 組合わせ寸法M (mm)
    22
  • 組合わせ寸法A (mm)
    11
  • 許容予圧量 (μm)
    -5
  • 基本定格荷重Cz (kN)
    1.38
  • 基本定格荷重Coz (kN)
    1.35

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が29型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報



外形図

クロスローラーガイド VR形 (VR4) 外形図
クロスローラーガイド VR形 (VR4) ローラー図

製品仕様

構造

クロスローラーガイド VR形 (VR4) 構造図

規格表

クロスローラーガイド VR形 (VR4) 規格表

選定サポート情報

注文例

クロスローラーガイド VR形 (VR4) 呼び形番の構成例

型番リスト

表示件数

精度等級

材質

最大ストローク

(mm)

組合わせ寸法Lo

(mm)

RoHS?最小発注数量
上級(H)
鉄系
58
80
10
1個
精密級(P)
鉄系
58
80
10
1個
上級(H)
鉄系
82
120
10
1個
精密級(P)
鉄系
82
120
10
1個
上級(H)
鉄系
106
160
10
1個
精密級(P)
鉄系
106
160
10
1個
上級(H)
鉄系
130
200
10
1個
精密級(P)
鉄系
130
200
10
1個
上級(H)
鉄系
154
240
10
1個
精密級(P)
鉄系
154
240
10
1個
上級(H)
鉄系
178
280
10
1個
精密級(P)
鉄系
178
280
10
1個
上級(H)
鉄系
202
320
10
1個
精密級(P)
鉄系
202
320
10
1個
上級(H)
鉄系
226
360
10
1個
上級(H)
鉄系
274
440
10
1個
上級(H)
鉄系
298
480
10
1個
上級(H)
ステンレス系
58
80
10
1個
精密級(P)
ステンレス系
58
80
10
1個
上級(H)
ステンレス系
82
120
10
1個
精密級(P)
ステンレス系
82
120
10
1個
上級(H)
ステンレス系
106
160
10
1個
精密級(P)
ステンレス系
106
160
10
1個
上級(H)
ステンレス系
130
200
10
1個
上級(H)
ステンレス系
154
240
10
1個
上級(H)
ステンレス系
178
280
10
1個
上級(H)
ステンレス系
226
360
10
1個
上級(H)
ステンレス系
250
400
10
1個
上級(H)
ステンレス系
298
480
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
16,695
( 18,365 )
在庫品1日目当日出荷可能
18,133
( 19,946 )
80日目
19,251
( 21,176 )
18日目
22,751
( 25,026 )
80日目
23,158
( 25,474 )
18日目
27,369
( 30,106 )
80日目
27,06721,653
( 23,818 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,990
( 35,189 )
80日目
31,120
( 34,232 )
39日目
36,780
( 40,458 )
80日目
35,317
( 38,849 )
18日目
41,738
( 45,912 )
80日目
39,369
( 43,306 )
39日目
46,528
( 51,181 )
80日目
47,474
( 52,221 )
80日目
64,265
( 70,692 )
18日目
74,975
( 82,473 )
18日目
22,436
( 24,680 )
50日目
29,762
( 32,738 )
80日目
28,659
( 31,525 )
39日目
34,560
( 38,016 )
80日目
36,04127,030
( 29,733 )
在庫品1日目当日出荷可能
43,464
( 47,810 )
80日目
42,264
( 46,490 )
在庫品1日目当日出荷可能
48,343
( 53,177 )
50日目
54,858
( 60,344 )
18日目
73,963
( 81,359 )
18日目
83,227
( 91,550 )
18日目
110,004
( 121,004 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VR形は、精密ローラーを交互に直交させて組込んだローラーケージを、専用レールに設けられた90°V溝転動面に組合わせて使用します。
・2列のクロスローラーガイドを平行に組付けることにより、4方向の荷重を負荷することができます。
・また、予圧が与えられるので、すきまがなく剛性の高い、しかも動きの軽いスライド機構が得られます。
・OA機器および周辺機器、各種測定器、プリント基板穴明機などの精密機器や、光学測定器、光学ステージ、ハンドリング機構、レントゲン装置などのスライド部に使用されています。
・精密ローラーを交互に直交させて組込んだケージが、レールに設けられたV溝をストロークの1/2だけ移動するコンパクトで剛性の高い直動システムです。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラーガイド VR形 (VR4)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
精密直動
5
満足度:5.0
精密直動の製品は一般販売されていますが、仕様がどうしても合わない場合がありました。そこで内製をしたわけですがガイドとなる...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラーガイド VR形 (VR4)
クロスローラーガイド
クロスローラーガイド(WRG形)
クロスローラーガイド(WRGO形)
【エコノミーシリーズ】 クロスローラガイド 1000・2000・3000・4000シリーズ
スライドウェイ SV形
メーカーTHKミスミWONSTWONSTミスミ日本ベアリング
通常価格16,695-7,890 -5,057 -10,901 -4,320 -10,372 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜15日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
組合わせ寸法M(mm)22-----
組合わせ寸法A(mm)11-----
許容予圧量(μm)-5-----
基本定格荷重Cz(kN)1.38-----
基本定格荷重Coz(kN)1.35-----
よく一緒に購入される商品

クロスローラーガイドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト