17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が43型番あります。
  • 精度等級

  • 最大ストローク(mm)

    ~mm
  • 組合わせ寸法Lo(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 18日以内
    • 39日以内
    • 50日以内
    • 80日以内

クロスローラーガイド VR形 (VR2)

通常単価(税別)
10,71054,055特別価格
税込単価
11,78159,461特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:在庫品1日目~80日目一部当日出荷可能

【特長】・VR形は、精密ローラーを交互に直交させて組込んだローラーケージを、専用レールに設けられた90...

詳細を確認
  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が43型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

クロスローラーガイド VR形 (VR2) 外形図
クロスローラーガイド VR形 (VR2) ローラー図

製品仕様

構造

クロスローラーガイド VR形 (VR2) 構造図

規格表

クロスローラーガイド VR形 (VR2) 規格表

選定サポート情報

注文例

クロスローラーガイド VR形 (VR2) 呼び形番の構成例

型番リスト

表示件数

精度等級

材質

最大ストローク

(mm)

組合わせ寸法Lo

(mm)

RoHS?最小発注数量
上級(H)
鉄系
18
30
10
1個
精密級(P)
鉄系
18
30
10
1個
上級(H)
鉄系
24
45
10
1個
精密級(P)
鉄系
24
45
10
1個
上級(H)
鉄系
30
60
10
1個
精密級(P)
鉄系
30
60
10
1個
上級(H)
鉄系
44
75
10
1個
精密級(P)
鉄系
44
75
10
1個
上級(H)
鉄系
50
90
10
1個
精密級(P)
鉄系
50
90
10
1個
上級(H)
鉄系
64
105
10
1個
精密級(P)
鉄系
64
105
10
1個
上級(H)
鉄系
70
120
10
1個
精密級(P)
鉄系
70
120
10
1個
上級(H)
鉄系
84
135
10
1個
精密級(P)
鉄系
84
135
10
1個
上級(H)
鉄系
90
150
10
1個
精密級(P)
鉄系
90
150
10
1個
上級(H)
鉄系
96
165
10
1個
精密級(P)
鉄系
96
165
10
1個
上級(H)
鉄系
102
180
10
1個
精密級(P)
鉄系
102
180
10
1個
上級(H)
ステンレス系
18
30
10
1個
精密級(P)
ステンレス系
18
30
10
1個
上級(H)
ステンレス系
24
45
10
1個
精密級(P)
ステンレス系
24
45
10
1個
上級(H)
ステンレス系
30
60
10
1個
精密級(P)
ステンレス系
30
60
10
1個
上級(H)
ステンレス系
44
75
10
1個
精密級(P)
ステンレス系
44
75
10
1個
上級(H)
ステンレス系
50
90
10
1個
精密級(P)
ステンレス系
50
90
10
1個
上級(H)
ステンレス系
64
105
10
1個
精密級(P)
ステンレス系
64
105
10
1個
上級(H)
ステンレス系
70
120
10
1個
精密級(P)
ステンレス系
70
120
10
1個
上級(H)
ステンレス系
84
135
10
1個
精密級(P)
ステンレス系
84
135
10
1個
上級(H)
ステンレス系
90
150
10
1個
精密級(P)
ステンレス系
90
150
10
1個
上級(H)
ステンレス系
96
165
10
1個
精密級(P)
ステンレス系
96
165
10
1個
上級(H)
ステンレス系
102
180
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,710
( 11,781 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,658
( 13,924 )
80日目
11,989
( 13,188 )
18日目
14,542
( 15,996 )
80日目
13,89510,421
( 11,463 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,422
( 18,064 )
80日目
15,488
( 17,037 )
18日目
18,304
( 20,134 )
80日目
17,080
( 18,788 )
在庫品1日目当日出荷可能
20,185
( 22,204 )
80日目
19,845
( 21,830 )
18日目
22,237
( 24,461 )
80日目
20,409
( 22,450 )
18日目
24,121
( 26,533 )
80日目
23,882
( 26,270 )
39日目
28,226
( 31,049 )
80日目
30,251
( 33,276 )
18日目
32,502
( 35,752 )
80日目
28,268
( 31,095 )
50日目
37,121
( 40,833 )
80日目
35,607
( 39,168 )
80日目
42,081
( 46,289 )
80日目
15,632
( 17,195 )
50日目
18,475
( 20,323 )
80日目
18,383
( 20,221 )
80日目
21,726
( 23,899 )
80日目
20,697
( 22,767 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,462
( 26,908 )
80日目
26,270
( 28,897 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,226
( 31,049 )
80日目
23,839
( 26,223 )
18日目
31,303
( 34,433 )
80日目
28,802
( 31,682 )
18日目
34,384
( 37,822 )
80日目
28,530
( 31,383 )
39日目
37,463
( 41,209 )
80日目
35,75121,450
( 23,595 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,253
( 46,478 )
80日目
36,213
( 39,834 )
50日目
47,556
( 52,312 )
80日目
41,164
( 45,280 )
80日目
54,055
( 59,461 )
80日目
51,444
( 56,588 )
18日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・VR形は、精密ローラーを交互に直交させて組込んだローラーケージを、専用レールに設けられた90°V溝転動面に組合わせて使用します。
・2列のクロスローラーガイドを平行に組付けることにより、4方向の荷重を負荷することができます。
・また、予圧が与えられるので、すきまがなく剛性の高い、しかも動きの軽いスライド機構が得られます。
・OA機器および周辺機器、各種測定器、プリント基板穴明機などの精密機器や、光学測定器、光学ステージ、ハンドリング機構、レントゲン装置などのスライド部に使用されています。
・精密ローラーを交互に直交させて組込んだケージが、レールに設けられたV溝をストロークの1/2だけ移動するコンパクトで剛性の高い直動システムです。

ご注意

  • 在庫一掃セールを実施中です。
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

クロスローラーガイド VR形 (VR2)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
クロスローラーガイド VR形 (VR2)
クロスローラーガイド
クロスローラーガイド(WRG形)
クロスローラーガイド(WRGO形)
【エコノミーシリーズ】 クロスローラガイド 1000・2000・3000・4000シリーズ
スライドウェイ SV形
メーカーTHKミスミWONSTWONSTミスミ日本ベアリング
通常価格10,710-7,890 -5,057 -10,901 -4,320 -10,372 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目5日目〜15日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
組合わせ寸法M(mm)12-----
組合わせ寸法A(mm)6-----
許容予圧量(μm)-3-----
基本定格荷重Cz(kN)0.276-----
基本定格荷重Coz(kN)0.271-----
よく一緒に購入される商品

クロスローラーガイドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト