メカニカル部品技術窓口
磁力のON/OFF切替が可能なマグネットベース。【特徴】・コンパクトサイズにも...
詳細情報を確認する

MB-PB

MB-PR

MB-PRW

MB-PL

MB-PG

MB-PH

MB-PM

MB-PS
| 型番 Model | 吸着力 Holding Power | 寸法 Dimensions | 取付ネジ穴寸法 Tapped Hole | 吸着面形状 Hold face Form | 背面吸着 Rear Face Attraction | 質量 Mass | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 巾 Width | 長 Length | 高 Height | ||||||
| MB-PB | 800N(80kgf) | 50 | 58.5 | 55 | M8×1.25深7 | ![]() | ○ | 1.0kg |
| MB-PR | 1,000N(100kgf) | 73 | 1.3kg | |||||
| MB-PRW | 600N((60kgf) | 2-M8×1.25深7 | 1.2kg | |||||
| MB-PL | 1,300N(130kgf) | 117 | M10×1.25深7 | 2.0kg | ||||
| MB-PH | 1,250N(125kgf) | 70 | 70 | 80 | M12×1.75深11 | × | 3.0kg | |
| MB-PM | 600N(60kgf) | 40 | 40 | 40 | M6×深6 | 0.5kg | ||
| MB-PS | 300N(30kgf) | 30 | 34 | 35 | M5×深4 | 0.2kg | ||
| MB-PG | 1,500N(150kgf) | 50 | 120 | 52 | M8×1.25深7 | ![]() | ○ | 1.9kg |
吸着力は、SS400、板厚10mm、研削仕上面の値。
MB-PRW形は防水構造。

磁力のON/OFF切替が可能なマグネットベース。
【特徴】
・コンパクトサイズにもかかわらず、強力な磁力を発揮。
・吸着面は曲面にも吸着するV溝機構や、凹面などがあり、用途にあわせて選定可能。
・切換レバーの反対面(背面)も吸着可能。
【用途】
・ネジ穴への治具取付け、上面・側面への追加工等により、架台や固定具として応用可能。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
シャフト取付用ホルダ
4通常価格(税別):1,680円~

ミスミ
ダイヤルホルダ
4.5通常価格(税別):2,890円

ミスミ
フリーガイドアーム ボルト
3.6
ミスミ
フリーガイドアーム用ホルダー
2通常価格(税別):1,310円~

ミスミ
マグネットベース
4.4通常価格(税別):4,960円~

カネテック
MB-P形 マグネットホルダ台
4.3通常価格(税別):4,730円~

カネテック
MB形 マグネットベース
4.3通常価格(税別):4,742円~

WEIZHENG
機械式ユニバーサルマグネットスタンド(60815)
0通常価格(税別):3,749円~

ミスミ
ダイヤル取付金具
4.5通常価格(税別):2,320円