17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 吸着力(N)

    ~mm
  • マグネットホルダ台 長(mm)

    ~mm
  • マグネットホルダ台 高(mm)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

KM-B形 定規押え

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

KM-B2、KM-B1

KM-B2、KM-B1

  • 造船所などの作業現場で、大型定規を床面や壁面に押えて作業したり、簡単な運搬用に使用可能。
  • 吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2は逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定可能。

規格表

型番
Model
吸着力
Holding Power
マグネットホルダ台
Magnetic Holder
取付ネジ穴寸法
Tapped Hole
質量
Mass

Width

Length

Height
KM-B1800N(80kgf)5058.555M8×1.25深さ71.1kg
KM-B21500N(150kgf)120522.5kg
  • ※ 吸着力はSS400、板厚10mm、研削仕上面の値。

型番リスト

表示件数

吸着力

(N)

マグネットホルダ台 長

(mm)

マグネットホルダ台 高

(mm)

トラスココード

最小発注数量
800
58.5
55
107-7490
1個
1500
120
52
107-7503
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,926
( 7,619 )
1日目
16,996
( 18,696 )
1日目

詳細情報

基本情報

切替レバーで磁力ON/OFF可能な定規押え。
【特徴】
・切替えレバーで着脱が簡単。
・吸着面はKM-B1がV形構造、KM-B2が逆凹形構造になっており、用途に合わせて選定可能。
【用途】
・鉄工所・鉄板加工現場などでの大形定規の押え固定・溶断ワークの移動・切断屑の吸着除去など多目的に使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KM-B形 定規押えのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

QマグネットベースをONにしたままだと磁力は低下しますか?
A
ONの状態にし続けても磁力が低下する事はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KM-B形 定規押え
MR形 マグレンズ
ME形 マグネット電気スタンド
MB-OX形 ハイロックベース
MB-MX形 ハイロックベース
MB形 マグネットベース MB-0404
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテックカネテックカネテック
通常価格6,926-17,71223,45045,40223,618 -7,077
通常出荷日1日目1日目4日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
種類マグネットベース単体マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)マグネットベース(アームセット)マグネットベース単体
マグネットホルダ台 巾(mm)505050.2505040
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト