メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X

型番:

GCD-136X
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GCD-136Xの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
油回転型
排気段数
2
使用環境
耐食性
接ガス部表面処理
あり
付加機能
逆流防止機能 / 強制給油機構 / ガスバラスト機構
吸込流量(50Hz時)(l/min)
135
吸込流量(60Hz時)(l/min)
162
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
~1
電源
[AC] AC
電圧(V)
100
消費電力(W)
400
最大排気速度(50Hz時)(L/min)
単相
最大排気速度(60Hz時)(L/min)
6.70×10-2
トラスココード
363-1451

商品情報

外形図

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X 外形図01

製品仕様

  • フランジモータの採用で低騒音で低振動のため、環境改善や省エネルギーにも役立つ。
-Unit50Hz60Hz
実効排気速度L/min135162
到達圧力※1G.V.ClosedPa0.67
G.V.Open6.7
使用電動機-単相, 100V, 400W, 4P, コンデンサ始動・運転
全負荷電流A7.76.1
油量mL1000
使用油-SO-M
質量kg25.4
吸気管径mmKF-25
使用雰囲気温度範囲7~40
最大寸法mm170(W)×493(L)×241.1(H)

※1:到達圧力はピラニ真空計による測定値です。(マクラウド真空計による測定の場合、到達圧力が1.3Pa以下のポンプでは、1桁低い値になります。)
ケミカルタイプ/2段排気方式/逆流防止機構付き/ガスバラスト機構付き/サーマルプロテクター内蔵/プラグ付き電源コード/スイッチ付き。

対応規格/電圧

認証規格CE自己宣言1φ、100V1φ、115V1φ、230V
----

●:標準 ○:オプション対応 -:対応不可

性能・試験情報

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X 性質性能情報・試験情報01

排気速度曲線。

注意・禁止事項

  • 真空ポンプ油は運転とともに劣化し、性能不足の要因となります。 定期的に油の減少や汚れを確認し、補充や交換をしてください。
  • 逆流防止弁機構は、停電時等の緊急時に真空槽側にポンプ油逆流するのを防ぐものです。長時間停止する場合には真空側を大気圧に戻してください。
  • 排気口からの油煙(オイルミスト)が大気圧付近では特に発生します。オイルミスト飛散防止用には、オイルミストセパレーターのご使用をお勧めいたします。
  • 吸引ガスの特性や量により、ポンプ寿命に影響が出る場合があります。特にアンモニアや硫酸については寿命を著しく短くし、耐食性を発揮できないことがあります。
  • 1kPa以上の高い吸入圧力での連続運転には適しません。
  • 排気口を塞いだり、排気口側にガスの通過を妨害する機器を付けた状態で、ポンプを運転すると破裂の恐れがあります。 ポンプ内圧が上昇して、ポンプ本体が破裂したり、オイルレベルゲージが飛び出したり、モータが過負荷になる恐れがあります。
  • このポンプは内部部材にカーボンを使用しています。運転するとカーボンの摩耗分がオイルに混入し黒くなることがありますが、ポンプの寿命及び性能に影響はありません。
  • このポンプの内部部品には、フッ素ゴムを使用しておりますが、吸気ガスの特性や量によってはフッ素ゴムの耐薬品性が適さないものがあります。特に、次の吸気ガスには注意して下さい。アンモニア、アセトン、エチレンオキサイド、エチレンジアミン、酢酸亜鉛、酢酸アミル、酢酸アルミニウム、酢酸イソプロピル、酢酸エチル、酢酸鉛、酢酸カルシウム、酢酸セロソルブ、酢酸ニッケル、酢酸プチル、酢酸プロビル、酢酸メチル、ニトロエタン、ニトロプロパン、ニトロメタン、フレオン

型番リスト

表示件数
型番
GCD-136X
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
242,385
( 266,624 )
4日目

詳細情報

基本情報

逆流防止機能付、接ガス部面に表面処理を施した耐食性油回転真空ポンプ。
【特長】
・接ガス部面に表面処理を施した、油回転真空ポンプのケミカルタイプ。
・低騒音で低振動。
・オイルフィルトレーションシステムに接続可能。
・逆流防止機構の搭載により、停電などの影響で停止した際に、真空室への油の逆流を抑制。
・強制給油機構の搭載により、排気速度が安定。
・大気圧からの作動が可能。
・内部部品のノックピンによる連結及びフランジモータによりメンテナンスが容易。
【用途】
・真遠心分離、真空乾燥、真空凍結、真空濃縮、真空ろ過など耐食性を必要とする真空源に利用可能。
・ロータリーエバポレーター、医療機器、製薬用機器、特殊ガス置換、分析機器、理化学機器などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136Xの型番GCD-136Xのページです。 型番GCD-136Xに関する仕様情報を記載しております。
直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136Xのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q油回転真空ポンプで大気圧から排気するときに多量の油煙(オイルミスト)が発生するのを防ぐ方法はありますか?
A
油回転ポンプはその構造上、排気過程でオイルミストを必ず発生させます。元から防ぐ方法はないため、除去対策としてオイルミストトラップを取り付けるか、ダクト配管を行い屋外に放出するか、排気装置を設けることが必要となります。
Q油回転真空ポンプで使用する油の交換する目安を教えてください。
A
ポンプの使用時間・油の変色・到達圧力の変化等から判断いたします。
6ヵ月に1回の交換をお勧めしております。
※使用状況により6ヵ月未満での交換が必要になる事が有りますのでご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
直結型小型油回転真空ポンプ GCD-136X
直結型小型油回転真空ポンプ GCD-051X
直結型小型油回転真空ポンプ G-10DA
直結型小型油回転真空ポンプ G-5DA
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121D
メーカーアルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工
通常価格242,385216,19769,89967,25749,899198,999
通常出荷日4日目在庫品1日目14日目5日目在庫品1日目5日目
真空ポンプ種類油回転型油回転型油回転型油回転型ドライ型ドライ型
排気段数221112
使用環境耐食性耐食性標準標準標準標準
接ガス部表面処理ありありなしなしなしなし
付加機能逆流防止機能 / 強制給油機構 / ガスバラスト機構逆流防止機能 / 強制給油機構 / ガスバラスト機構なしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト