メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • 電圧(V)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80S

通常単価(税別)
103,427
税込単価
113,770
通常出荷日:5日目

偏芯回転軸に連動するピストンの往復運動により気体を移送する真空ポンプ。【特長】・大排気量でコンパクトサ...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番:

DOP-80S-1ファイ-200V
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DOP-80S-1ファイ-200Vの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ型
ドライ型種類
揺動ピストン型
排気段数
1
使用環境
標準
接ガス部表面処理
なし
付加機能
なし
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
~1
電源
[AC] AC単相
電圧(V)
200
消費電力(W)
210
到達圧力(Pa)
5.40×103
トラスココード
-
オプション
サーマルプロテクタ内蔵
実効排気速度 50/60Hz(L/min)
80/88

商品情報

外形図

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80S 外形図01

製品仕様

-Unit50Hz60Hz
実効排気速度L/min8088
到達圧力※1Pa(kPa)5.33×103(-96.0)
使用電動機※2-単相, 100V, 210W, 4P, コンデンサ運転
全負荷電流A3.23.9
質量kg7.0
吸・排気口径(メネジサイズ)mmO.D.φ9×I.D.φ5 (Rc 1/4)
使用雰囲気温度範囲7~40
最大寸法mm160(W)×270(L)×179(H)

※1::到達圧力の( )内はゲージ圧表示となります。
※2:電源プラグおよび電源コードは付属していません。

対応規格/電圧

認証規格CE自己宣言1φ、100V1φ、115V1φ、200V1φ、220V1φ、230V
---

●:標準、○:オプション対応、-:対応不可

性能・試験情報

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80S 性質性能情報・試験情報01

排気速度曲線

注意・禁止事項

  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。
  • 腐食性ガス、有機溶剤、液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。
  • ポンプの摺動材であるカップパッキンは運転により磨耗し、磨耗粉が発生いたします。また、使用している摺動材は水分に弱いため、吸引した場合磨耗が促進され寿命が低下します。水分及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。
  • 屋内専用のポンプです。雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。
  • ポンプを装置等に固定される際は、必ず防振ゴムを取り付けてください。防振ゴムの取付けネジサイズはM5×P0.8です。また、ポンプ側に取付けられる防振ゴムのネジの長さは10mmを超えないようにお願いします。

型番リスト

表示件数
型番
DOP-80S-1ファイ-200V

電圧(V)

トラスココード

オプション

最小発注数量
200
-
サーマルプロテクタ内蔵
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
103,427
( 113,770 )
5日目

詳細情報

基本情報

偏芯回転軸に連動するピストンの往復運動により気体を移送する真空ポンプ。
【特長】
・大排気量でコンパクトサイズ。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
・自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が容易。
・低真空領域で安定した圧力が得られる。
【用途】
・プリント基板実装装置、真空包装機、吸着搬送機、ラベリングマシンに最適。
・脱泡機、吸引機、ガス分析機、冷媒回収装置などに最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80Sの型番DOP-80S-1ファイ-200Vのページです。 型番DOP-80S-1ファイ-200Vに関する仕様情報を記載しております。
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80Sのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水分が含まれた凝縮性ガスを吸引したときの対応は?
A
水分を取り除く必要があります。
ポンプ室部品には耐水性でないものがあり、どうしても水蒸気の吸引を避けられない場合は、頻繁に大気開放状態でポンプを運転し、内部の水分を吐き出させるようにしたほうが効果的です。
Q圧力や流量を調整する方法は?
A
圧力調整
必要とする圧力に、ある程度の幅があるのであれば、必要とする圧力に合った真空ポンプの選択が必要です。それ以外に圧力を調整する方法としては、意図的に“洩れ”をつくることにより調整する方法があります。真空容器に小さな穴を空け、その穴の大きさを調整することによって圧力を調整します。

意図的に洩れをつくる道具として、真空レギュレータやバリアブルリークバルブなどがあります。しかし圧力計の数値を確認しながらの調整となるうえ、その時々の環境に左右される要素が多いので、非常に難しく微妙な作業になることが予想されます。また場合によっては真空ポンプの故障の原因となりますので、専門的な知識をもった人に確認したほうがよいと思います。


流量の調整
流量を調整する方法としては、意図的に管抵抗をつくることにより調整する方法があります。排気側の管に遮へい物を設け、その遮へい物を調整することによって流量を調整します。

意図的に管抵抗をつくる道具として、流量を調整する機能をもった流量計を用いるか、あるいは開閉量を調整できるゲートバルブやクラッパバルブを用いる方法があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
揺動ピストン型ドライ真空ポンプ DOP-80S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-241S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-81S
メーカーアルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工
通常価格103,42749,89965,576 -188,999158,429 -93,899
通常出荷日5日目在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目1日目
真空ポンプ種類ドライ型ドライ型ドライ型ドライ型ドライ型ドライ型
ドライ型種類揺動ピストン型ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型
排気段数111111
使用環境標準標準標準標準標準標準
接ガス部表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト