メカニカル部品技術窓口
メンテナンスが容易なシンプル構造、油を使わないドライタイプの真空ポンプ。【特長...
詳細情報を確認する
※ モータ仕様が200Vの場合、電源コードは中間スイッチは付属されず、先バラとなります。
| - | Unit | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|---|
| 実効排気速度 | L/min | 12 | 14 |
| 到達圧力※1 | Pa(kPa) | 24.0×103 (-77.3) | |
| 使用電動機 | - | 単相, 100V, 10W, 4P, コンデンサ運転 | |
| 全負荷電流 | A | 0.5 | |
| 質量 | kg | 1.9 | |
| 吸・排気口径※2 | mm | Rc 1/8 | |
| 使用雰囲気温度範囲 | ℃ | 0~40 | |
| 最大寸法 | mm | 91(W)×163(L)×100.6(H) | |
※ 1:到達圧力の( )内はゲージ圧表示となります。
※ 2:吸気管および排気管は付属していません。
| 認証規格 | CE自己宣言 | 1φ、100V | 1φ、200V |
|---|---|---|---|
| - | - | ● | ○ |
●:標準、○:オプション対応、-:対応不可。

排気速度曲線
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,970円 ( 25,267円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
36,916円 ( 40,608円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
メンテナンスが容易なシンプル構造、油を使わないドライタイプの真空ポンプ。
【特長】
・ダイアフラム型真空ポンプの到達圧力性能をさらに追及した高真空タイプ。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプ。
・自動復帰型サーマルプロテクター内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
【用途】
・吸着搬送機、真空包装機、脱泡機、吸引機、医療用機器、ガス分析機など真空源を必要とする機器全般に利用可能。