17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 排気段数

    ~mm
  • 使用環境

  • 接ガス部表面処理

    ~mm
  • 付加機能

    ~mm
  • 到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)

  • 電源

    • AC
  • 電圧(V)

    ~mm
  • 消費電力(W)

    ~mm
  • 到達圧力(Pa)

  • トラスココード

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S

通常単価(税別)
10,40077,970
税込単価
11,44085,767
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。【特長】・豊富な実績を持ち、低価格を実...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S 外形図01

製品仕様

-Unit50Hz60Hz
実効排気速度L/min6072
到達圧力※1Pa(kPa)21.3×103 (-80.0)
使用電動機-単相, 100V, 200W, 4P, 分相始動
全負荷電流A5.65.0
質量kg11.0
吸・排気口径(メネジサイズ)mmO.D.φ9×I.D.φ5 (Rc 1/4)
使用雰囲気温度範囲7~40
最大寸法mm212(W)×278(L)×224.5(H)

※ 1:到達圧力の( )内はゲージ圧表示となります。

対応規格/電圧

認証規格CE自己宣言1φ、100V1φ、115V1φ、200V1φ、220V
---

●:標準、○:オプション対応、-:対応不可

性能・試験情報

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S 性質性能情報・試験情報01

排気速度曲線

注意・禁止事項

  • 腐食性ガス、有機溶剤、液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。
  • ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。
  • 屋内専用のポンプです。
  • 雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。
  • 負荷運転時にポンプを停止し、直後に再度運転する場合、再起動しない事があります。
  • この場合はポンプ内部を大気圧に戻してください。
  • 長時間の連続運転はポンプ寿命を縮めます。ダイアフラムの交換は3,000時間を目安に実施してください。また、中間圧力での連続使用は避けてください。

型番リスト

表示件数

排気段数

使用環境

接ガス部表面処理

付加機能

到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)

(Pa)

電源

電圧(V)

消費電力

(W)

到達圧力

(Pa)

トラスココード

種類

オプション

仕様

実効排気速度 50/60Hz

(L/min)

最小発注数量
1
標準
なし
なし
2~3
[AC] AC単相
100
200
21.3×103
219-7014
本体
サーマルプロテクタ内蔵
-
60/72
1個
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
メンテナンスキット
-
吸排気弁、ダイアフラム、エアーフィルター、ヘッドガスケット、各1台分
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
77,970
( 85,767 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,400
( 11,440 )
5日目

詳細情報

基本情報

ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。
【特長】
・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイプ。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
・1段排気方式は、2段排気方式より大きい排気速度。
・2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)。
・自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
【用途】
・真空源を必要とする機器全般、吸着搬送機、真空チャック、フィルム吸着、真空包装機に最適。
・ラベリングマシン、脱泡機、吸引機、医療用機器、ガス分析機等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60Sのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
設備用
3
満足度:3.0
仕様が自社設備の規格にあっていましたので、組み立て設備用として購入しました。機能的には汎用のポンプと同等のように思います...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q水分が含まれた凝縮性ガスを吸引したときの対応は?
A
水分を取り除く必要があります。
ポンプ室部品には耐水性でないものがあり、どうしても水蒸気の吸引を避けられない場合は、頻繁に大気開放状態でポンプを運転し、内部の水分を吐き出させるようにしたほうが効果的です。
Q圧力や流量を調整する方法は?
A
圧力調整
必要とする圧力に、ある程度の幅があるのであれば、必要とする圧力に合った真空ポンプの選択が必要です。それ以外に圧力を調整する方法としては、意図的に“洩れ”をつくることにより調整する方法があります。真空容器に小さな穴を空け、その穴の大きさを調整することによって圧力を調整します。

意図的に洩れをつくる道具として、真空レギュレータやバリアブルリークバルブなどがあります。しかし圧力計の数値を確認しながらの調整となるうえ、その時々の環境に左右される要素が多いので、非常に難しく微妙な作業になることが予想されます。また場合によっては真空ポンプの故障の原因となりますので、専門的な知識をもった人に確認したほうがよいと思います。


流量の調整
流量を調整する方法としては、意図的に管抵抗をつくることにより調整する方法があります。排気側の管に遮へい物を設け、その遮へい物を調整することによって流量を調整します。

意図的に管抵抗をつくる道具として、流量を調整する機能をもった流量計を用いるか、あるいは開閉量を調整できるゲートバルブやクラッパバルブを用いる方法があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-81S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-120S
メーカーアルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工
通常価格10,400-148,999 -49,89965,576 -93,899158,429 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目
真空ポンプ種類ドライ型ドライ型ドライ型ドライ型ドライ型ドライ型
ドライ型種類ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト