メカニカル部品技術窓口
ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。【特長】・豊富な実績を持ち、低価格を実...
詳細を確認
| - | Unit | 50Hz | 60Hz |
|---|---|---|---|
| 実効排気速度 | L/min | 30 | 36 |
| 到達圧力※1 | Pa(kPa) | 6.7×103(-94.6) | |
| 使用電動機 | - | 単相,100V,200W,4P,分相始動 | |
| 全負荷電流 | A | 5.6 | 5.0 |
| 質量 | kg | 11.0 | |
| 吸・排気口径(メネジサイズ) | mm | O.D.φ9×I.D.φ5(Rc1/4) | |
| 使用雰囲気温度範囲 | ℃ | 7~40 | |
| 最大寸法 | mm | 212(W)×278(L)×224.5(H) | |
※ 1:到達圧力の( )内はゲージ圧表示となります。
| 認証規格 | CE自己宣言 | 1φ、100V | 1φ、115V | 1φ、200V | 1φ、220V |
|---|---|---|---|---|---|
| - | - | ● | - | ○ | ○ |
●:標準、○:オプション対応、-:対応不可

排気速度曲線
ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。
【特長】
・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイプ。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
・1段排気方式は、2段排気方式より大きい排気速度。
・2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)。
・自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
【用途】
・真空源を必要とする機器全般、吸着搬送機、真空チャック、フィルム吸着、真空包装機に最適。
・ラベリングマシン、脱泡機、吸引機、医療用機器、ガス分析機等に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フロロメカニック
小型ダイヤフラム真空ポンプ FVシリーズ
5通常価格(税別):10,283円~

日東工器
DCモータ(ブラシレス) 真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ
0通常価格(税別):21,730円~

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-40S
5通常価格(税別):65,576円~

アルバック機工
オイルミストトラップ OMT-050A・OMT-100A・OMT-200A
4通常価格(税別):18,336円~

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S
0通常価格(税別):49,899円

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-41D
0通常価格(税別):89,899円~

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-60D
0通常価格(税別):148,999円~

アルバック機工
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAP-15
0通常価格(税別):32,541円

日東工器
DCモータ真空ポンプ(コンプレッサ兼用) DPシリーズ
0通常価格(税別):8,682円~