メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121D

型番:

DA-121D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DA-121Dの仕様・寸法情報

真空ポンプ種類
ドライ型
ドライ型種類
ダイアフラム型
排気段数
2
使用環境
標準
接ガス部表面処理
なし
付加機能
なし
吸込流量(50Hz時)(l/min)
120
吸込流量(60Hz時)(l/min)
145
到達真空圧力(絶対圧力)(Pa×10 4乗)(Pa)
~1
電源
[AC] AC
電圧(V)
100
消費電力(W)
400
取得規格
CE
最大排気速度(50Hz時)(L/min)
単相
最大排気速度(60Hz時)(L/min)
3.30×103
トラスココード
380-8599

商品情報

外形図

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121D 外形図01

製品仕様

-Unit50Hz60Hz
実効排気速度L/min120145
到達圧力※1Pa(kPa)3.3×103(-98.0)
使用電動機-単相, 100V, 400W, 4P, コンデンサ運転
全負荷電流A4.85.8
質量kg26
吸・排気口径(メネジサイズ)mmO.D.φ16×I.D.φ12 (G 1/2)
使用雰囲気温度範囲0~40
最大寸法mm193.5(W)×411(L)×285(H)

※ 1:到達圧力の( )内はゲージ圧表示となります。

対応規格/電圧

型番認証規格CE自己宣言1φ、100V1φ、115V1φ、200V1φ、220-230V
DA-121D--注)
DA-121DCTUV・cTUVus---
DA-121DDTUV・cTUVus---
DA-121DETUV・cTUVus---
DA-121DFTUV・cTUVus---注)

●:標準、○:オプション対応、-:対応不可
※ TUV認証:製品安全試験・認証を行う国際的な第三者機関の審査により、欧州規格に適合した高品質の製品です。
※ cTUVus認証:製品安全試験・認証を行う国際的な第三者機関の審査により、カナダ規格および米国規格に適合した高品質の製品です。
注)購入ロット条件あり。

性能・試験情報

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121D 性質性能情報・試験情報01

排気速度曲線

注意・禁止事項

  • 腐食性ガス、有機溶剤、液体及び凝縮性ガス(水蒸気等)は吸引しないでください。
  • ゴミやホコリ等がポンプ内に入らないようにしてください。
  • 屋内専用のポンプです。
  • 雨や水のかかるような場所や屋外には設置しないでください。

型番リスト

表示件数
型番
DA-121D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
198,999
( 218,899 )
5日目

詳細情報

基本情報

ダイアフラム(隔膜)の移動により気体を輸送する形式の真空ポンプ。
【特長】
・豊富な実績を持ち、低価格を実現したドライ真空ポンプのスタンダードタイプ。
・接ガス部に油を使用していないドライタイプの真空ポンプ。
・用途に合わせて選べる豊富なラインナップ。
・1段排気方式は、2段排気方式より大きい排気速度。
・2段排気方式は、1段排気方式より低い圧力(良い真空)。
・自動復帰型サーマルプロテクタ内蔵による安全設計。
・大気圧から作動が可能。
・シンプル構造で、メンテナンスが容易。
・DA-121Dはバランスポートを内蔵しているため、真空状態からの再起動が可能。
【用途】
・真空源を必要とする機器全般、吸着搬送機、真空チャック、フィルム吸着、真空包装機に最適。
・ラベリングマシン、脱泡機、吸引機、医療用機器、ガス分析機等に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121Dの型番DA-121Dのページです。 型番DA-121Dに関する仕様情報を記載しております。
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121Dのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q水分が含まれた凝縮性ガスを吸引したときの対応はどのようにすればよいですか。
A
水分を取り除く必要があります。
ポンプ室部品には耐水性でないものがあり、どうしても水蒸気の吸引を避けられない場合は、頻繁に大気開放状態でポンプを運転し、内部の水分を吐き出させるようにしたほうが効果的です。
Q圧力や流量を調整する方法はどのようにすればよいですか。
A
圧力調整
必要とする圧力に、ある程度の幅があるのであれば、必要とする圧力に合った真空ポンプの選択が必要です。それ以外に圧力を調整する方法としては、意図的に“洩れ”をつくることにより調整する方法があります。真空容器に小さな穴を空け、その穴の大きさを調整することによって圧力を調整します。

意図的に洩れをつくる道具として、真空レギュレータやバリアブルリークバルブなどがあります。しかし圧力計の数値を確認しながらの調整となるうえ、その時々の環境に左右される要素が多いので、非常に難しく微妙な作業になることが予想されます。また場合によっては真空ポンプの故障の原因となりますので、専門的な知識をもった人に確認したほうがよいと思います。


流量の調整
流量を調整する方法としては、意図的に管抵抗をつくることにより調整する方法があります。排気側の管に遮へい物を設け、その遮へい物を調整することによって流量を調整します。

意図的に管抵抗をつくる道具として、流量を調整する機能をもった流量計を用いるか、あるいは開閉量を調整できるゲートバルブやクラッパバルブを用いる方法があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-121D
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-30S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-181D
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DA-81S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAT-100S
ダイアフラム型ドライ真空ポンプ DAL-361S
メーカーアルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工アルバック機工
通常価格198,99949,899239,70693,899129,732 -264,044
通常出荷日5日目在庫品1日目19日目1日目在庫品1日目〜7日目
真空ポンプ種類ドライ型ドライ型ドライ型ドライ型ドライ型ドライ型
ドライ型種類ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型ダイアフラム型
排気段数212111
使用環境標準標準標準標準標準標準
接ガス部表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

真空ポンプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト